Технологиям безопасности от B&R исполнилось десять лет
В 2008 году компания B&R представила передовую интегрированную технологию безопасности под слоганом "Smart Safe Reaction". Спустя десять лет компания занимает достойное место среди производителей-новаторов в области программируемых технологий безопасности. Франц Кауфляйтнер, руководитель направления Safety Technology компании B&R, расскажет о том, каким был путь из новичков в лидеры рынка функциональной безопасности.
![](/fileadmin/1364935033361-de-html-1.0.jpg)
Господин Кауфляйтнер, когда компания B&R решила начать разработку собственных решений в области промышленной безопасности?
Компания B&R всегда придерживалась комплексного подхода к проектированию систем автоматизации, так что появление решений по промышленной безопасности в нашем портфолио было лишь вопросом времени. Еще в начале столетия мы оснастили наши сервоприводы ACOPOS полностью электронной функцией безопасного отключения крутящего момента (STO). Это была совершенно новая технология, которая с тех пор получила широкое признание в масштабах всей отрасли. В 2004 году было принято решение разработать полный пакет интегрированных технологий безопасности, включающий в себя контроллеры, программный инструментарий, модули безопасного ввода/вывода и функции безопасности для приводов. К 2008 году, когда ажиотаж вокруг технологий безопасности достиг апогея, мы уже были готовы предложить нашим клиентам комплексное, полностью интегрированное решение в этой области.
Чем технологии безопасности B&R отличаются от других систем?
Технология безопасности должна быть полноценной частью системы управления машиной, и к ней не должны относиться как к помехе или второстепенному фактору. Другие системы нацелены на то, чтобы остановить машину, мы же ищем способы поддерживать производство в рабочем состоянии. Мы постоянно расширяем библиотеку функций безопасности, чтобы система пользователя могла реагировать на события безопасности максимально гибко. Пользователю потребуется единое приложение безопасности, которое сможет работать со всеми вариантами модульной машины. Этот огромный потенциал технологий безопасности вдохновил нас с самого начала. Безопасность - это нечто большее, чем просто аварийное отключение машины.
Как со временем изменился ассортимент технологий безопасности B&R?
В 2008 году мы заложили основу серии, выпустив контроллер безопасности и модули безопасного ввода/вывода с четырьмя цифровыми входами и четырьмя цифровыми выходами. С тех пор мы непрерывно расширяем портфолио в двух направлениях.
С одной стороны, мы работаем над новыми революционными продуктами и функциональными возможностями. Например, SafeROBOTICS предлагает широкий спектр функций безопасности по управлению кинематическими цепями, а DataToSafeDATA позволяет использовать в функциях безопасности стандартные сигналы. На сегодняшний день портфолио решений по функциональной безопасности от B&R включает в себя свыше 120 различных наименований.
С другой стороны, мы работаем над гармонизацией нашей продукции, чтобы она максимально точно отвечала требованиям различных отраслей. Сперва акцент был сделан на традиционное машиностроение, однако в скором времени мы выпустили продукцию со степенью защиты IP67, продукцию с лакированным покрытием для агрессивных сред, а также продукцию, сертифицированную согласно самым последним нормам, например стандартам DNV GL для судостроения и морских разработок. Теперь наше оборудование находит применение не только в машиностроении, но и в альтернативной энергетике, в сценическом оборудовании театров, на элеваторах, в системах управления производственным процессом, на сталелитейных заводах, в логистических центрах и во множестве других областей.
Когда мы говорим о технологиях безопасности B&R, вспоминается openSAFETY. Есть ли какие-то новые достижения в этом направлении?
openSAFETY является одним из трех самых успешных протоколов безопасности в мире. Поскольку у протокола открытый исходный код, многие из примеров его применения не связаны с B&R напрямую. Одной из впечатляющих разработок является световой барьер на основе openSAFETY от Datalogic. Он оснащен интерфейсом POWERLINK/openSAFETY, который может быть непосредственно интегрирован в систему полевых шин установки.
Подробнее о световом барьере на основе openSAFETY
![](/fileadmin/1482350923649-de-html-1.1.jpg)
Какое будущее у технологий безопасности компании B&R?
Мы продолжим развитие технологии в двух направлениях. Для расширения функциональности мы включим интегрированные технологии безопасности в инфраструктуру программного обеспечения mapp Technology. Появятся готовые решения для ранее упомянутых мной функций безопасности для оборудования. Поскольку все mapp-приложения умеют общаться между собой, приложение функциональной безопасности также будет иметь связь с приложениями, отвечающими за управление пользователями, систему аварийного оповещения и визуализацию. Причем для этого не потребуется написать и строчки кода. Представьте себе такую ситуацию: Имея доступ к системе управления пользователями, графический интерфейс отображает элемент, отвечающий за изменение эксплуатационного режима, только если у текущего пользователя есть право на это действие.
Что касается дальнейшего развития нашего продуктового портфеля, то стоит упомянуть о серии X90 Safety, благодаря которой интегрированные технологии безопасности станут доступны и в мобильной автоматизации для сельскохозяйственной, муниципальной и строительной техники.
Наши клиенты могут быть уверены в том, что мы всегда на шаг впереди. Выбор функциональной безопасности от B&R - это выбор, который гарантирует надежность системы на годы вперед. За последние десять лет мы доказали, что технологии безопасности – это нечто большее, чем просто аварийное отключение оборудования, и мы продолжим освоение их огромного потенциала.
Как работает технология безопасности от B&R?
Видео: B&R safety technology
![]() | Франц Кауфляйтнер (Franz Kaufleitner) Руководитель товарного направления Safety Technology, Компания B&R За последние десять лет мы доказали, что технологии безопасности – это нечто большее, чем просто аварийное отключение оборудования, и мы продолжим освоение их огромного потенциала. |