Чтобы предприятие оставалось конкурентоспособным в течение длительного времени, приходится постоянно искать способы получать все больше и больше от своего оборудования. Промышленный Интернет вещей поможет решить эту задачу. Даже в краткосрочной перспективе возможности Промышленного Интернета вещей могут значительно повысить эффективность. Также внедрение Промышленного Интернета вещей позволяет производителям оборудования реализовать новые бизнес-модели.
Ключевым фактором эффективности является их доступность и отказоустойчивость. Каждая минута простоя стоит больших денег владельцам машин. "Это основная причина, почему важно свести к минимуму время переналадки производства и незапланированного простоя." - поясняет Ральф Пюлер, руководитель B&R по продукции для Промышленного Интернета вещей. Благодаря интеллектуальным машинам с сетевой инфраструктурой, которая достигается за счет Промышленного Интернета вещей, можно полностью устранить незапланированный простой оборудования. Одно из главных преимуществ -это возможность реализовать профилактическое обслуживание на базе мониторинга состояния.
Неустанная гонка за эффективностью имеет свои последствия, отмечает Пюлер: "Все больше компаний предлагают свое оборудование в виде готовой технологической линии и центров обработки." Однако в отдельно взятых случаях такая система дорабатывается и даже переделывается по-новой под конкретного заказчика. Добиться высокого уровня гибкости возможно только в том случае, если машины, интегрированные в единую производственную инфраструктуру, смогут подключаться по принципу plug-and-play и передавать друг другу данные. "Стоит отметить," - подчеркивает Пюлер, - "что бесшовная связь и обмен данными являются фундаментальным требованием и для машин с тесным сетевым взаимодействием, и для проактивного обслуживания."
Упрощение сбора, агрегации и анализа рабочих данных напрямую от электрических, механических и гидравлических частей машины позволяет избежать множества поломок. "Однако для этого должно быть гарантировано подключение к облаку." - добавляет Пюлер. Подключение к облаку открывает новые перспективы и новые бизнес-модели, предоставляя возможность машиностроителям анализировать данные с эксплуатируемых машин и информировать их владельцев о предстоящих проблемах. "Это взаимовыгодное решение." - отмечает он. "Машиностроители получат дополнительный источник дохода, а владельцы машин выиграют от повышения надежности работы своего оборудования."
Сетевое взаимодействие по требованию
Для машиностроителей это возможно. "Они должны предоставить клиентам инструментарий для сбора и анализа данных о машинах и процессах, и обеспечить свои машины необходимой IT-инфраструктурой," - объясняет Пюлер. Для этого понадобиться аппаратное обеспечение способное собирать и передавать данные выше - так называемое граничное устройство.
Рассматривая общее беспокойство в этом вопросе, эксперт в области Промышленного Интернета вещей успокаивает владельцев машин: "Вам не потребуется постоянное подключение или выделенная линия для Интернета." Будет достаточно отправлять определенную информацию о состоянии машины, например часы работы, температуру или скорость, через равные промежутки времени. Также можно настроить граничное устройство таким образом, чтобы информация отправлялась только при возникновении определенных событий, таких как аварийные сигналы или ошибка в работе оператора. Здесь кроется потенциал для дополнительного источника дохода, констатирует Пюлер: "Если машиностроитель видит, что операторы машины совершают одни и те же ошибки, то он может предложить своему клиенту обучение его персонала."
Кроме того, решения Промышленного Интернета вещей обеспечивают возможность удаленного технического обслуживания. Сервисные инженеры машиностроителя или конечного потребителя, находясь в любой точке мира, могут подключиться к машине и помочь технику на заводе локализовать или вовсе устранить проблему. "Естественно, когда речь заходит о доступе к машине извне, вопрос безопасности становится крайне чувствительным и острым." - констатирует Пюлер. Именно поэтому решение по Безопасному Удаленному Доступу от B&R использует только самые передовые технологии безопасности, в том числе VPN (Virtual Private Networks) и сервер с тремя сетевыми интерфейсами, выступающий в роли сетевого экрана (three-homed firewall).
Обслуживание на основе полученных данных
Сбор данных является важным первым шагом на пути к использованию преимуществ Промышленного Интернета вещей. "Сами по себе данные, естественно, не принесут Вам прибыли," - отмечает Пюлер. Но существуют программные интеллектуальные алгоритмы по преобразованию необработанных данных в полезную информацию, которая поможет оптимизировать работу производства. И хорошая новость в том, что конечным потребителям не потребуется самостоятельно изобретать эти алгоритмы. Они уже интегрированы в решения от B&R в виде полностью готовых к использованию приложений для программной платформы mapp Technology.
С компонентами mapp пользователь сможет настроить систему мониторинга энергопотребления или аварийного оповещения, сделав всего несколько щелчков мышью. Расширенные программные возможности, такие как мониторинг состояния, предоставляют информацию о работоспособности Вашей машины. Вибродиагностика обеспечивает пользователя данными о степени износа инструмента, скорости подачи или скорости реза. Владельцы машин могут использовать эту информацию напрямую, или получать уведомления от машиностроителя, когда требуется оперативное вмешательство.
Новые бизнес-модели
"Отношения между машиностроителям и владельцами машин могут перейти на совершенно другой уровень," - подчеркивает Пюлер. Вполне возможно, что объектом продажи будет не сама машина, а квота часов ее работы или объем продукции, которую она может выпустить. В таком случае владельцу машины больше не придётся беспокоится о сервисных работах или замене запчастей машины. Машиностроитель сможет отслеживать состояние машины с другого конца света. Владелец оборудования получает уведомление, что требуется техобслуживание, но ему не потребуется даже пошевелить пальцем - за него все сделает машиностроитель.
"Для такого типа услуги есть важное условие." - продолжает Пюлер. "Полученные данные должны обладать высоким качеством." Даже самое передовое решение по мониторингу систем будет совершенно бесполезным, если анализ данных произведен некорректно или на базе неверной информации. Решения от B&R предлагают чрезвычайно высокую частоту выборки для цифровых приводных технологий, особенно если речь заходит о быстром отклике системы управления или о расширенной предварительной обработке непосредственно на источнике данных, т.е. в модулях ввода/вывода или граничных устройствах. "Это критически важные аспекты для реализации концепции Промышленного Интернета вещей" - говорит Пюлер.
Высокая отказоустойчивость Вашего оборудования
Промышленный Интернет вещей – это проблема, которую приходится решать машиностроителям, даже если используемая технология выходит за рамки их основной компетенции. "И именно в этот момент, мы способны прийти на помощь и предоставить свои аппаратные и программные решения." - добаляет Пюлер. С нашими решениями машиностроители не только подготовят свое оборудование для Промышленного Интернета вещей, но и смогут предложить клиентам высокую доступность на основе новых бизнес-моделей с техническим обслуживанием следующего поколения.