Этикетка говорит потребителю не только о содержимом упаковки. Она описывает уникальные характеристики продукта и является мощным проводником индивидуальности бренда. Пока владельцы брендов непрерывно совершенствуют и обогащают свой замысел, размер выпускаемых партий уменьшается, а их разнообразие увеличивается. Чтобы поддержать растущий выбор опций финишной отделки и продлить время безотказной работы при более частой переналадке на другие изделия, SMAG опирается на полную интеграцию и всестороннюю масштабируемость техники автоматизации B&R.
Поскольку владельцы брендов стараются создавать этикетки, эффективно передающие качество и уникальность продукта, производители этикеток переходят на оборудования для цифровой печати и финишной отделки, что обеспечивает повышение гибкости и увеличение объема выработки в партиях небольшого размера.
"За последнее десятилетие цифровые печатные машины сократили количество этикеток, которые наше оборудование производит за одну партию, с нескольких тысяч до нескольких сотен, – поясняет Паскаль Мерсье, технический директор и совладелец SMAG, французского производителя машин для обработки этикеток, отпечатанных цифровым способом. – Мы адаптировали наши машины финишной отделки этикеток, чтобы пользователи могли очень быстро переключаться между разными типами продукции. Также мы предлагаем им разнообразные финишные опции, позволяя точно выбрать особенности оформления и содержания для дифференциации продуктов".
Поточные и модульные
Компания SMAG сосредоточена на инновациях, чтобы успевать за последними достижениями в технологии финишной обработки цифровой печатной продукции, и использует передовые средства автоматизации, чтобы сделать свое оборудование для производства и финишной отделки этикеток более гибким. Новейшее детище SMAG Galaxie Digitale – это идеальное дополнение к оборудованию для производства цифровых этикеток, включающее в себя встроенные процессы размотки, высечки, нарезания на полосы и перемотки, а также различные финишные опции от флексографии и трафаретной печати до покрытия холодной и горячей фольгой, конгревного тиснения и ламинирования. Все это автоматизировано компанией B&R.
Своей исключительной модульностью устройство Galaxie Digitale обязано комбинации "ноу-хау" механических систем SMAG и масштабируемости систем B&R. Каждый процесс выполняется модулем, который легко добавить, убрать или переставить на другое место по желанию пользователя. "Эта модульность позволяет нам быстрее реагировать на запросы заказчиков", – подчеркивает Мерсье.
Все машинные модули оборудованы новейшими сервопреобразователями B&R и через POWERLINK связаны друг с другом и с устройством B&R Power Panel, которое служит центральным контроллером. Процессы, выполняемые Galaxie Digitale, происходят в идеальной синхронизации с минимальным количеством компонентов автоматизации.
Столкнувшись с трудностями работы в реальном времени и большой полосой пропускания POWERLINK, теперь SMAG занимается интеграцией средств технического зрения напрямую в сеть реального времени, чтобы автоматизировать задачи проверки, которые пока выполняются людьми.
Быстрая переналадка за счет автоматической настройки конфигурации
В зависимости от точной схемы машины пользователи Galaxie Digitale могут выполнять несколько коротких циклов с временем переналадки от 5 до 20 минут. Такой заметный прогресс в длительности переналадки обеспечило, главным образом, прикладное ПО, разработанное совместно с B&R, что свело процесс конфигурирования и настройки линии к нескольким касаниям Power Panel.
Новые добавленные машинные модули автоматически самонастраиваются. Это включает в себя автоматическое определение аппаратной части, проверки непротиворечивости и автоматическую инициализацию координатных осей на основе записей оператора. Помимо очень быстрой настройки через самоконфигурирование, новое ПО оборудования существенно улучшило процессы обслуживания ПО, так как все варианты машины и опциональное оснащение в ассортименте SMAG теперь управляются в едином проекте.
Успех разработки программных средств стал возможен благодаря не только модульности встроенной среды разработки B&R, Automation Studio и функциям автонастройки ее сервопреобразователей ACOPOS, но и тесному партнерству между SMAG и командами разработчиков B&R.
Automation Studio
Созданное в тесном сотрудничестве с B&R в среде разработки Automation Studio новое машинное ПО SMAG обеспечивает самоконфигурирование машинных модулей для быстрой настройки и переналадки, а также значительное повышение качества обслуживания ПО благодаря возможности управлять всем вариантами и опциями в одном проекте.
Простое удаленное техобслуживание
Компания SMAG также внедрила новейшее решение B&R в области удаленного техобслуживания на базе сетей VPN, брандмауэров и специальных шлюзов. Теперь их сервисные специалисты могут поддерживать всех заказчиков повсюду в мире в удаленном режиме через абсолютно надежное соединение, пользуясь полным доступом к обширным возможностям диагностики, которые предлагает веб-приложение System Diagnostics Manager (SDM). "Пользуясь системой B&R для удаленного техобслуживания, мы успешно оказываем поддержку заказчику, создав линию связи в Австралии непосредственно из нашего офиса с помощью простого Ethernet-соединения", – рассказывает Мерсье.
"Scalability+" для машин без инструментов
Компания SMAG начала реализацию машинных модулей без инструментов, что является огромным шагом вперед с точки зрения сокращения времени ввода в эксплуатацию. Последняя версия Galaxie Digitale оснащена лазерным модулем высечки от нового партнера SMAG – компании Spartanics, американского производителя лазерных отделочных комплексов. SMAG также стала партнером MGI, французского эксперта по системам цифровой финишной отделки, чтобы дополнительно расширить гамму безынструментальных устройств.
Благодаря модульности и масштабируемости систем автоматизации B&R интеграция этих безынструментальных модулей в Galaxie Digitale происходит легко. "Наше новейшее оборудование для цифровой печати и финишной обработки на базе решения B&R "Scalability+" пролагает дорогу умному и интерактивному производству этикеток, – добавляет Мерсье. –
Непрерывное внедрение инноваций играет ключевую роль в поддержании конкурентоспособности в быстро меняющейся индустрии этикеток. Благодаря нашему стратегическому партнерству с B&R нам удается сохранять лидерство в отрасли и поставлять заказчикам машины, лучшие в своем классе". Паскаль Мерсье, технический директор и совладелец, SMAG