В сфере машиностроения приходится решать сложные задачи. Следствием большей гибкости в производстве и серийного выпуска отдельных изделий является растущее количество вариантов оборудования. Поэтому повышается значимость техники автоматизации, что подтверждает исследование тенденций VDMA. Штефан Шенеггер, директор по маркетингу B&R, поясняет, как его предприятие может поддержать сферу машиностроения, используя "Scalability+" для решения актуальных задач.
В прошлом господин Шенеггер считал встроенные системы автоматизации ключевым направлением своей работы. Означает ли "Scalability+" конец этой концепции?
Нет, совсем наоборот. Встроенные средства автоматизации, т. е. слаженное взаимодействие средств управления, приводной техники, систем безопасности и визуализации, являются фундаментом "Scalability+". Только если у заказчика есть выбор соответствующей продукции, необходимой для реализации его идеального оборудования, он может долгие годы сохранять свои позиции на рынке. Кроме того, важно иметь единый инструмент для проектирования, диагностики и технического обслуживания системы автоматизации.
![](/fileadmin/1427277354650-de-html-1.0.jpg)
Но в этом B&R ничем не отличается от других производителей. Обширную гамму продукции предлагают многие поставщики компонентов автоматизации.
Но это верно лишь отчасти. У большинства из них есть профильное направление, например, приводная техника. В этой области, безусловно, лишь некоторые производители могут предложить соответствующий товарный ассортимент. Но часто номенклатура продукции недостаточно широка, и пользователь должен всегда идти на компромисс при выборе. В большинстве случаев этого недостаточно для работы с оборудованием. Кроме того, системы не всегда совместимы между собой. У B&R нет таких проблем. Мы предлагаем единую систему с высокой степенью модульности при выборе продукции, с помощью которой реализуется комплексное решение автоматизации. Требуется всего одна общая программа: Automation Studio. При этом не имеет значения, идет ли речь о небольшом станке, технологической линии или целом заводе.
Долгое время стандарт IEC 61131 считался достаточным для программирования решений автоматизации. Но так ли это сейчас?
IEC 61131 был и остается центральным требованием для открытых систем автоматизации. Но уже давно IEC 61131 не является единственным ориентиром. Обычные базовые функции IEC-61131 системы управления составляют даже не 10 % спектра функций современной системы управления B&R. Это означает 90 % дополнительных преимуществ для заказчиков. В общем можно сказать, что эффективность системы автоматизации выходит далеко за пределы эффективности аппаратной части. Так как установки и технологические линии постоянно усложняются, важность программного обеспечения при разработке машинного оборудования непрерывно растет. На этом этапе начинает действовать 2-я ступень "Scalability+": Бесчисленные программные функциональные модули облегчают нашим заказчикам интеграцию таких составляющих, как компьютерное ЧПУ, робототехника, контроль движения или обеспечение безопасности. Также они имеют доступ к обширным библиотекам регулирования, например, по гидравлике, температуре или давлению. Здесь можно упомянуть коммуникационные технологии, такие как OPC UA, POWERLINK и IO-Link, или наши новейшие технологии, например, mapp и reACTION. Для всех этих пакетных решений действует один и тот же базовый принцип: Мы упрощаем нашим заказчикам выполнение их задач, беря на себя часть функций и позволяя заказчику сосредоточиться на работе их оборудования. Одновременно мы снижаем затраты заказчика, поскольку многие специальные аппаратные решения очень легко можно заменить.
Какова степень свободы заказчика при использовании этих программных пакетов?
Мы предоставляем заказчику максимальную свободу, ведь наша система является полностью открытой. Мы даем заказчику дополнительные возможности для реализации его машинного "ноу-хау" в успешно работающем оборудовании. При этом он свободен в выборе языка программирования: Языки, установленные IEC-61131-3, C, C++ – на выбор: с объектным ориентированием или без него. Можно использовать все доступные функциональные блоки PLCopen или работать с библиотеками мехатроники. Или с помощью mapp подняться еще на одну ступень абстракции выше, чтобы быстрее достичь цели. Заказчик может проектировать все процессы по своему желанию или пользоваться уже существующими функциями, технологиями или библиотеками. Все дополнительные блоки могут комбинироваться произвольным образом. Так, например, модуль mapp можно использовать для обработки предупредительных сигналов, элемент движения (Motion) реализуется посредством PLCopen, а специальное регулирование функции машины воплощается в виде C-кода или модели Matlab. Наша продукция и технология машинного оборудования заказчика прекрасно дополняют друг друга. Так замыкается круг "Scalability+". Благодаря слаженной комбинации встроенной системы автоматизации, наших программных пакетов и технологий оборудования наших заказчиков мы создаем новое поколение автоматизированных решений.