Обзор семинаров поможет сориентироваться в кратких названиях стандартных семинаров B&R и понять их взаимосвязь. Предлагается как очное, так и дистанционное обучение. В обзоре представлены очные семинары. Однако во многих случаях предоставляется возможность и для дистанционного обучения по теме.
Выбор направления для обучения. Следуйте за стрелкам слева направо. Каждый семинар слева является основой для следующего (справа) семинара. Для дистанционного обучения "SEM" заменяется на "SRL" (например, SEM210 = SRL210).
Внимание! Список семинаров отличается в разных региональных представительствах компании. Ниже приводится обзор всех семинаров, доступных в различных регионах:
Управление без обратной связи, управление с обратной связью
- Программирование и конфигурирование в Automation Studio
- Ввод в эксплуатацию и диагностика систем автоматизации
- Разработка ПО на языках программирование IEC 61131
- Использование и создание библиотек
- Связь с контроллером
- Управление данными и аварийное оповещние на контроллере
- Основы управления с замкнутым контуром
Технологии управления движением, одноосевые и многоосевые приложения
- Концепция решения для приводов B&R
- Оптимизация пусконаладочных работ и контура управления
- PLCopen и интеграция технологии mapp
- Одноосевые приложения
- Электронные профили шестерни и кулачков
Приводная техника для перемещений по траектории - Робототехника, ЧПУ
- Введение - как работают группы осей
- Конфигурирование ЧПУ или робота в Automation Studio
- Использование систем координат и инструментов
- Настройка мониторинга рабочего пространства
- Симуляция, ввод в эксплуатацию и диагностика
Гибкие транспортные системы (интеллектуальные конвейеры) - ACOPOStrak, SuperTrak
- Основы интеллектуальных транспортных систем от B&R
- Система и конпцепция ПО
- Выполнение различных движений в симуляции
- Определение размеров сегментов конвейера
- Диагностика и ввод в эксплуатацию
Технологии управления мехатронными системами - Температура, гидравлика, намоточные устройства
- Основы управления с замкнутым контуром
- Управление температурой
- Гидравлика
- Контроль натяжения с обратной связью
Техника безопасности, безопасное управление движением
- Smart Safe Reaction
- Программирование и конфигурирование в SafeDESIGNER
- Диагностика и ввод в эксплуатацию
- Интеграция безопасного управления движением
Визуализация и разработка
- Разработка и настройка интегрированных приложений ЧМИ
- Локализация, переключение единиц и управление пользователями
- Обработка событий и реализация динамических объектов
Техническое зрение, обработка изображений
Моделирование и симуляция
- Основы визуализации и моделирования для промышленных систем управления
- MapleSim и Functional Mock-up Interface (FMI)
- Automation Studio Target for Simulink
- Виртуальный ввод в эксплуатация при помощи industrialPhysics
Обмен данными через полевые шины и протоколы
- Введение в технологию OPC UA, POWERLINK и openSAFETY
- Использование и создание файлов описания устройства
- Диагностика и сетевой анализ
- Внедрение с использованием development kits
Управление процессом
Диагностика и сервис систем управления
- Подбор и настройка компонентов системы X20
- Стратегия целевого использования средств диагностики
- Диагностика с программным обеспечением и без него
- Закупка запасных частей и замена модулей
- Работа над существующими проектами и мониторинг переменных процесса