Redundância pode se referir ao controlador ou à rede No caso do da redundância de rede POWERLINK, uma distinção adicional pode ser feita entre redundância em anel e redundância de cabo. Uma combinação de redundância de controlador e redundância de rede maximiza a proteção contra falhas em todo o sistema de automação.
Informações adicionais podem ser encontradas no manual do usuário:
Redundância de Controlador
O conceito de sistema de controle redundante da B&R garante máxima disponibilidade para sistemas inteiros, bem como para máquinas individuais. Redundância mestre com POWERLINK sincroniza dados com precisão de microssegundos e pode ser alternada em questão de milissegundos. Essa funcionalidade está integrada perfeitamente ao sistema de tempo real, e é extremamente fácil de ser utilizada . Um segundo controlador idêntico AtomTM da linha de produtos X20 é adicionado a topologia existente de controle e configurado como redundante via software. Um módulo de interface controla a troca de dados de forma totalmente automática. Configuração e visualização permanecem a mesma para o usuário. A disponibilidade máxima da máquina está realmente a apenas um clique de distância.
Destaques
- Tempo de comutação dentro de alguns milissegundos.
- Sincronização com precisão de microssegundos.
- Perfeitamente integrado
- CPUs padrão X20
- Configuração com um clique
- Pequenas atualizações de software.
- Substituição do controlador sem parada da máquina.
Redundância em anel
Redundância em anel é indiscutivelmente o jeito mais simples de garantir redundância de rede. Aqui, os dispositivos POWERLINK são conectados em linha, com a última unidade conectada novamente com a primeira. Assim o anel é fechado. O gerenciador de redundância em anel imediatamente registra uma interrupção em qualquer ponto e manipula o fornecimento de informação de ambos os lados. Isso garante que a comunicação de todos os nós permaneçam intactas mesmo que ocorra uma interrupção. O mestre reconhece quando o anel é fechado novamente e responde de acordo, com a informação novamente sendo enviada apenas por um lado do anel.
Destaques
- Simples design
- Perfeitamente integrado
- Componentes X20 padrão
- Possibilidade de anel parcial
- Possibilidade de desacoplamento para anel deslizante
Redundancia de Cabo
Com esse tipo de redundância de rede, dois cabos vão através do sistema com cada nó da rede conectados em ambas as linhas. Se ocorre um erro no cabo, o sistema automaticamente altera para a linha que continua funcionando. Isto permite que as linhas corram em caminhos separados, assim como é geralmente especificado para processos de tecnologia. A máxima capacidade de redundância do POWERLINK permite a redundância de cabos ser completamente combinada com a redundância do controlador. Isto torna possível para a B&R oferecer uma solução de redundância que garante máxima disponibilidade de máquinas e sistemas.
Destaques
- Adequado para automação de processos e plantas.
- Perfeitamente integrado
- Componentes X20 padrão
- Possíbilidade de substituição de componentes durante o tempo de execução
- Possibilidade de separação de rotas de cabeamento