Sistemas de fieldbus clássicos permitem que produtos de automação de diferentes fabricantes sejam combinados com base em tecnologias padronizadas. No entanto, limitações de funcionalidade, muitas vezes tornaram necessárias a utilização de diferentes sistemas fieldbus para tarefas de automação diferentes.
Isso tornou necessário o uso de diferentes ferramentas, exigiu o uso de mais módulos de interface e confrontou-se com limitações de diagnósticos e componentes de infra-estrutura.
POWERLINK Como sucessora da tecnologia clássica fieldbus, POWERLINK garante performance intransigente e capacidades de tempo real baseadas no estabelecido padrão global Ethernet. A velocidade de transmissão de 100 Mbit/s e uma precisão de sincronização de +/- 100 ns permitem que até mesmo as tarefas mais exigentes nas áreas de engenharia de controle, robótica, CNC e motion control sejam combinadas em uma única rede.
Isso suporta otimamente as vantagens de uma solução integrada de controle de sistema Usuários podem se concentrar em suas reais tarefas de projeto de máquinas e criar uma solução de automação, sem ter que se preocupar com o fieldbus. POWERLINK oferece o desempenho necessário para ser a base ideal para futuras inovações e para conceitos de máquinas modulares. A liberdade oferecida pela topologia padrão Ethernet também permite aos usuários adaptar otimamente a fiação ao design da máquina e, assim, reduzir os custos de fiação. POWERLINK é uma tecnologia aberta e definida mundialmente como um padrão IEC. Os principais fabricantes de controles, motion, sensores, pneumáticos, visão e tecnologias robóticas já contam com POWERLINK. Com openSAFETY, POWERLINK oferece o único padrão de segurança aberto para conexão integrada de tecnologias de segurança de acordo com IEC61508. Isso aumenta o desempenho de máquinas e sistemas e reduz o tempo de parada.