A B&R integrou firmemente a OPC UA em seus produtos de automação. Portanto possível para qualquer controlador B&R ser implementado como um servidor ou cliente OPC UA. Isso permite comunicação vertical com os sistemas SCADA, MES, ERP e também comunicação independente do consumidor de CLP para CLP.
Configurando dispositivos OPC UA e atribuindo direitos de acesso ao Automation Studio da B&R o ambiente de engenharia é concluído com apenas alguns cliques. Blocos de função PLCopen são utilizados para implementar funções OPC UA em um projeto de automação.
Os produtos OPC UA da B&R completaram o processo de certificação da OPC Foundation. Cada produto deve passar por 600 testes para garantir a conformidade com as especificações OPC UA.
IHM baseada em Web com OPC UA - mapp View
Devido as muitas vantagens que oferece, a B&R utiliza OPC UA para mais do que apenas uma comunicação horizontal e vertical independente do fornecedor: O protocolo também é usado para comunicação entre produtos B&R. A solução Mapp View IHM baseada em web, por exemplo, usa OPC UA para trocar todos os dados necessários com a máquina ou o sistema. Isso facilita o desenvolvimento de soluções de IHM extremamente flexíveis e modulares.
Automação de Fábricas e Processos utilizando OPC UA - APROL
A B&R também confia no OPC UA para comunicação independente do fornecedor no APROL - Plataforma de controle de processo e automação de fábrica . Todas as variáveis OPC UA que o servidor do APROL disponibilizar aos clientes para acesso de leitura ou escrita podem ser definidas através de um simples processo de seleção. O cliente OPC UA tem funcionalidade de navegador integrada que facilita a seleção de data points que devem ser vinculados.
As unidades de gestão e controle de motores, os controladores OPC compactos e outros dispositivos podem trocar diretamente todos os dados operacionais, de serviço e de diagnóstico importantes com o APROL através do cliente OPC UA. Além disso, os painéis IHM ou sistemas SCADA podem ser conectados ao APROL.
Produtos B&R com OPC UA:
- Aplicação IHM
- Painel de Operação