B&R é a primeira provedora de automação a integrar visão de máquina em seu sistema de automação. Andreas Waldl, gerente de produto, explica porque tantos construtores de máquinas ficam sem palavras quando ele explica as possibilidades da nova solução pela primeira vez.
Sr. Waldl, qual é a reação dos consumidores quando você os mostra a visão de máquina da B&R?
Andreas Waldl: Eu descreveria a primeira reação como curiosidade reservada. O que eles veem imediatamente é a oportunidade de reduzir a variedade de diferentes sistemas em sua aplicação. Ter uma unica fonte não apenas para os controles, movimento e segurança- mas agora também na visão de máquina - os salvam trabalho e valores consideráveis.
Esses parecem ser benefícios consideráveis, por que as reservas?
Waldl: Porque eles tendem a estar presos em uma rotina em como eles pensam em seus projetos. Muitas vezes eles querem pular diretamente para falar de componentes específicos e definições técnicas - é ai que eu peço que eles deem um passo para trás e comecem descrevendo uma aplicação típica. Então, eu sou capaz de explicar o que seria possível com nossa solução de visão - é nesse ponto que eu geralmente os encontro piscando em choque.
Por que?
Waldl: O que nós estamos fazendo é completamente novo no campo de visão de máquina. Primeiramente, pode ser difícil imaginar o que significa, em termos práticos, ter visão de máquina completamente integrada no sistema de automação. Ao longo da conversa, eles começam a perceber o quão importante o pulo para frente realmente é.
![](/fileadmin/Andreas_Waldl_2017__2-53cc37ef.jpg)
Então, o que faz a solução de visão da B&R tão especial?
Waldl:A integração completa nos dá um nível sem precedentes de sincronização. Nós somos capaz de cronometrar a captura de imagem e luz com precisão de sub-microsegundo. Luuz, camera, drivers, controladores - todos se comunicam na mesma rede e rodam na mesma aplicação. Isso significa que você é capaz de sincronizar loops de control e ver diagnósticos compreensivos em tempo real. De fato, a integração nos faz tão rápidos que nós podemos fazer coisas com nosso hardware padrão que anteriormente iriam requirir cameras de alta velocidade especializadas.
Então você poderia dizer que a B&R oferece cameras de alta velocidade?
Waldl: Nós não temos uma camera de alta velocidade - e o fato é que somente em casos raros nossos clientes precisam de algo tão especializado. O segredo está na integração. Com nossa sincronização excepcional e LEDs de alta intensidade, nós somos capaz de congelar uma imagem de alta nitidez de um objeto se movendo em alta velocidade num momento muito específico com um pulso de luz curto - e então é imediatamente processada com algorítimos sofisticados. E não importa se você está usando os LEDs integrados a câmera ou um componente de luz externo.
Você poderia nos dar um exemplo de um caso onde a camera da B&R é usada em uma aplicação de alta velocidade?
Waldl: Um certo consumidor da B&R da industria alimentícia estava tão impressionado com a performance que eles começaram a eliminar gradualmente suas cameras de alta velocidade absurdamente caras por nossa solução de visão de máquina - a uma fração do preço. Isso é um exemplo perfeito do tipo de conversa que eu descrevi antes. O consumidor começa um pouco cético. Mas então, eles começam a perceber que eles podem ignorar todas as suas noções prévias sobre o que visão de máquina pode e não pode fazer. É isso que acontece quando você integra visão de máquina no sistema de automação: em vez de uma limitação de design, se torna uma ferramenta poderosa que abre possibilidades de desenvolvimento de máquina previamente inimagináveis.