B&R apresenta novos controladores com OPC UA sobre TSN e processadores Intel
B&R está entre os primeiros fabricantes a introduzir controladores com técnologia de comunicação OPC UA sobre TSN e processadores Apolo Lake I. Os novos controladores X20 se destacam pelo desempenho significativamente maior, RAM adicional e memória flash integrada.
A nova geração de controladores suporta OPC UA sobre TSN e pode ser utilizada à nível de campo como mestre nas correspondentes redes de comunicação. Ela oferece consideravelmente maior poder de processamento do que antigas gerações X20 com o mesmo compacto design. Os controladores são equipados com o processador de alta velocidade Apollo Lake I e permitem tempos de ciclo de até 100 µs. Eles também oferecem mais memória cache L2, um unidade de ponto de flutuante mais rápida e acesso a RAM mais veloz para um ideal processamento de comandos.
Memória flash integrada
A nova geração do controlador X20 possui memória flash integrada. Isso permite que eles sejam operados opcionalmente sem um cartão CompactFlash. Nesse caso, o drive flash integrado substitui as funcionalidades do cartão CompactFlash.
Extrema economia de espaço
Como todos os controladores X20, até 250 módulos de I/O podem ser conectados diretamente ao controlador e alinhados perfeitamente. O sistema inteiro salva uma grande quantidade de espaço no painel de controle. Mesmo com seu design compacto, o controlador tem uma fonte de energia integrada para si e para os módulos de I/Os conectados. POWERLINK, capacidade de TSN em Ethernet padrão, RS232 e USB estão disponíveis como interfaces integradas. Interfaces adicionais podem ser adicionadas via módulos de interface.