Completamente fechado, flexível e modular: B&R apresenta o Painel de Automação 5000
Na feira SPS IPC Drives deste ano, a B&R está apresentando uma nova geração de painéis de operador de braço oscilante que elevam a barra quando se trata de flexibilidade e modularidade. Os sistemas totalmente automatizados do painel de automação 5000 possuem proteção IP65 e estão disponíveis em várias variantes diferentes.
Estes painéis de automação B&R permitem montagem em pendente ou pedestal e podem ser alterados diretamente no local. Além disso, os painéis são cabos através do braço oscilante usando cabos padrão de baixo custo. Isso é mesmo possível com painéis instalados, pois todos os elementos são de fácil acesso. O cabeamento torna-se ainda mais fácil ao usar o Smart Display Link 3 graças ao conector Slim RJ45. Até 100 metros podem ser espaçados entre o PC e o painel.
Fácil de operar
Estes sistemas de braço oscilante podem ser equipados com botões, selectores, chaves e um botão E-stop integrado. Graças a um leitor RFID integrado, os direitos de acesso individuais podem ser atribuídos a qualquer pessoa, desde engenheiros de serviços até operadores de sistemas. Para se adaptar de forma ideal às necessidades de cada máquina, as chaves e os interruptores podem ser personalizados e organizados de acordo com as especificações do cliente. Um módulo especial, mesmo que os teclados personalizados sejam adicionados no local.
Desempenho quad-core no braço oscilante
Os sistemas de painel de automação 5000 com painéis widescreen multi-touch estão disponíveis em tamanhos que variam de 15,6 "a 24" com resolução HD Ready ou Full HD. Uma variante de 21,5 "em formato retrato também está disponível. Isto é, além das variantes do dispositivo com uma relação de aspecto 4: 3 e tela sensível analógica resistiva. Todos os sistemas do Automation Panel 5000 podem ser usados como um terminal remoto ou um PC de painel completo com desempenho quad-core.