Para executar as fábricas inteligentes ultra integradas da Indústria 4.0, os programadores estão tendo que escrever um software cada vez mais complexo. Enquanto o fazem, o custo de desenvolver e manter este software está subindo muito. Componentes mapp inteligentemente ligados evitam que montanhas de software se tornem poços de dinheiro sem fundo.
"Quando se trata da implementação da Indústria 4.0, fabricantes e donos de máquinas enfrentam um problema sério: Eles têm uma quantidade crescente de software muito complexo para gerenciar", diz Christoph Trappl, gerente de aplicações internacionais da B&R. À medida que continuamos a ir além dos limites do que pode ser alcançado com uma solução puramente mecânica, cada vez mais processos de uma máquina estão sendo implementados em forma de software. Hoje, o software já conta como por volta de 50% de uma máquina recém produzida. Ao mesmo tempo, é importante relembrar que durante o ciclo de vida de uma máquina, aproximadamente 70% dos custos do software são destinados à manutenção.
Blocos de função ficam aquém
Blocos funcionais e módulos pré-programados específicos de tarefas tornam mais fácil escrever software de aplicação, mas têm um impacto limitado na complexidade geral. "É por isso que levamos a Tecnologia mapp para um nível conceitualmente mais profundo," explica Trappl.
Uma das características centrais da Tecnologia mapp é o que é conhecido como mapp links, que funcionam de acordo com um modelo cliente-servidor. Cada componente mapp fornece dados que podem ser consultados quando necessário. Isso permite que você faça coisas como configurar um sistema de gerenciamento de energia inteiro com alguns cliques do mouse. Quando você adicionar o componente mapp energy para o aplicativo, ele recupera automaticamente os dados de energia que ele precisa de todos os eixos. Se você adicionar um novo eixo, o mapp energy incorpora seus dados de energia automaticamente. Isso torna incrivelmente fácil trabalhar com variantes de máquina e opções.
Quando você adicionar o componente mapp energy para o aplicativo, ele recupera automaticamente os dados de energia que ele precisa de todos os eixos. Se você adicionar um novo eixo ou até mesmo uma máquina CNC de vários eixos, o mapp energy incorpora seus dados de energia automaticamente.
Imenso potencial de economia com a mapp
O mapp energy prepara dados de energia de acordo com as preferências do usuário. O editor gráfico permite ao usuário criar relatórios personalizados e realizar análises dinâmicas. As relações entre lotes, produtos individuais e dados de energia podem ser identificadas, por exemplo, e usadas para otimizar a produção.
"Pode soar trivial," reconhece Trappl, "mas abriga um imenso potencial de poupança." Programar uma solução de gerenciamento de energia costumava levar dias de trabalho e inúmeras linhas de código. As interfaces entre cada eixo de sistema de gestão de energia tinha que ser programado individualmente. "Com mapp nós temos tudo, mas eliminamos este tipo de 'código cola'," explica Trappl. De acordo com um estudo independente do instituto LIAM www.br-automation.com/smc/d8fa16e36ce14990f40a77fcb7c42bbf2ae1f6cf.pdf a mapp foi capaz de reduzir a quantidade de códigos em 83%."
Conceitos modulares para a Indústria 4.0
"O teste de referência foi baseado em uma aplicação de serra voadora ", observa Trappl. "Com um projeto modular da máquina a economia potencial é mesmo maior." Se forem adicionados novos eixos, o mapp link assegura que o mapp energy incorpore os seus dados de energia automaticamente - mesmo durante a operação. Os outros componentes mapp trabalham de forma similar. "Isso é o que a real modularidade da Indústria 4.0 parece."
Um projeto modular é necessário, por exemplo, se você quiser ser capaz de adicionar ou remover equipamentos opcionais rápida e eficientemente. Isso requer um software que é organizado em unidades mecatrônicas, que não é nenhum problema com a mapp. "Uma boa forma de ilustrar isso é olhando o sistema de alarme para uma máquina de embalagem," disse Trappl.
Tradicionalmente, se você quisesse adicionar um paletizador robótico à sua máquina de embalagem após um ano de operação, o código para o paletizador teria que ser incluído no software da máquina desde o primeiro dia. Caso contrário, você teria que reescrever o software, realizar novos testes e possivelmente até obter novas certificações. A máquina de embalagem só pode reagir a alarmes gerados pelo paletizador caso seja programada para isso no software.
Gerenciar opções sem programação
A arquitetura mapp, por outro lado, dá ao paletizador robótico seu próprio sistema de alarme - mas seus dados também estão disponíveis para o sistema de alarme na máquina de embalagem. A máquina de embalagem pode ler estes dados e reagir a eles, mesmo se não houver planos ou preparação para o paletizador quando a máquina for instalada pela primeira vez. "Você nunca precisa tocar no software da máquina de embalagem", ressalta Trappl.
"Olá, técnico de serviço, esta é a máquina falando"
O mapp alarm oferece muitas funções que podem ajudar a minimizar o tempo de inatividade. Uma delas é a possibilidade de a máquina enviar uma notificação automática de mensagem de texto em caso de alarme. Se o destinatário não responder dentro de um período de tempo definido, a notificação é encaminhada para outra pessoa. A lista de pessoas a serem notificadas pode ser definida livremente e até mesmo alterada em tempo real.
A mapp traz espaço para inovação
O compromisso da mapp com a modularização de máquinas oferece vantagens decisivas para a transição para a Indústria 4.0. Apesar de sua crescente complexidade, o software de uma máquina permanece gerenciável ao longo de todo o ciclo de vida. Mesmo quando a produção diminui para o tamanho de lote 1, os construtores de máquinas e os proprietários podem continuar a aumentar a produtividade geral.
A Tecnologia mapp reduz os custos de manutenção de duas formas diferentes. Primeiro, os próprios componentes mapp simplificam todo o software da máquina e tornam o código mais fácil de entender. Com uma base de código que é 83% menor, os erros são muito mais fáceis de encontrar. Além disso, a B&R submete cada componente mapp a testes extensivos e manutenção contínua. Novos componentes mapp estão sendo adicionados o tempo todo, podendo ser integrados perfeitamente dentro de sistemas existentes sem esforço adicional.
"A Tecnologia mapp leva a modularidade de blocos de função a uma nova dimensão. As ligações inteligentes entre os componentes individuais são aquilo que dá a mapp o poder de combater a complexidade do software." Christoph Trappl, gerente internacional de aplicações, B&R