Software para "thin client"
Operação e monitoração em locais remotos
"Thin clients" são a solução perfeita quando você quer alternar entre a utilização de diferentes unidades operacionais. Os dispositivos B&R Power Panel 300 equipados com sistemas operacionais Windows CE® são a plataforma mais adequada para lidar com esse tipo de trabalho. Os "thin clients" atuam como puras unidades de entrada/ saída. As aplicações são executados no servidor. Os próprios clientes estão em rede Ethernet TCP / IP em uma relação de alto custo-benefício.
Protocolo de Desktop Remoto
O conveniente pacote de configuração da B&R é capaz de gerar soluções úteis industrialmente para clientes e servidores do serviço padrão de "Remote Desktop Protocol". Digitar senhas nos clientes não é necessário. Isso ocorre porque o cliente preferencial automaticamente se conecta ao servidor, durante a inicialização do sistema. Os clientes inativos exibem uma tela de login simples. Os aplicativos podem ser puxados para cima na tela usando o mouse ou o teclado.
Power Panel 300 como "thin client"
O Power Panel 300 é perfeito para o uso como "thin client" devido a sua contrução quase livre de manutenção com nehuma parte rotativa, sua memória CompactFlash, e a muito tipos diferentes de displays (até 15" XGA TFT). Enquanto outros sistemas exigem um sistema operacional caro no servidor para soluções semelhantes, o sistema operacional Windows XP Professional é suficiente para esta solução B&R.
Drives USB nos "thin clients"
Se um drive é conectado ao cliente (e. g. um drive flash USB), ele é disponibilizado para toda a rede através de Ethernet. O servidor também pode acessar este drive remoto, tornando muito mais fácil alterar ou substituir os parâmetros de máquina.
Número do modelo1 | Descrição |
---|---|
5SWOSU.0000-EN | Thin Client – client software for Windows CE 4.1, 4.2, 5.0 and 6.0 devices with x86 processors, English. |
5SWOSU.0001-EN | Thin Client – software cliente para Windows XP Professional / Embedded, English. |
1 | Somente o adesivo da licença é incluído na entrega. O software é instalado em conjunto com o necessário sistema de oepração quando o dispositivo é montado. |
![](/fileadmin/Thin_Client-c3897d53.jpg)