Em Automation Studio, um dispositivo fieldbus é adicionado a correspondente interface fieldbus e é configurado, como se fosse um módulo de I/O.
A função de importação fornece uma interface uniforme para importar descrições de dispositivos de vários fornecedores (GSD, EDS, etc.).
Sistemas Fieldbus em Automation Studio
A completa integração dos sistemas fieldbuses no Automation Studio permite que o fieldbus selecionado seja exibido e configurado na árvore de hardware.
- Módulos disponíveis na árvore de hardware
- Configuração de I/Os para parâmetros de mestre e de escravo
- Atribuição de variáveis de processos a I/Os
- Bibliotecas para tipos especiais de acessos
- Ligação de canais de I/Os de fieldbus
OPC - OLE para controle de porcessos
OPC é um padrão industrial que foi criado com a participação de inúmeros líderes mundiais de automação e de fabricação de hardware, em cooperação com a Microsoft e gerido pela Fundação OPC (http://www.opcfoundation.org/).
Na B&R, o acesso de um cliente OPC pode ocorrer tanto em um servidor OPC de um PC Windows ou em um servidor OPC integrado no sistema operacional de tempo real. A interface padronizada permite ao usuário selecionar qualquer pacote SCADA (Controle de Supervisão e Aquisição de Dados) que suporta OPC, ou a criação de seu próprio cliente OPC baseado no Visual Studio.NET, VC + + ou VB.
Ao configurar a aplicação de controle em Automation Studio, o usuário pode acessar as variáveis de processo diretamente para criar e gerenciar a configuração OPC.
Comunicação PVI entre aplicativos do Windows e os controladores B&R
Como link para a B&R Automation Net, a Interface de Visualização do Processo (PVI) é uma interface comum entre o ambiente de PCs Industriais B&R com todos os pacotes de software baseados em Windows.
- Serviços de comunicação para Automation Studio
- Interfaces DLL para criação aplicativos VB, VC++ Delphi, drivers, etc.
- PVI fornece DLL para conexão de aplicativos .NET com controladores B&R
- Com a abertura para outras arquiteturas, usando extensões do PVI, é possível vincular arquiteturas como DDE, OPC, ou HTML com o PVI, e depois enviá-los para a B&RAutomation Net. Essas extensões do PVI foram desenvolvidas como servidores de expansão e estão inclusas no pacote de desenvolvimento do PVI.
- PVI OPC Server
- PVI DDE Server
- PVI Web Server
- Suporte a PC e componentes de controles RS232, Ethernet, Modem, PCI Bus, etc.
Crie seu próprio protocolo baseado em TCP/UDP
Automation Studio fornece bibliotecas para comunicação Ethernet TCP/UDP.
Isso torna possível para os usuários criar seus próprios protocolos.