O sistema de transporte flexível para a eficiência máxima de produção
![](/fileadmin/ACOPOStrak-versatile-transport-system-db9aae77.jpg)
ACOPOStrak é uma revolução em manufatura adaptativa. Esse sistema de transporte altamente flexível estende a economia da produção em massa para lotes unitários. Peças e produtos são transportados de forma rápida e flexível entre estações de processamento em transportadores controlados independentemente.
O ACOPOStrak é um salto generacional em sistemas de transporte inteligentes e flexíveis. Seu design absolutamente único oferece vantagens tecnológicas decisivas para a fabricação adaptativa e conectada. Produza pequenos lotes de forma eficiente e se beneficie das maiores margens de produtos personalizados. Estenda sua transformação digital para incluir controle de movimento e design mecânico.
O controle de movimento da fábrica inteligente traz as seguintes principais vantagens: disponibilidade máxima, transporte e posicionamento de alta velocidade, troca rápida e alta qualidade e tolerâcia a falhas. O ACOPOStrak aumenta a eficácia geral do equipamento (OEE), multiplica seu retorno sobre o investimento (ROI) e acelera seu tempo de mercado (TTM).
ACOPOStrak - Sistema de transporte flexível com desvios de alta velocidade
Design único
A combinação única de recursos oferece uma vantagem competitiva clara:
Desvios de alta velocidade
![](/fileadmin/High-speed-diverters_icon-7ba3f65e.jpg)
Liberdade de design absoluta
![](/fileadmin/Track-design-felibility-d8d8a621.jpg)
Transportadores rapidamente intercambiáveis
![](/fileadmin/Hot-swappable-shuttles-d93a1eec.jpg)
Máxima produtividade
![](/fileadmin/High-productivity-design-9cf77c4a.jpg)
Software de sistema inteligente
![](/fileadmin/Smart-System-Software-97510ae8.jpg)
Design lavável
![](/fileadmin/Flexibles-Transportsystem-hygienisches-Design-aff85d19.jpg)
Vantagens tecnológicas decisivas
As vantagens tecnológicas decisivas tornam sua máquina adaptativa:
Combinação de fluxos de produtos
![](/fileadmin/ACOPOStrak-merging-product-flows-4537a6c2.jpg)
Separação de fluxos de produtos
![](/fileadmin/ACOPOStrak-dividing-product-flows-232beb43.jpg)
Tolerância a falha
![](/fileadmin/ACOPOStrak-fault-tolerance-467df0ea.jpg)
Processamento paralelo
![](/fileadmin/Parallel-processing-load-balancing_710-9e15760b.jpg)
Máquinas escaláveis
![](/fileadmin/ACOPOStrak-scalable-machines-3071be2b.jpg)
Tamanho reduzido
![](/fileadmin/footprint-48ba42ef.jpg)
O desvio de alta velocidade é fundamental
Os desvios do ACOPOStrak de alta velocidade, absolutamente únicos, levam produtos de um circuito para outro com total velocidade de produção. Isso abre novas possibilidades, tornando sistemas de manufatura mais ágeis e responsivos.
Os desvios do ACOPOStrak tornam mais fácil dividir e combinar fluxos de produtos. A atuação completamente eletrônica significa que eles são 100% livres de desgaste e manutenção.
- Destaques
- Tecnologia de desvio totalmente eletrônica
- 100% livre
- Divida e junte fluxos de produtos em alta velocidade
![](/fileadmin/High-speed-diverters_ACOPOStrak-BnR-471a988a.jpg)
Máxima produtividade
Faça conjuntos customizados em tempo real
Os desvios do ACOPOStrak permitem que produtos sejam agrupados em conjuntos customizados - em tempo real e sem mudança. Crie pacotes de 6 bebidas customizados, por exemplo.
Velocidade de produção máxima
Os desvios levam os produtos entre circuítos de maneira confiável e em velocidade máxima, sem nenhuma perda em produtividade.
Separação em tempo real
Os desvios do ACOPOStrak permitem a separação individual de produtos defeituosos assim que identificados, evitando gastos de processamento adicional - incluindo materiais de embalagem primários e secundários. Isso abre novas dimensões para o uso eficiênciente dos recursos e aumenta o fator de qualidade do seu OEE.
![](/fileadmin/ACOPOStrak-hot-swappable-shuttles-2665d36d.jpg)
Transportadores rapidamente intercambiáveis
Os transportadores do ACOPOStrak são rapidamente intercambiáveis e podem ser substituídos em segundos - sem ferramentas - para uma disponibilidade sem precedentes. Para trocar produtos, o operador simplesmente encosta as rodas de um novo transportador sobre as guias, sendo mantido sozinhos no lugar pela força de ímãs permanentes. Inclua um circuíto de configuração no layout dos trilhos, e as trocas de serviço e manutenção podem ser realizadas com zero tempo de inatividade.
![](/fileadmin/Parallel-processing-load-balancing_710-cdc34c02.jpg)
Processamento paralelo
O fluxo do produto pode ser dividido, passar por várias estações de processamento e em seguida, fundir-se mais à abaixo na linha. Os processos com tempos críticos são acelerados, os tempos de ciclo são reduzidos e a produtividade é aumentada.
Crie sua vantagem competitiva
Além dos desvios, o ACOPOStrak possui outros recursos que ajudam a otimizar a eficácia geral do equipamento (OEE).
Manuseio de falhas inteligente
Se houver um problema com uma válvula em uma linha de engarrafamento, as garrafas simplesmente não são mais enviadas para essa válvula. A válvula defeituosa não resulta em produtos defeituosos, o que faz uma grande diferença no fator de qualidade OEE.
Altamente dinâmico
ACOPOStrak é capaz de aceleração 5g e atinge velocidades máximas superiores a 4 metros por segundo, com um passo de produto mínimo de somente 50 milímetros. O sistema de alto desempenho permite aumentar a produtividade e maximizar o ROI.
Máquinas escaláveis
O ACOPOStrak pode ser expandido de forma flexível, adicionando módulos de trilhos e estações de processamento. Isso, por sua vez, dá à sua máquina a escalabilidade para se adaptar às mudanças de demanda. Essa é a verdadeira segurança de investimento que multiplica seus retornos. O ACOPOStrak fornece mais saída por metro quadrado de área ocupada de máquina.
Altamente lucrativo, mesmo em customização em massa
Processamento individualizado, sem tempo de trocas e segmentos de trilhos modulares que se ajustam a qualquer forma: o ACOPOStrak tem tudo o que é necessário para permitir a personalização em massa em lotes unitários. Isso aumentará o seu OEE, acelerará seu ROI e encurtará seu tempo de colocação no mercado.
![](/fileadmin/ACOPOStrak_04-d3d87b45.jpg)
Liberdade de design absoluto
Seu design do ACOPOStrak
O sistema de transporte versátil do ACOPOStrak garante liberdade de design completa: organize segmentos de trilha para combinar perfeitamente com as necessidades do sua fábrica e de seus processos. Todos os tipos de circuítos de trilhos abertos e fechados podem ser dispostos conforme o necessário. O núcleo do sistema de trilhos é um motor linear montado a partir de quatro tipos de segmentos modulares: um segmento reto, um segmento de 45° e dois segmentos de 22,5° - um curvado para a direita e o outro para a esquerda. Com o seu design modular e flexível, o ACOPOStrak inspira projetos de máquinas altamente inovadores que se adaptam às necessidades de seus processos de fabricação.
Trilhos guias
Transportador | Guia reta | 45° | 90° | 135° | 180° |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Comprimento da pista | 660 mm | 900 mm | 1140 mm | 1380 mm | 1620 mm |
Segmentos
Segmento direto | Segmento curvo (direito) | Segmento curvo (esquerdo) | Segmento de arco circular |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raio | 305,58 mm | ||
Ângulo | 22.5° | 45° |
Software de sistema inteligente
Os desenvolvedores também se beneficiam da programação orientada a processos. Eles simplesmente descrevem as regras que definem o fluxo de produto na pista, em vez de ter que programar uma multiplicidade de eixos e tranportadores individualmente. O controle de tráfego autônomo com sistema anti-colisão integrado tira maiores trabalhos da mão dos desenvolvedores.
- Destaques
- Intuitiva programação de fluxo de processo
- Anti-colisão integrado
- Visualização 3D/simulação
- Controle de tráfego de transportadores autônomo
Mais rápido para o mercado
Nós provemos uma extensiva grade de funcionalidades de software para que o ACOPOStrak funcione com o investimento mínimo de tempo e esforço. Funções de simulação sofisticadas permitem que você teste préviamente seu código de aplicação durante desenvolvimento, antes de implantá-lo no hardware real. Isso reduz consideravelmente seu tempo de desenvolvimento e ajuda você a comercializar sua máquina mais rapidamente.
![](/fileadmin/Smart-System-Software_710-a4abe4ca.jpg)
![](/fileadmin/Flexibles-Transportsystem-hygienisches-Design-00140b1a.jpg)
Design lavável
O ACOPOStrak é protegido por uma cobertura de aço inoxidável que atende aos rigorosos requisitos de higiene das embalagens primárias.
![](/fileadmin/footprint-f9494fa1.jpg)
Tamanho reduzido
- Destaques
- Sistemas de produção compactos
- Unidades integradas de motor/eletrônica
- Minimizados requisitos do espaço de painel
Fatos e figuras
Dados Técnicos | Especificações |
---|---|
Comprimento máximo de trilho | > 100 m |
Número máximo de transportadores | >250 |
Espaçamento mínimo do produto | 50 mm |
Velocidade | >4 m/s |
Aceleração | >50 m/s² |
Tensão do barramento DC | 60 V |
Dimensões do segmento (L x A) | 80 mm x 85 mm |
Material do segmento | Aço inoxidável (cumpre os requisitos de embalagens primárias) |
Certificações | CE, UL |
Orientação de montagem | Qualquer |
Topologia do sistema
![](/fileadmin/ACOPOStrak-system-topologiepng-b030b00a.jpg)
Referências: ACOPOStrak em ação
Saiba mais sobre os sistemas de transporte versáteis da B&R.