A B&R desenvolveu e patenteou um abrangente sistema de iluminação para sua solução de visão. O controle de iluminação é sincronizado com o sistema de automação na faixa de sub-µs. As barras de luz modulares e a seleção de luzes de fundo garantem ótimos resultados, mesmo em situações de difícil iluminação.
- Destaques
- Controle de iluminação com precisão µs
- LEDs de alto desempenho (imunes a interferências de luz)
- Adaptação automática a qualquer situação
Como parte integrante do sistema de automação, as câmeras e a iluminação são fáceis de sincronizar com outros sensores, posições de motores e eventos da aplicação da máquina. O controle de iluminação com precisão de microssegundos é até mesmo garantido ao sincronizar várias câmeras e fontes de luzes.
Cada luz possui um controlador estroboscópico integrado, portanto, nenhum hardware externo é necessário. O controlador garante um fornecimento preciso de pulso de corrente aos poderosos LEDs. Isso permite pulsos de luz com duração de pelo menos um microssegundo em intensidade máxima. Portanto, o sistema de visão da B&R também pode ser utilizado para aplicações de alta velocidade sem nenhum problema.
Alto desempenho consistente
As flexíveis barras de luz estão disponíveis individualmente ou dispostas como anel de luzes em grupos de quatro, seis ou oito barras. As luzes de fundo estão disponíveis em dois tamanhos. Cada luz pode apresentar até quatro cores diferentes de LED por vez. A gama de seleção vai de branco e várias cores visíveis à ultravioleta e infravermelho. Isso possibilita alcançar o contraste, a cor, a iluminação e a intensidade certos para qualquer aplicação.
Imunidade à luzes externas
As vantagens da iluminação de alto desempenho não são apenas que essa permite a exposição rápida de objetos em rápida movimentação, mas também que essa elimina quase totalmente a influência de luzes externas - uma fonte de erros frequentemente subestimada. A supressão de luz externa é um fator crucial na qualidade dos resultados de inspeção e medição.
Calibração de fábrica
A B&R calibra suas barras de luz e luzes de fundo antes da entrega. Isso significa que os componentes de iluminação podem ser substituídos em campo sem a necessidade de nenhuma alteração na aplicação de visão de máquina. Como a intensidade do LED varia com as mudanças de temperatura, a B&R também integrou um rastreamento de temperatura para ajustar a energia do LED automaticamente.
Simplicidade de cabeamento
Integrados à rede da máquina por meio de um conector híbrido M12, que também fornece a energia 24 Vcc necessária, os sistemas de iluminação da B&R necessitam de apenas um cabo. Uma segunda conexão híbrida permite o cabeamento em série com luzes ou câmeras adicionais.
Flexibilidade de tempo de execução
Muitas aplicações de visão de máquina requerem um alinhamento muito preciso da fonte de luz para obter bons resultados. As barras de luz da B&R oferecem, portanto, ajuste eletrônico de ângulo de -40° a +90°.
Ao produzir vários produtos na mesma máquina, o ângulo de iluminação pode ser otimizado entre lotes - basta definir uma vez para cada produto e salvá-lo como parte da receita do lote. O ajuste eletrônico de ângulo nos anéis de luzes permite otimizar o cone de luz.
Ajuste a configuração a qualquer momento
Assim como o ângulo das barras de luz, todos os outros parâmetros de iluminação podem ser configurados durante o tempo de execução, para otimizar a iluminação ou se adaptar a novos produtos. A combinação de LEDs de diferentes cores torna possível ajustar o comprimento de onda durante o tempo de execução para otimizar o contraste. Os dados de diagnóstico podem ser lidos a partir das luzes a qualquer momento, graças à sua conexão de rede.
Luzes de fundo poderosas
Disponível em dois tamanhos, as luzes de fundo são extremamente poderosas. Como todas as outras luzes da B&R, elas incluem um controlador estroboscópico embutido e podem ser utilizadas com extrema flexibilidade, graças às quatro cores de luzes, que podem ser alteradas durante o tempo de execução. A intensidade da luz é completamente homogênea, um requisito essencial para a reprodutibilidade em aplicações de medição.