Seguro Comunicação e E/S são completamente isolados eletricamente. Distúrbios ou mergulhos de tensão no lado de E/S não afetam o barramento. A realização de diagnósticos é sempre possível.
Protegido Proteção de polaridade reversa integrada, proteção contra curto circuito, proteção ao alternar indutâncias, e o mais alto nível de proteção para a eletrônica também.
Poderoso Alimentação do I/O feita através de dois pares de condutores: isso fornece até 8 amperes para saídas ou para o fornecimento de módulos adicionais.
Bem fornecido Muitos sensores e atuadores necessitam de uma alimentação de 24VDC. Nos módulos X67, isso é integrado em todas as conexões digitais e protegidos contra curto circuitos.
Blindado Blindagem desatada 360° aterrando do cabo sobre o conector diretamente no rosqueamento do conector M12, através para o backplane de metal do módulo e sobre os parafusos de montagem diretamente para a máquina fornece uma conexão de terra completa para todos os sinais de barramento e analógico.
Expandível Os sistemas X67 podem ser expandidos para incluir até 250 módulos com até 100 m entre eles.
Centrado A posição central dos dois parafusos de montagem evita o desalinhamento da caixa em caixilhos de alumínio padrão com instalações de porca de cunha.
Multi talentoso Processamento síncrono de E/S, filtros de software ajustáveis, funções de contador integradas, funções padrão flexíveis - estas são apenas algumas das muitas vantagens do sistema X67.