Design higiênico perfeito e consistente - Aço inoxidável - Painel PC
Além dos painéis de operação padrão, a B&R também oferece dispositivos que atendem aos requisitos exclusivos de setores específicos.
Especialmente nas indústrias de bebidas, alimentos, farmacêutica e de embalagens, os sistemas devem atender a requisitos rigorosos em relação à higiene, robustez e confiabilidade. A construção especial dos produtos da B&R garante isso.
Os Panel PCs de aço inoxidável B&R apresentam um design higiênico e usam materiais especialmente resistentes, como aço inoxidável liso, uma cobertura de poliéster de alta qualidade e materiais de vedação especiais.
Panels
Accessories
Destaques
- Material de aço inoxidável 1.4301, superfície lisa
- Proteção IP69K (frente)
- Touchscreen analógico resistivo
- Variante widescreen 7 "WVGA
- Variantes 4: 3 de 10,4 "VGA a 15" XGA
- Proteção contra quebra
- Possíbilidade de operação com luva
- Sistema de vedação exclusivo que elimina vãos
- Conexões para DVI, SDL, SDL3, SDL4, Panel PC
RFID
Graças à unidade de leitura e gravação RFID integrada no Panel PC, os direitos de acesso podem ser controlados completamente sem contato, mas com segurança absoluta. Senhas ou chaves não são necessárias.
Design personalizado
Os painéis higienicamente projetados podem ser adaptados específica e individualmente para atender a todos esses desafios.
A aparência externa também pode ser personalizada de acordo com as expectativas do cliente usando o B&R Panel Designer.
Diagonal | Panel PC 2100 | Painel PC 3100 | Painel PC 900 |
---|---|---|---|
7" | Sim | Não | Não |
10.4" | Sim | Sim | Sim |
15" | Sim | Sim | Sim |