da última geração do Core i-series possui uma microarquitetura multi-núcleo com gráficos integrados. Além de gráficos, os processadores contêm os núcleos, controlador de memória e memória cache. O controlador de memória suporta memória RAM DDR3, com uma taxa de relógio que aumentou para 1600 MHz para fornecer uma troca de dados mais rápida entre o processador ea DRAM.
Hyper-Threading
A tecnologia Hyper-Threading da Intel permite que cada núcleo processe duas tarefas simultaneamente. Isso otimiza a utilização do processador e aumenta o desempenho do sistema como um todo. Ao executar aplicativos com uso intensivo de recursos, isso também garante que há muito poder de computação sobrando para programas em execução simultaneamente.
Impulso turbo
Quando a situação o exige, o processador muda automaticamente para a alta velocidade com a tecnologia Turbo Boost da Intel. Isso aumenta dinamicamente a freqüência do processador além da freqüência de operação base quando a carga de trabalho exige desempenho adicional. A potência da CPU pode, portanto, ser aumentada temporariamente quando necessário.
![](/fileadmin/1351117898764-de-html-1.0.jpg)