A SPT atende as necessidades dos clientes de soluções de baixo custo e alta velocidade de produção. Essa biblioteca de tecnologia livremente configurável, está perfeitamente integrada no produto existente de Motion Control.
Utilizando parâmetros indiretos do processo torna-se possível a eliminação de sensores, os quais muitas vezes, não são suficientemente rápidos para suportar as altas velocidades de produção. Processamento síncrono e tempos de resposta curtos permitem obter uma excelente produtividade e precisão. Por exemplo, unidades descentralizadas, altamente eficientes e inteligentes, permitem um melhor controle de qualidade. No campo, isso reduz significativamente os tempos de ciclo, enquanto melhora a qualidade dos componentes.
Isso satisfaz os requisitos dos modernos produtos de controle de movimento, tais como, alta qualidade do produto, produtividade da máquina juntamente com curtos períodos de manutenção e tempos de parada e, em maior grau, perfeito controle de qualidade durante a produção contínua.