As seguintes funções de segurança da EN 61800-5-2 estão integradas na unidade através da utilização de módulos inversores ACOPOSmulti SafeMOTION e porque este componente é implementado no sistema de segurança B&R. Além disso, as opções Safe speed, Safe position e Safe machine também são fornecidas para o SafeLOGIC. Isto significa que as funções de segurança podem ser combinadas em uma aplicação, conforme o necessário.
STO STO1 SOS SS1 SS2 SLS SMS SDI SLI SLA SBC SLP SMP Safe Homing SBT RSP
Estado de Segurança
Estado de Segurança
Em matéria de sistemas de segurança, situações potencialmente perigosas simplesmente não são permitidas, mesmo se um erro ocorrer. Isso é assegurado por uma estrutura de hardware e firmware de dois canais, bem como pela arquitetura do sistema.
O princípio de segurança é aqui aplicado. Na eventualidade de um erro, torque e energia são sempre desligados no driver.
Safe speed e Safe position
Safe speed e Safe position
Se um encoder de segurança EnDat 2.2 ou um encoder SinCos estiverem instalados num sistema, o controlador SafeLOGIC pode solicitar a velocidade e a posição atuais do encoder do motor através da rede segura e utilizar essa informação como um sinal de entrada na aplicação segura. O sinal atinge SIL 2 com um encoder de segurança EnDat 2.2 e um máx. SIL 3 com um encoder SinCos (dependendo do encoder utilizado) conforme definido na EN 61508.
Opções de máquina de segurança
Opções de máquina de segurança
Os parâmetros para o módulo SafeMOTION são definidos no SafeDESIGNER e transferidos para o controlador SafeLOGIC juntamente com o aplicativo de segurança. De lá, eles são transferidos para o módulo SafeMOTION.
As opções de máquina segura estão disponíveis para que os parâmetros possam ser configurados sem usar o SafeDESIGNER. Isso torna possível modificar os parâmetros do módulo SafeMOTION a partir da aplicação padrão. As opções de máquinas seguras são transferidas do aplicativo padrão para o controlador SafeLOGIC e armazenadas permanentemente.
Encoder
Os encoders de segurança EnDat 2.2 ou os instrumentos de medição SinCos são utilizados para determinar e avaliar com segurança a posição ou velocidade do motor. Porque eles determinam a posição redundante, eles satisfazem requisitos SIL 3 (dependendo do codificador usado).
Uma lista de instrumentos de medição com os instrumentos de medição que foram testados e aprovados pela B & R para ACOPOSmulti SafeMOTION Endat 2.2 / SinCos também está disponível na secção Download.
Os codificadores desta lista foram testados e aprovados pela B & R para a avaliação segura dos módulos ACOPOSmulti SafeMOTION EnDat 2.2.
Fabricante | Nome | ID do fornecedor | Descrição | Informação do produto | B&R | Alcançável |
---|---|---|---|---|---|---|
Heidenhain | ECN1325 | 678919-12 678919-03 | EnDat 2.2 single-turn, 2048 linhas Encoder óptico montado | D596629 | S0/D0 | SIL2 |
Heidenhain | EQN1337 | 678921-02 677921-03 | EnDat 2.2 multi-turn, 2048-line, 4096 revoluções Encoder óptico montado | D596629 | S1/D1 | SIL2 |
Heidenhain | ECN1123 | 640745-01 743586-01 | EnDat 2.2 single-turn, 512-linhas Encoder óptico montado | D750816 | S4/D4 | SIL2 |
Heidenhain | EQN1135 | 640746-01 743587-01 | EnDat 2.2 multi-turn, 512-line, 4096 revoluções Encoder óptico montado | D750816 | S5/D5 | SIL2 |
Heidenhain | ECI1319 | 810661-02 | EnDat 2.2 single-turn, 16-linhas Encoder rotativo indutivo montado | D1000353 | SA/DA | SIL2 |
Heidenhain | EQI1331 | 810662-03 807100-01 | EnDat 2.2 multi-turn, 16-line, 4096 revoluções | D1000353 | SB/DB | SIL2 |
Heidenhain | ECI1119 | 826930-01 | EnDat 2.2 single-turn, 16-linhas Encoder rotativo indutivo montado | D1087103 | S8/D8 | SIL2 |
Heidenhain | EQI1131 | 826933-12 826980-01 | EnDat 2.2 multi-turn, 16-line, 4096 revoluções Encoder rotativo indutivo montado | D1087103 | S9/D9 | SIL2 |
Heidenhain | LC415-570 | 89674-11 | EnDat 2.2 Período de grade de 20 μm | D689429 | - | SIL2 |
Heidenhain | RCN 8310 | 667601-01 | EnDat 2.2 single-turn, Instrumento de medição angular Ótico | D1079323 | - | SIL2 |
Heidenhain | RCN 8510 | 667595-01 | EnDat 2.2 single-turn, Instrumento de medição angular Ótico | D1079323 | - | SIL2 |
Os seguintes instrumentos de medição SinCos foram testados em relação aos seus requisitos de segurança e sua adequação para uso com módulos ACOPOSmulti SafeMOTION SinCos:
Fabricante | Nome | ID do fornecedor | Descrição | Informalçao do produto | B&R | Alcançável |
---|---|---|---|---|---|---|
Heidenhain | ECN1313 | 586 640-11 586 640-51 | EnDat única-volta, 512-linhas | E0 | SIL2 | |
Heidenhain | EQN1325 | 586 654-05 586 654-55 | EnDat multi-voltas 512-line, 4096 revoluções | E1 | SIL2 | |
Heidenhain | ECI1317 | 623 042-07 623 042-52 | EnDat única-volta, (indutiva), 32-linhas | E2 | Não apropriado | |
Heidenhain | EQI1329 | 623 079-14 623 079-61 | EnDat única-volta, (indutiva), 32-line, 4096 revoluções | E3 | Não apropriado | |
Heidenhain | ECN1113 | 606 684-01 606 684-P1 | EnDat única-volta, 512-linhas | E4 | SIL2 | |
Heidenhain | EQN1125 | 606 689-13 606 689-16 | EnDat multi-voltas 512-line, 4096 revoluções | E5 | SIL2 | |
Heidenhain | ECN1313 | 586 643-03 | EnDat única-volta, 2048 linhas | E6 | SIL2 | |
Heidenhain | EQN1325 | 586 653-06 | EnDat multi-voltas 2048-line, 4096 revoluções | E7 | SIL2 | |
Heidenhain | ECI1118 | 622 503-01 | EnDat única-volta, (indutiva), 16-linhas | E8 | Não apropriado | |
Heidenhain | EQI1130 | 598 412-03 | EnDat única-volta, (indutiva), 16-line, 4096 revoluções | E9 | Não apropriado | |
Heidenhain | ECI1319 | 623 042-04 623 042-54 | EnDat única-volta (indutiva), 32-linhas | EA | Não apropriado | |
Heidenhain | EQI1331 | 623 079-08 623 079-58 | EnDat única-volta, (indutiva), 32-line, 4096 revoluções | EB | Não apropriado | |
AMO | LMKA | LMKA-x3100.x0x-x, x-Sxx | Sistema de medição de comprimento absoluto SSI + 1 Vss | - | SIL2 | |
Pepperl Fuchs | RVS58S | RVS58S-xxxxxxxxZ | SinCos codificador rotativo 1 Vss 1024-/2048-line | - | SIL3 | |
Kübler | Sendix 5863 SIL/ 5883 SIL | 8.5863SIL.1xxx.xx2x | Codificador rotativo multi-voltas SSI/BISS + 1 Vss 2048-line | - | SIL3 |