Servo drives ACOPOS incluem múltiplas funções de tecnologias de campo específicas, com flexibilidade, desempenho e capacidade, que tem sido notavelmente comprovados em inúmeras aplicações. As funções ACOPOS listadas abaixo são funções básicas que o usuário pode alternar entre elas conforme o necessário em 400 μs. Além disso, manipulações como mudanças no comprimento do produto, controle de impressão, controle de torque, breves adaptações de processos e verificações de qualidade, podem ser realizadas a qualquer momento.

  • Ponto-a-ponto
  • Engrenagens eletrônicas
  • Engrenagens eletrônicas diferenciais
  • Unidade de corte
  • Perfis de came eletrônicos
  • Serra suspensa
  • Eixo de linha
  • CNC

Servo drives ACOPOS podem ser usados em várias configurações, dependendo do tipo de rede e os requisitos da aplicação. As funções listadas acima estão disponíveis para o usuário, em cada um dos exemplos de topologia mostrados.

Velocidades de reação não são influenciadas pelo sistema de rede e de controle utilizados, se as funções de tecnologia são processadas ​​diretamente no servo driver ACOPOS. Sensores e atuadores adicionais devem ser integrados nos controles e adaptados para os processos mais complexos Nesses casos, o nível de desempenho depende, na maior parte das vezes, do tipo de rede e do controle utilizado no sistema. Os exemplos de topologias nas páginas a seguir, fornecem uma visão geral das larguras de banda que são possíveis com componentes de automação B&R.


Por favor escolha o país e o idioma

B&R Logo