![](/fileadmin/ACOPOSmicro_Servo_Servomotor_WEISS-d46ce99f.jpg)
Sistema de driver ACOPOSmicro
Essa série fornece ao usuário soluções para as faixas mais baixas de potência.
- Inovativo conceito de driver
- Amplo gama de utilização
- Design compacto
- Funcionalidade flexível
- Expansões opcionais
Controle de motor de passo
Controle de servo motor
Módulos de alimentação de energia
Resistor de frenagem
Conjuntos de blocos de terminais
Blocos de terminais
Cabos
Cable extensions
Baterias
Braçadeiras
Flexibilidade
Campos de aplicações em contínua mudança e a necessidade de se integrar diferentes tipos de drivers em uma única máquina, muitas vezes criam desafios significativos para o desenvolvimento de aplicações. A criação de projetos com B&R Automation Studio, torna possível lidar com uma vasta gama de drivers usando as mesmas ferramentas. Isso significa que arquiteturas de drivers flexíveis podem ser implementadas, interligando-as entre si ou mantendo-as independentes umas das outras. É também possível a inclusão de diferentes versões de máquinas na fase de configuração, e avaliar os diferentes modelos através da mudança dos drivers. Combinar motores de passo e servos é muito fácil. Isso dá aos fabricantes de máquinas um novo nível de liberdade em matéria de flexibilidade.
Menores dimensões
A compacidade dos módulos é claramente evidente na versão de dois canais. O ACOPOSmicro requer uma área menor que 50 cm² por eixo. Isso não só economiza espaço no painél de controle das aplicações com muútiplos eixos, mas também fornece vantagens em fiação, porque o barramento e a conexão da tensão da alimentação é somente necessária a cada dois motores. Uma corrente contínua de 10 A e uma corrente de pico de 15 A são possíveis para cada um dos motores de passo. Essa potência é suficiente para o funcionamento de até mesmo os maiores motores de passo. Para servo motores, uma corrente contínua de 8 A e uma corrente de pico de 15 A são permitidas. Os compactos motores 8LV estão disponíveis para drivers ACOPOSmicro servo. O módulo está protegido contra sobre-corrente, sobre-temperatura e outras condições de operação proibidas. Os devidos alertas e mensagens de erro são emitidos através do fieldbus.
Variações de taxas de tensão nominais
Para atingir valores mais elevados de torque em altas velocidades, a primeira variação de tensão foi projetada para tensão nominal de 80 Vdc. Com capacidade de resistência contra surtos de até 95 Vdc. No entanto, o driver também pode ser utilizado em faixas de tensão mais baixas, com quase nenhuma limitação. Isto significa que a linha de produtos ACOPOSmicro pode ser operada até uma tensão de 18 Vdc.
I/O integrado
Além de entradas de disparo, uma saída de 24 Vdc também é fornecida. Isto pode ser usado, por exemplo, para controle de freios externos, e também está disponível para outras tarefas. Se necessário, funcionalidades adicionais podem ser adicionadas através de módulos opcionais, a um custo mínimo e sem ocupar espaço extra. Isso torna possível a implementação de até mesmo as necessidades específicas mais extraordinárias dos clientes. O suporte opcional de muitos sistemas de encoders diferentes, ilustra o alto grau de flexibilidade desta linha de produtos.