Tecnologia ambiental e de reciclagem

O aumento da consciência ambiental e a automatização dos processos de monitoramento de resíduos coloca exigências especiais sobre os sistemas de controle usados. Os sistemas de automação utilizados estão sujeitos a condições adversas causadas por fatores ambientais, como poeira, sujeira, calor, frio, vibração, etc. A confiabilidade e a facilidade de operação economizam energia e são fatores essenciais para sistemas de controle que trabalham neste ambiente. Sistemas B&R também oferecem alta confiabilidade e outras funções importantes.

Por exemplo, hardware e software de alto desempenho estão disponíveis para processos de seleção que necessitam movimentos rápidos.

A B&R também oferece um sistema de controle único, integrado e modular, com uma alta classificação IP e excelente flexibilidade, utilizando o poder da automação industrial em aplicações móveis.

Depósito de lixo

Depósito de lixo

  • Sistemas de controle especiais com proteção IP65 para excelente resistência à vibração e uma faixa de temperatura de -40°C a +70°C para limpeza de veiculos
  • Veículos de transporte de resíduos, guindastes e escavadeiras
Manuseamento de água e esgoto

Manuseamento de água e esgoto

  • Um sistema profissional de controle de processos com a aquisição, avaliação e arquivamento de todos os dados relevantes usando uma PC Industrial de alto desempenho
  • Alta confiabilidade com o uso de sistemas redundantes
  • Componentes e softwares de visualização modernos asseguram facilidade de operação
Exaustores e as emissões

Exaustores e as emissões

  • Sistemas profissionais de visualização asseguram ótima operabilidade
  • Aquisição , avaliação e arquivamento de todos os dados relevantes usando um PC industrial de alto desempenho.
Desfiação, trituração, moagem

Desfiação, trituração, moagem

  • Detecção de peças desgastadas como parte da manutenção preventiva utilizando funções de monitoramento.
  • Operação touchscreen mesmo em condições adversas
  • Manutenção remota, tarefas remotas
  • Monitoramento de energia abrangente e gerenciamento de energia para uma eficiência otimizada
  • Aquisição dos dados operacionais
  • Exstensas funcionalidades de segurança integrada

Referências

Binder + Co AG (A)

Máquinas de triagem, sistemas de filtração. Triagem de vidro e plástico

Pellenc Tecnologias de Seleção (F)

Máquinas de triagem para plástico, madeira, metal, lixo

Tecnologia de Separação e Triagem (D)

Tecnologia de triagem para metais, tecnologia de raios-X, classificação de cor

Por favor escolha o país e o idioma

B&R Logo