"Graças às soluções flexíveis e abertas, nos mesmos, na maiorira das vezes, podemos implementar as aplicações em um curto período de tempo, e de acordo com os requisitos de produção dos processos.
Dipl.-Ing. Tomáš Magula, Gerente de Engenharia Elétrica, SEMIKRON
SEMIKRON, uma companhia operada em família, é a líder de mercado na área de módulos de diodo e tiristor, desfrutando de uma participação de 30% do mercado mundial, e encontrada em quase metade das instalações de energia eólica em operação no mundo. Juntamente com a B&R, eles implementaram um processo de gravação, o qual é gerenciado inteiramente por um único Power Panel. Painéis e servo drivers ACOPOS controlam todo o sistema, comunicam-se com as estações de medição e salvam os dados intermediários em um sistema de nível superior.
A SEMIKRON atende a todos os requisitos de seus clientes com 10 plantas de produção espalhadas pelo mundo, e o que é atualmente a segunda maior planta de produção de semicondutores e componentes. A fabricação chip exige o mais alto nível de precisão de cada estação da linha de produção.
O processo de corrosão, implementado juntamente com a B&R, é gerenciado inteiramente por um Power Panel. Chips semicondutores são posicionados usando um sistema de pick-and-place equipado com quatro servo drivers ACOPOS e um Power Panel de 10,4 polegadas. Painéis equipados com servo drivers ACOPOS controlam todo o sistema, comunicam-se com as estações de medições e salvam os dados intermediários em um sistema de nível superior. Para a linha atual do projeto, o controle complete do console está sendo gerenciado por dois sistemas Automation PC da B&R. Através da integração completa das funções de segurança em sistemas de automação, openSAFETY assegura um ambiente de trabalho seguro e funcional para os empregados, enquanto ao mesmo tempo, reduz a fiação.