![](/fileadmin/Halbleiter-Elektronik-001-64466f72.jpg)
A indústria global e inovadora precisa desse tipo de parceiro
O rápido crescimento do mercado e a lei de Moore estão guiando a indústria eletrônica para aumentar continuamente a produtividade e otimizar os custos. Com o seu compromisso com a inovação, qualidade, normas internacionais e suporte mundial, a B&R é o parceiro perfeito para o trabalho.
![](/fileadmin/Halbleiter-Elektronik-002-d8c03350.jpg)
Custo total de propriedade
Em um mercado competitivo, o custo total de um sistema se torna um fator cada vez mais influente no processo de tomada de decisão. A B&R garante reduções substanciais nos custos globais através do aumento da disponibilidade do sistema, otimização do desempenho da máquina, operação uniforme da HMI, design modular simplificado, compatibilidade de todo o sistema e uma rede de suporte mundial. Esta é uma parceria compensadora.
![](/fileadmin/Uhr_24-7-ee8e614c.jpg)
24 horas por dia, 7 dias por semana.
Na indústria de semicondutores, a disponibilidade de sistemas e máquinas é uma necessidade absoluta. Minimizar o tempo de inatividade é tão importante quanto otimizar o desempenho durante o tempo de atividade. A B&R provê alta disponibilidade, oferecendo interfaces abertas e funções de diagnóstico intuitivas e sofisticadas, bem como uma rede global de serviço especializado e suporte.
![](/fileadmin/Halbleiter-Elektronik-008-8b3d884c.jpg)
A solução de linha
Atualmente, os fabricantes de eletrônicos tem que lidar com mudanças frequentes de produtos. Totalmente integrados, componentes de hardware e software permitem a conversão de linhas em minutos. Trocas mais rápidas e menor tempo de inatividade aumentam a eficiência e produtividade. Comunicação contínua entre máquinas individuais e para o nível superior de planejamento da produção e sistemas de controle, garantem registros sem emenda e rastreabilidade de todo o processo.
![](/fileadmin/Halbleiter-Elektronik-004-f8daa4c7.jpg)
Máxima precisão
Velocidade e precisão não são mutuamente exclusivos - a eletrônica de controle de alto desempenho da B&R conta com inteligencia embutida capaz de controlar processos com precisão de microssegundos. Ethernet POWERLINK em tempo real é a base para a interação perfeitamente sincronizada entre sub-processos individuais. O POWERLINK também fornece a abordagem ideal para futuras inovações e conceitos de máquinas modulares.
![](/fileadmin/Halbleiter-Elektronik-005-e0aa7f21.jpg)
A arquitetura aberta do sistema
Inovação é a chave. Orientando-se por este princípio e com uma estrutura de sistema completamente aberta, a B&R é um parceiro ideal para as empresas que partilham a sua paixão pela inovação. Além da integração de algoritmos altamente sofisticados (programada em C, por exemplo), configurações de E/S dinâmicas tornam possíveis usar o mesmo software em diferentes topologias de hardware.
![](/fileadmin/Halbleiter-Elektronik-007-a25f2cba.jpg)
Segurança do processo
Controle de qualidade em linha, flexíbilidade na identificação e rastreamento de produtos são indispensáveis para componentes eletrônicos de alta qualidade. O desenvolvimento contínuo garante que a B&R satisfaça as exigências da indústria e do mercado rapidamente.
Outras leituras
Material de Informações
Fabricação de pastilhas
Fabricação de pastilhas
![](/fileadmin/01_Wafer_Fabrication-8e6136ee.jpg)
- O controlo da temperatura de fusão
- Tecnologia de sala limpa
- Maior precisão possível
- Superfícies extremamente lisas
Litografia
Litografia
![](/fileadmin/02_Litographie-2ed781f7.jpg)
- Configuração de chapas de alta velocidade
- Monitoramento do processo de decapagem
- Etapas de produção de tempo crítico
- Processamento paralelo sem pausas
Dopagem de Pastilhas
Dopagem de Pastilhas
![](/fileadmin/03_Wafer_Dosing-0514597b.jpg)
- Controle da pressão de vapor do vácuo
- Controle de feixe de íons
- Controle de temperatura de alta precisão
- Controle de concentração de gases
Planarização químico-mecânica
Planarização químico-mecânica
![](/fileadmin/04_CMP-85cac225.jpg)
- Controle de aplicação do agente de polimento
- Controle de velocidade
- Maior precisão possível
- Controle de pressão extremamente preciso
Wafer de montagem & separação de corante
Wafer de montagem & separação de corante
![](/fileadmin/05_Wafer_Mounting_Cutting-0b46d9ee.jpg)
- Aplicações de Pick-and-place
- Posicionamento Preciso
- Unidades de acionamento direto
- Correção de posicionamento on-line
- Sistema de medição drive-based
Ligação dos fios
Ligação dos fios
![](/fileadmin/06_Wire_Bond-dbeebd9a.jpg)
- Sincronização em tempo real
- Movimentos de alta velocidade
- Perfis cans de alta performace
- Perfis que possibilitam movimentos mais curtos.
- Controle de força direta usando servodrives
FlipChip
FlipChip
![](/fileadmin/07_Flip_Chip-0a0c7619.jpg)
- Rastreamento e gestão
- Integração dos motores lineares
- Visão integrada de alta velocidade para a correção da posição
- Perfis de movimento otimizados para classificação em alta velocidade
- Controle de posição e força
Anexos
Anexos
![](/fileadmin/08_Encapsulating_and_Trim_and_Form-5165f410.jpg)
- Aquisição de dados e armazenamento em alta velocidade.
- Proteção de formulário via software
- Mudanças rápidas entre o controles de movimento e força
- Perfis de movimento ideais para processos modulares.
- Compensação de alavanca dobrada
Manipulador de teste de CI
Manipulador de teste de CI
![](/fileadmin/09_IC_Testhandler-9fdb444c.jpg)
- Acionamentos diretos para girar mesas sem indexadores
- Movimento otimizado usando perfis cam
- Interface GB-IP
- Integração simples de hardware de medição
Marcação a laser
Marcação a laser
![](/fileadmin/10_Laser_Marking-4721242b.jpg)
- Sequências de movimentos sincronizados
- Controle de dispositivos externos adicionais
- Detecção de produtos usando entrada de disparo.
- Aquisição online de dados
- Etiquetas de produtos personalizadas
Inspeção Visual
Inspeção Visual
![](/fileadmin/11_Visual_Inspection-78e2f6c1.jpg)
- Sequências de movimentos sincronizadas
- Controle de dispositivos externos adicionais
- Detecção de produtos através de disparo na entrada
- Aquisição de dados online com qualidade
- Etiquetas de produtos personalizadas
Embalagem
Embalagem
![](/fileadmin/12_Stacking-37b1033a.jpg)
- Posicionamento de gatilho
- Sistema Síncrono
- Rastreamento de Produtos
- Configuração automática de formato
- Tempos de vedação consistentes
Máquinas automáticas de colocação
Máquinas automáticas de colocação
![](/fileadmin/13_PCB-e6908b36.jpg)
- Movimentos otimizados para curtos tempos de posicionamento
- Maior precisão possível com um curto tempo de estabilização
- Alta velocidade em comunicação de dados com subsistemas
- Colocação precisa de componentes para a mais alta qualidade
Processos de soldagem
Processos de soldagem
![](/fileadmin/14_Hot_Flow_Oven-268e1b05.jpg)
- Controle de zona de temperatura
- Mudanças de temperatura on-line
- Visualização integrada
- Atmosfera de azoto
- RoHS
Testes em circuitos
Testes em circuitos
![](/fileadmin/15_In_Circuit_Test-4005918a.jpg)
- Vários conceitos de drive disponíveis
- Pequenos tempos para estabilização
- Ótima integração de dispositivos de medição
- Trocas rápidas de produtos
Montagem - Arraste-e-Solte
Montagem - Arraste-e-Solte
![](/fileadmin/16_Assembling-83df4211.jpg)
- Integração de várias cinemática de robô
- Ênfase em curtos tempos de ciclo para a altas taxas de transferência
- Controle de processos digitalizados
- ERP link