Padrões abertos

Em um mundo onde a globalização desempenha um papel tão importante, os sistemas plásticos modulares construídos por diferentes fabricantes devem ser capazes de se comunicar uns com os outros. Isso é feito utilizando sistemas de redes abertas, como CANopen ou Ethernet industrial. A B&R, enquanto oferece esses padrões, trabalha ativamente para desenvolver e melhorar ainda mais essas técnologias. Alguns exemplos incluem o Euromap 27 e o POWERLINK.

Controle em malha fechada de alto desempenho

A B&R tem anos de experiência no manuseio de processos de plásticos industriais e oferece muitas bibliotecas que contêm tecnologia comprovada para loops de controle e procedimentos de auto-ajuste. A sofisticada tecnologia de controle de malha fechada da B&R é baseada nos mais recentes conceitos absolutos e permite o melhor desempenho e precisão da máquina.

Painéis de operação customizados

Painéis de operação ergonômicos são adaptados para o design corporativo do cliente e requisitos do projeto. Vasta gama de display, variando de displays de linhas à display TFT coloridos de alta resolução, com operação por teclas ou telas de toque. Os elementos operacionais adicionais incluem botões de parada de emergência, codificadores rotativos, interruptores de chave e muito mais.

Soluções convencionais ou personalizadas

Reunir os requisitos específicos do cliente exigem um amplo know-how do ramo indústrial do cliente. A B&R adapta padrões para essas exigências individuais, fornecendo alternativas econômicas para as soluções convencionais. Configurando e adaptando essas funções os custos de desvolvimento são drasticamente reduzidos, mesmo quando a solução foi personalizada em toda a sua extensão.

Retorno do investimento

Controladores compactos, sistemas high-end ou PCs industriais - todos os produtos B&R fornecem completa compatibilidade. Uma vez testados, componentes de software podem ser reutilizados sem modificações, mesmo com diferentes gerações de controlador.

Segurança

A openSAFETY é uma rede segurança que substitui a tradicional estrutura de segurança com fios por eletrônica inteligente. Experiencie simples implementação e total liberdade de design.

Custo total de propriedade

As decisões do sistema estão cada vez mais sendo feitas com base no custo total. Um excepcional nível de disponibilidade do sistema, operações uniformes, dispositivos modulares, compatibilidade ao longo de todo o sistema, e uma rede de apoio em todo o mundo, garantem uma redução substancial no custo total. Com a B&R, você ganha um parcerio altamente compensativo.

24 horas por dia / 7 dias por semana

A indústria plástica exige disponibilidade 24/7. Intuitivas funções de diagnóstico, diagnósticos remotos, interfaces abertas, disponibilidade mundial de componentes de automação e um parceiro internacional confiável, estão todos combinados para fornecer um suporte ideal.

Outras leituras

  • Eficiência energética e uma relação preço/desempenho ideal
  • Drivers eletro-hidráulicos reduzem o consume de energia e o barulho


Processos de extrusão

Processos de extrusão

  • Extrusão de tubos
  • Extrusão de perfis
  • Sopradoras de extrusão de tubos
  • Extrusão de filmes planos
  • Extrusão de placas
  • Extrusão de revestimentos
  • Extrusão de componentes
Extrusoras

Extrusoras

  • Controle de drives de rosca sem fim
  • Perfis de inicialização
  • Controle de pressão de derretimento
  • Atribuição zona configurável
  • Siscronização total do sistema
  • Configuração dos dispositivos subsequentes
Unidades de dosagem

Unidades de dosagem

  • Dosagem volumétrica
  • Pesagem gravimétrica
  • Sincronização com a extrusora principal
Dispositivos subsequentes

Dispositivos subsequentes

  • Mesa de calibração
  • saída
  • serras
  • empilhadoras
  • Controle da espessura da parede
  • Controle do perfil
  • Multicamadas
  • Têmpera de rolos
Bobinadores

Bobinadores

  • Enroladores de superfície
  • Enroladores centrais
  • Drivers de enrolamento direto usando torque control
  • Sincronização de eixos
  • Controle de balancim
  • Controle de tensão
  • Trocas de rolos automáticas em linhas a toda velocidade
Soluções de drivers

Soluções de drivers

  • Máquinas hidráulicas
  • Máquinas elétricas
  • Máquinas híbridas
  • Vários sistemas de medição de caminho
  • Controle de torque
  • Eixos gantry
  • Procedimentos de multi-componentes
  • Máquinas de multi-cores
  • Controle de velocidade e posição
Máquinas de injeção de moldes

Máquinas de injeção de moldes

  • Controladores sequencias livremente programáveis
  • Conceito hidráulico flexível
  • Linearização de bombas e válvulas
  • Minitoramento de envelope em tempo real
  • Dados de qualidade, SPC
Unidades de fixação

Unidades de fixação

  • Linearização de altura de molde
  • Sincronização de injeção
  • Programas individuais de extratores e machos
  • Segurança de ferramenta
  • Têmpera de ferramentas
  • Mesas rotatívas
  • Gerador de perfis e rampa
  • Controle de velocidade
  • Moldagem e ventilação
Unidades de injeção

Unidades de injeção

  • Controladores de temperatura
  • Controle dinâmico de pressão
  • Controle de injeção
  • Trocas precisas para manter a pressão
  • Controle de pressão de fixação
  • Controle de colchão de derretimento
  • Intrusão
Moldagem por sopro

Moldagem por sopro

  • Moldagem por injeção e sopro
  • Moldagem por alongameto e sopro
  • Moldagem por extrusão e sopro
  • Co-extrusão
  • Rotulagem em molde
  • Controladores de temperatura
Máquinas de moldagem por sopro

Máquinas de moldagem por sopro

  • Gerador de perfis de parede
  • Controle de velocidade
  • Controle de comprimento de tubos
  • Habilitação individual de movimentos
  • Controladores de temperatura
  • Controladores sequencias livremente programáveis
  • Controle de mesas rotatórias
Controle da espessura da parede

Controle da espessura da parede

  • Programação de perfis por gráficos
  • Ilimitado número de coordenadas
  • Representação envelopada
  • Perfis de alongamento e compressão
  • Deslocamento de perfis vertical e horizontal
Termoformagem

Termoformagem

  • Alimentação de folhas
  • Troca de rolos automática
  • Controles de temperatura altamente dinâmicos
  • Controles de pressão
  • Teste de selagem
  • Gerenciamento de multi-estações
  • Corte e estampagem
Calandragem

Calandragem

  • Controladores de temperatura
  • Controladores de temperatura dos rolos
  • Controladores de espessura
  • Sincronização de rolos
  • Controle de bordas laterais
Robótica

Robótica

  • Drivers altamente dinâmicos
  • Sincronização de eixos
  • Robôs multi-eixos
  • Controle de movimentação PLCopen
  • Soft CNC
  • Sincronização com a máquina
  • Diferentes cinemáticas
  • Monitoração de área de trabalho
EUROMAP

EUROMAP

  • Euromap 12
  • Euromap 27
  • Simulador Euromap 27
  • Euromap 63
  • Euromap 66
  • Euromap 67

Por favor escolha o país e o idioma

B&R Logo