Nova flexibilidade na fabricação de dispositivos médicos
Lotes menores, medicamentos personalizados e um processo interminável de otimização de TCO e OEE - a necessidade de soluções adaptativas na produção de dispositivos médicos nunca foi tão urgente.
Os desafios da indústria e as opiniões sobre a máquina adaptativa estão resumidos no e-paper:
Manufatura adaptativa
Os líderes na fabricação de dispositivos médicos estão criando soluções com a capacidade sem precedentes de produzir vários tipos de produtos - permitindo a flexibilidade de pequenos lotes sem comprometer a produtividade. Esta é uma nova geração de máquinas adaptáveis, excepcionalmente eficientes na automação da dinâmica de configuração. O segredo: uma sinergia de avanços tecnológicos importantes integrados em um único sistema.
A B&R desenvolve soluções inovadoras de hardware e software há mais de 40 anos. Nosso know-how de automação, experiência do cliente e cultura de inovação nos tornam o parceiro de tecnologia perfeito para máquinas adaptáveis nas indústrias médica e farmacêutica.
- Automatizar tarefas manuais
- Reduzir o custo total de produção
- Elevar o OEE
- Produzir pequenos lotes economicamente
Para fabricantes de dispositivos médicos, o desempenho começa com os dados. Isso começa com total controle em tempo real e rastreabilidade de cada etapa e estação na linha de produção, cada transportador movimentando material e cada operação sendo executada. Todas essas coisas geram dados específicos para o material que está sendo produzido.
Esses dados podem ser transferidos em tempo real para sistemas de análises e de relatórios e utilizados para otimizar o desempenho de máquinas adaptativas. A capacidade de converter dados em inteligência é a base da produtividade e da eficiência.
Uma máquina adaptável é capaz de desviar individualmente produtos no fluxo de produção - por qualquer motivo, a qualquer momento - sem interferir na produção geral.
Isso prepara o terreno para personalização em massa eficiente e econômica, e também cria possibilidades para eficientes verificações de qualidade em linha que garantem 100% de qualidade, enquanto mantém a velocidade de produção e reduzem as perdas durante a produção.
Produtividade sem precedentes
A manufatura adaptativa cria soluções inteiramente novas para desafios que seriam difíceis, senão impossíveis, de serem resolvidos utilizando uma abordagem convencional. Em caras instalações de sala limpa, esta solução pode se pagar apenas pela economia de espaço.
Mais produtividade por m² de área útil
As soluções de manufatura adaptativa oferecem novas maneiras de reduzir o espaço ocupado por uma linha de produção. Por exemplo, utilizando estações de produção paralelas para equilibrar a carga, ou juntar fluxos de produtos para formar dinamicamente kits e pacotes personalizados em linha, e em velocidade máxima de produção.
A movimentação dos produtos pela linha pode ser adaptada a qualquer momento de acordo com suas características. Um bom exemplo disso é a utilização do anti-sloshing. Os parâmetros de movimento podem ser ajustados dependendo do tipo de fluido, dimensões do recipiente e altura de enchimento.
O anti-sloshing permite a utilização de um recipiente menor, pois o líquido ou o pó não atingirão a borda do recipiente durante a movimentação. Reduzir o tamanho do contêiner ajuda a reduzir o material de embalagem. A redução do material de embalagem beneficia o meio ambiente e diminui o custo total de produção.
- Produção máxima, independentemente das velocidades individuais da máquina
- A funcionalidade de eliminação de lacunas garante que nenhuma caixa com produtos precise de retrabalho
Integração total, compromisso zero
A utilização robôs cria grandes vantagens para a fabricação de dispositivos médicos em termos de eficiência de produção e custo total de propriedade. Com a Robótica Centrada em Máquinas, a B&R deu mais um grande passo em direção a maior produtividade e eficiência. Ao eliminar a necessidade de um controlador de robô dedicado, a solução economiza espaço físico e otimiza o estoque de peças de reposição.
Não há mais necessidade de hardware e comunicação separados. A máquina não precisa esperar pelo robô, nem o robô precisa esperar pela máquina. Movimentos simultâneos em perfeita sincronização com zero tempo de espera geram maior produtividade e levam o OEE a novos patamares.
Uma solução de Robótica Centrada em Máquina desempenha um papel importante na produção de mais dispositivos médicos por m² de espaço físico.
Produção de pequenos lotes com eficiência de grandes lotes
Imagine produzir pequenos lotes de dispositivos médicos e kits de procedimentos com o mesmo nível de eficiência da produção em grande volume. Esta é a promessa da manufatura adaptativa. E é uma promessa que a B&R já está cumprindo hoje.
Fluxos de materiais divergentes podem se fundir rapidamente para formar pequenos lotes personalizados de dispositivos médicos, kits ou pacotes, em velocidade máxima de produção. Tudo perfeitamente orquestrado por um sistema de controle central e com monitoramento contínuo de operações e desempenho. Isso reduz os custos operacionais e a dependência de trabalho manual.
A troca instantânea sem intervenção humana é possível pela movimentação de materiais em transportadores controlados de forma independente. Novos produtos ou embalagens são acomodados sem qualquer troca de ferramenta, sem ajustes de tamanho ou forma, nem mesmo quaisquer trocas de receitas ou parâmetros - um sistema adaptativo lida com essas coisas automaticamente. A segurança é integrada, e a rastreabilidade total garante a transparência dos dados instantâneos e históricos.
- Esta é a solução de manufatura adaptativa para:
- Terapias personalizadas, ensaios clínicos
- Auto-administrados, única utilização, livre de agulhas
- Seringas pré-carregadas, autoinjetores, injeções simples
- Dosagem flexível, vestimentas, produtos combinados
Inovação em ação
PIA: sala limpa compacta
A PIA Automation utiliza a tecnologia de trilhos em um módulo de processo inovador para montar dispositivos médicos dentro e fora da sala limpa. Leia mais
K&S: Flexibilidade crucial
Para a K&S, a flexibilidade dos transportadores de peças controlados de forma independente é crucial para sua capacidade de lidar com mudanças inesperadas de última hora nos requisitos, ou até mesmo produtos totalmente novos. Leia mais
IMA: Produtividade preparada para o futuro
Ao equipar seus dispositivos montagem e sistemas de tamponamento de frascos com a tecnologia de trilhos inteligentes, a IMA Automation ganhou flexibilidade e escalabilidade substanciais, ao mesmo tempo em que elimina lacunas para fazer uso ideal de cada m2 de espaço físico.
GEAF: Transporte de produtos rápido e preciso
Neste vídeo, o GEAF mostra um sistema Supertrak usado para as novas máquinas; garante um transporte extremamente preciso e rápido do produto, sem desgaste, sem pó, sem contaminantes, perfeito para as salas limpas.
Construa seu sucesso com nossa experiência
Você está pronto para entrar em um futuro em que você pode sem esforços adaptar, dimensionar e personalizar, com consistente alta produtividade e em um espaço surpreendentemente pequeno? A B&R possui a tecnologia de automação para tornar isso possível. Mas mais do que isso, temos a experiência em manufatura adaptativa para fazer isso acontecer.
Como seu parceiro de tecnologia, a B&R estará ao seu lado desde o conceito inicial até quando a linha esteja completa e em funcionamento. Vamos falar hoje sobre seus objetivos e como podemos ajudá-lo a chegar lá, ou agende uma reunião para discutir como transformar a manufatura adaptativa em sua vantagem competitiva.