As exigências impostas aos veículos comerciais evoluíram dramaticamente ao longo dos anos. Com novas funções sendo adicionadas o tempo todo e os requisitos para a eficiência operacional e de qualidade mais elevados do que nunca, estes veículos precisam de um sistema de automação poderoso e escalável. A B&R facilita mais do que nunca a implementação de soluções de automação para equipamentos de construção e veículos municipais, bem como para aplicações agrícolas e florestais.
![](/fileadmin/balken_weiss-a89b4c4c.jpg)
HARDWARE
Troca de dados com o Automation PC Mobile
Nosso relatório sobre o tema das máquinas autônomas examina o papel crescente que as máquinas autônomas estão desempenhando no aumento da produtividade agrícola. Para que o equipamento autônomo execute suas tarefas de forma autônoma, ele precisa de dados de uma variedade de sensores. O Automation PC para uso externo pode coletar grandes quantidades de dados de várias máquinas agrícolas e encaminhá-los para sistemas de nível superior.
Um trator e uma colheitadeira, por exemplo, podem compartilhar informações sobre suas respectivas velocidades e capacidades de carga. Quando as máquinas agrícolas conseguem trocar informações, elas se tornam mais eficazes em campo. »Explorar pasta do Automation PC
Condições adversas, operação confiável
Trabalho agrícola é sinônimo de chuva, sujeira, calor e vibrações. Mesmo sob essas condições adversas, é crucial que os painéis de operação garantam uma operação confiável. Uma caixa de alumínio fundido fornece estabilidade mecânica e a tela multitoque pode ser usada mesmo na chuva.
Controle X90 modular e sistema de I/O
Os fabricantes de máquinas agrícolas e de construção enfrentam o desafio de implementar rapidamente as funções inteligentes (semi) autônomas das máquinas e mantê-las a longo prazo. A B&R continua a abrir novas possibilidades na automação de máquinas móveis, com seu controle X90 modular e sistema de I/Os . O conjunto abrangente de componentes padronizados do sistema é perfeito para implementar conceitos de automação flexíveis.
Flexível significa que eles são capazes de escolher controladores de uma variedade de classes de desempenho - garantindo soluções consistentes para máquinas básicas e avançadas.
Uma variedade de placas de opção para o X90 torna mais fácil conectar sensores, transmitir dados de diagnóstico ou controlar motores de passo diretamente.
Segurança para as máquinas móveis
A Diretiva Europeia de Máquinas e o tópico de segurança em geral são cada vez mais relevantes para os fabricantes de máquinas móveis. Um gráfico de risco como o mostrado em nosso relatório sobre segurança para máquinas móveis é uma ferramenta importante para analisar riscos e determinar o nível de tecnologia de segurança obrigatório. Para evitar o custo adicional do desenvolvimento de soluções de segurança internamente, muitos deles buscam assistência de um parceiro de tecnologia confiável.
Disponibilidade de máquina 24/7
Como todos sabemos, o tempo de inatividade não programado pode ser muito caro. Nosso relatório sobre manutenção preditiva analisa como esses custos podem ser reduzidos ao mínimo com análises e manutenção de última geração . A placa de opções da B&R para monitoramento de condição utiliza dados de vibração para detectar danos precocemente, de modo que possa ser reparado antes que cause falha no equipamento.
Chaves de software para funções especiais
A B&R oferece uma chave ISOBUS certificada e um conjunto de ferramentas correspondente para conectar tratores e implementos. O ISOBUS é um protocolo de comunicação baseado em CAN que permite que máquinas de diferentes fabricantes troquem dados. A chave ISOBUS da B&R cobre todos os aspectos relevantes do padrão ISOBUS.
- Destaques
- Comunicação independente de fabricante entre máquinas agrícolas
- Ferramentas de simulação para desenvolvimento de projetos eficiente
- Hardware certificado
![](/fileadmin/balken_weiss-a89b4c4c.jpg)
SOFTWARE
Desenvolva software três vezes mais rápido com componentes modulares
mapp Technology está revolucionando o desenvolvimento de aplicações de software no campo da automação. Componentes modulares de software simplificam o desenvolvimento de novos programas e aceleram o tempo de desenvolvimento de software de máquina por um fator de três.
![](/fileadmin/mappTechnology-547e003e.jpg)
Como isso é feito? A Tecnologia Mapp simplifica a implementação de tarefas de programação que ocorrem com freqüência na automação de máquinas móveis. Isso é feito fornecendo componentes de software totalmente testados e prontos. Os programadores podem então se concentrar em sua tarefa principal: Implementar processos de automação no software da aplicação.
mapp Control Tools
Algoritmos de controle avançados são cruciais para o valor agregado de uma máquina móvel. As ferramentas de controle mapp fornecem uma ampla gama de funções básicas no campo de controle de malha fechada e processamento de sinal. Controladores PID com funções de ajuste correspondentes, filtros passa-baixas, filtros Kalman, bem como componentes para geração de perfis estão disponíveis para aproveitar ao máximo o potencial de inovação com soluções de controle individuais.
![](/fileadmin/mapp_Control_Tools-70161856.jpg)
mapp Crane
O software mapp Crane fornece soluções de controle de malha fechada para guindastes com cargas suspensas. Para operar esses sistemas com eficiência, o sistema precisa compensar a tendência da carga de vibrar. Isso evita a ocorrência de oscilações descontroladas e inclinadas. As cargas podem ser movidas mais rapidamente e, ao mesmo tempo, melhorar a segurança de pessoas e materiais. As aplicações potenciais incluem ponte aérea (OHB), pórtico montado sobre trilhos (RMG) e guindastes navio-costa (STS).
![](/fileadmin/mapp_Crane-82b745ec.jpg)
mapp Hydraulics
O mapp Hydraulics fornece acesso fácil a funções avançadas de malha fechada. O software auxilia os desenvolvedores no projeto, simulação, comissionamento virtual e diagnóstico de sistemas hidráulicos. Funções inovadoras de autotuning facilitam a determinação dos parâmetros ideais do controlador para qualquer combinação de cilindros, bombas e válvulas. Um eixo hidráulico também pode ser integrado a uma rede de eixos CNC com eixos elétricos sem nenhum esforço.
![](/fileadmin/mapp_Hydraulics-aadf2f1a.jpg)
mapp Temperature
Soluções de controle de temperatura de alto desempenho, como aquelas necessárias para extrusão ou termoformação, são especialmente desafiadoras para desenvolver. Isso é particularmente verdadeiro quando os requisitos incluem autotuning, curvas de aquecimento sincronizadas por zona, overshoot mínimo ou modos de operação com otimização de energia. mapp Temperature fornece funções para o controle ideal dos processos de temperatura. Opere as máquinas mais perto dos limites físicos.
![](/fileadmin/mapp_Temperature-1aa379de.jpg)
Uma ferramenta de engenharia universal para todas as tarefas
Automation Studio é o ambiente de desenvolvimento de software integrado da B&R com ferramentas para todas as fases de um projeto. Controle, drives, comunicação e IHMs podem ser configuradas em um único ambiente. Que reduz tanto o tempo de integração como os custos de manutenção no desenvolvimento de novas máquinas de construção. O Automation Studio permite a programação de CLP em todas as linguagens IEC 61131-3, em CFC e C, bem como programação orientada a objetos em C ++.
A simulação economiza tempo e aumenta a qualidade
Cada desenvolvedor pode trabalhar em seu idioma preferido e as máquinas móveis podem ser desenvolvidas de maneira mais rápida e fácil. Testes em máquinas agrícolas reais são caros e demorados. Com o maquinário ficando mais complexo a cada dia, o tópico de modelagem e simulação está ganhando importância rapidamente. A B&R oferece as ferramentas de que você precisa com MATLAB / Simulink e MapleSim.
![](/fileadmin/balken_weiss-a89b4c4c.jpg)
UM PARCEIRO - UMA SOLUÇÃO
A Perfeição em Automação significa mais para nós do que desenvolver as melhores soluções em automação móvel e industrial - significa também desenvolver relacionamentos duradouros com nossos clientes, parceiros, funcionários e fornecedores com base na confiança mútua e benefícios mensuráveis. Com mais de 180 escritórios em todo o mundo , a B&R nunca está longe.
Entre em contato
O Robotti da AgroIntelli é um robô agrícola inovador para uso no campo. Era importante para eles ter um parceiro de tecnologia ao seu lado que entendesse todo o processo de desenvolvimento, incluindo hardware e software. Um parceiro que oferece infraestrutura para pensar em dimensões globais.
O veículo de limpeza de esgoto da Aryan Pumps recicla a água de esgoto extraída para usá-la novamente na próxima vez que um esgoto for limpo. Para uma tarefa como essa, é claramente vantajoso ter um sistema de controle robusto. O software da B&R facilitou a programação usando as linguagens padrões IEC 61131.
Os destaques dos reboques Benzberg automatizados incluem direção automática e uma transmissão hidrostática. A compensação automática de declive ajusta horizontalmente a carroceria para evitar que a carga útil seja perdida.
Nosso cliente de longa data Bednar FMT é um dos players mais fortes em seu campo e usa nosso controle X90 e sistema de E/S em seus semeadores. O sistema foi projetado especialmente para uso em ambientes agressivos. Devido à sua modularidade e robustez, a Bednar FMT é capaz de utilizá-lo em diversos tipos de máquinas. Várias placas opcionais permitem que o sistema modular X90 seja perfeitamente adaptado a qualquer aplicação.