Soluções inovadoras para a indústria marítima e aplicações offshore
![](/fileadmin/Maritime-Offshore-fb028c5b.jpg)
De navios de carga e plataformas offshore a portos, estaleiros e até veículos subaquáticos não tripulados, navegar na indústria marítima e offshore requer uma ampla gama de aplicações e tecnologias altamente especializadas.
Nós o ajudaremos a traçar o caminho mais eficiente para o sucesso. O compromisso da B&R com Scalability+ significa que você pode contar com hardware robusto, distribuído e escalonável junto com componentes de software convenientemente encapsulados que lidam com a funcionalidade central da sua aplicação. Isso permite que você concentre seus recursos nas principais inovações que diferenciam sua aplicação. As soluções da B&R aceleram seu tempo de entrada no mercado enquanto aumentam o desempenho, a eficiência e a qualidade do seu equipamento.
O navio inteligente - integrado, aberto, seguro e protegido
APROL - Sua plataforma flexível para controle de processo para smart ships
A tecnologia de navio inteligente é a chave para aumentar a segurança, proteção e eficiência de sua embarcação, ao mesmo tempo que reduz os custos operacionais. As máquinas e equipamentos em um navio inteligente são totalmente automatizados e coordenados por um sistema distribuído de monitoramento e controle a bordo. Este sistema em todo o navio pode ser operado localmente na embarcação ou remotamente a partir do centro de gerenciamento de frota em terra.
- Alarme e controle
- Telas gráficas e texto de intervenção para cada alarme
- Distribuição de frequência, análise de tempo de execução, sobreposição de eventos de alarme com gráfico de tendência
- Monitor multi-alarme, servidor multi-alarme
- Painéis de alarme e controle com sirene integrada
- Gerenciamento de energia
- Medição, registro e avaliação
- Aquisição de todas as fontes de energia e consumidores
- Proteção e sincronização do gerador
- Analise para gerenciamento de carga, status do consumidor, pico de carga
- Controle de processos
- Escalabilidade, encapsulamento, reutilização, modularização
- Telas gráficas com picture-in-picture, zoom
- Engenharia simultânea global, multi-runtime
- Autenticação, confirmação, audit trail
- Controle de propulsão
- Hardware para os ambientes mais exigentes
- Monitoramento de condição: Monitoramento baseado em condições, comparação, diagnósticos e prognósticos
- Medição e tempos de resposta na faixa de sub-microssegundos
![](/fileadmin/Smart-Ship-diagram-5648b33f.jpg)
Redundância total
As várias opções de redundância da B&R Redundância satisfazem os elevados requisitos de sistemas de alta disponibilidade sem hardware dedicado caro.
Escolha entre:
- Redundância de servidor
- Redundância do controlador hot standby
- Vários tipos de redundância de rede
- Redundância de alimentação
- Redundância de sensor/atuador
![](/fileadmin/Aprol-Redundanz_ohne-claim-PL-frei-5775c787.jpg)
![](/fileadmin/X20-X90-modules-43071aec.jpg)
Robusto, distribuído, escalonável
O controle X20 , X90 e I/O's B&R fornecem a solução ideal para aplicações distribuídas e escaláveis. Seja montado em um gabinete (sistema X20 com proteção IP20) ou mesmo diretamente em um motor de combustão (sistema X90 com proteção IP66K), o I/O B&R é a melhor escolha quando se trata de reduzir custos de fiação. Esses sistemas também facilitam a oferta de equipamentos em diversas configurações, sem a necessidade de desenvolver um novo software para cada uma.
- Certificação: DNV GL, IACS UR E10, IEC 60945 incluindo Compass Safe Distance
- Tecnologia de Segurança Integrada
- Certificação ATEX e HazLoc
- Range de temperatuda extendido
- Proteção contra condensação e gases corrosivos
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![](/fileadmin/mapp-view-augmented-reality-ed65861d.jpg)
mapp - Blocos de tecnologia totalmente modulares
A rede de componentes de software pré-definidos que compõem a tecnologia mapp permite que você reduza em média dois terços do seu tempo de desenvolvimento de software. Economize ainda mais usando os elementos de IU configuráveis e prontos da solução da B&R para IHM baseada na web, mapp View . Seus engenheiros de software poderão dedicar mais tempo para otimizar o processo principal.
Tecnologia mapp é baseada na mesma ideia dos aplicativos em seu smartphone: Você simplesmente habilita as funções que deseja e eles começam a trocar automaticamente os dados necessários - sem o processo demorado e sujeito a erros de programação. Configurar um sistema de monitoramento de energia completo, por exemplo, é uma questão de apenas alguns ajustes de configuração.
mapp oferece atualmente mais de 200 componentes que podem reduzir seu tempo de comercialização e custos de manutenção.
![]() |
|
|
Abertura
A única solução à prova de futuro é uma solução aberta. A abertura permite que você trabalhe com as ferramentas que você está mais confortável usando. Ele permite que as máquinas se comuniquem facilmente com sistemas externos e, ao facilitar a reutilização do software existente para soluções futuras, libera um tempo valioso para colocar seu produto no mercado com mais rapidez. B&R oferece transparência em todos os níveis e produtos.
Simulação Modelica, Catia, WinMOD | ![]() | Sistema operacional | ![]() | ||
Sistemas ECAD | ![]() | IoT / Controle de processo / SCADA | ![]() | ||
Perfeitamente integrado | ![]() | Tarefas remotas | |||
PLCopen | ![]() | Sistemas fieldbus gerais | ![]() | ||
openSAFETY | ![]() |