Um dos maiores desafios da indústria automotiva é reduzir drasticamente a emissão de carbono. Isso significa que não apenas as máquinas e processos devem economizar energia e otimizar as operações, mas também que o produto final deve ser ecologicamente correto.
Veículos menos poluentes estão em destaque e não são mais apenas parte de uma visão futurística, mas estão mais presentes a cada dia. Uma das maneiras mais eficazes de reduzir o consumo de combustível é reduzir o peso do veículo sem comprometer sua robustez para resistir a colisões e cargas úteis.
Para isso, é necessário combinar diferentes materiais leves, como compostos de fibra e metais de baixa densidade. Para unir tais materiais, tecnologias de processo de soldagem e colagem estão disponíveis na B&R com a ajuda de tecnologias de robótica.
A B&R tem a solução perfeita para ...
A B&R tem a solução perfeita para ...
CNC & Robótica
B&R melhora a eficiência de máquinas e sistemas através da combinação de CNC, robótica e "motion control" em uma única plataforma de software denominada de Controle de Movimento Genérico (GMC - Generic Motion Control). Uma característica que torna o GMC único é que ele pode ser usado para todos os tipos de drives, incluíndo drives hidráulicos e tecnologia de servos. GMC integra-se sem problemas a aplicação da máquina, permitindo que ele seja personalizado para a tarefa específica rápidamente. A flexibilidade do GMC também permite uma fácil integração entre as linguágens de CNC e robótica existentes.
- Unificação entre CNC, robótica e "motion control"
- Para todos os tipos de drives
- Tecnologia de Segurança Integrada
- Integração direta com a aplicação da máquina
- Integração entre as linguágens de CNC e robótica existentes
Colagem, marcação e detecção de resíduos com precisão de 1 µs
O B&R NetTime fornece sincronização de alto desempenho em tempo real via POWERLINK. Várias posições do encoder (real ou virtual) e canais de I/O's distribuídos (analógico ou digital) são sincronizados com precisão de 1 µs.
Isso elimina a necessidade de dispositivos externos para troca de came digital exigidos pelas máquinas de embalagem de alta velocidade para aplicações como colagem, produtos de marcação e rejeição de resíduos.
Os padrões de saída digital do NetTime podem ser controlados com tempos alto / baixo extremamente curtos com resolução de 125 ns. Da mesma forma, as bordas de entrada rápidas, como marcas de registro ou marcas de detecção de produto, são gravadas com time stamp de 1 µs.
A abrangente biblioteca de tecnologia fornece uma interface de usuário simples para configurar interações entre sensores de posição e atuadores - com conversão automática de tempo/posição e compensação de tempo morto.
Conservando energia com fonte de alimentação regenerativa
Em praticamente todos os ciclos de produção, as máquinas precisam acelerar e desacelerar cargas pesadas continuamente. O sistema de acionamento ACOPOSmulti da B&R converte a energia cinética gerada durante os movimentos de frenagem em potência e a alimenta de volta na rede elétrica. Até 30% do consumo total de energia pode ser regenerado - para economias de custo consideráveis.
A regeneração de energia evita que calor adicional seja gerado pelos resistores de frenagem, tornando desnecessário instalar e manter sistemas de refrigeração caros. O sistema integrado de regeneração de energia não é apenas altamente eficiente, mas também ecologicamente correto.