Usinas de energia de ondas e marés
A produção de energia elétrica a partir da força do mar é uma das aplicações mais desafiadoras para componentes usados no setor de energia. Manutenção não planejadas causadas por um componente com falha são muito caras e devem ser evitadas em todas as circunstâncias.
O sistema X20 é perfeitamente adequado para esta área de uso. O design extremamente robusto, a fabricação de alta qualidade e as opções de redundância comprovam esse ponto de maneira impressionante.
Tecnologia de segurança integrada e monitoramento de condição estão disponíveis para controlar processos críticos e realizar diagnósticos. O suporte a vários padrões abertos permite interconectividade ilimitada.
O sistema de controle de processo APROL é a solução ideal para desenvolvimento de software. Ele permite que os componentes onshore e offshore sejam facilmente configurados ao mesmo tempo. Uma interface MATLAB/Simulink está disponível para aplicações complexas de controle de malha fechada. Estratégias inteligentes de atualização de software e outras ferramentas para gerenciar toda a frota são integradas.
APROL ConMon também fornece uma maneira eficiente de coletar dados para monitoramento de condição de muitas fontes diferentes - como medições de vibração, temperaturas ou outros sinais.
Para projetos menores, o APROL também pode ser usado em um PC industrial da B&R PCs Industriais como uma solução econômica e então expandida se necessário.
A B&R tem a solução perfeita para ...
Plataforma de controle robusta
O consolidado sistema X20 da B&R é caracterizado pelo fato de que pode ser adaptado a qualquer aplicação devido à sua espessura, modularidade e flexibilidade.
Enorme portfólio de produtos, todos os sistemas fieldbus
Mais de 250 módulos X20 diferentes permitem o uso em qualquer aplicação concebível. Interfaces para todos os sistemas fieldbus relevantes estão disponíveis para integração e conexão do sistema X20 com vários sensores, sistemas, etc.
Aprovado para uso marítimo e uma ampla faixa de temperatura
Quase todos os componentes do sistema padrão são certificados para aplicações marítimas. Isso permite a sua utilização em navios ou offshore e é um selo de qualidade dos produtos devido aos rigorosos testes que devem ser realizados. O sistema X20 oferece, com apenas algumas exceções, uma faixa de temperatura de operação contínua de -25 a + 60 ° C.
Fabricação robusta
Além dos produtos com proteção IP20, também está disponível uma versão revestida do sistema que pode suportar até 100% de umidade e gases corrosivos, assim como o sistema X67 para aplicações que requerem proteção IP67.
- Informação adicional:
- Detalhes relativos aos sistemas de controle
- Visão geral do sistema X20
- Visão geral do sistema X67
- Detalhes relativos às certificações
Redundância
Maior disponibilidade por meio de redundância é a pedra fundamental da tecnologia de energia. Com seu portfólio de produtos flexível, a B&R oferece uma solução eficiente que pode atender a todas as demandas.
- Redundância de servidor no sistema de controle de processo APROL da B&R
- Servidor Runtime
- Estações de operação
- Redundância de servidor hot/standby
- Controladores X20 padrão
- Tempos de switchover extremamente rápidos, menos de um milissegundo
- Transição ininterrupta
- Redundância de rede
- Vários sistemas fieldbus estão disponíveis
- Redundância de mídia e cabo
- Redundância em anel
- Redundância de alimentação
- Módulos de fonte de alimentação de 24 V redundantes
- Fontes de alimentação redundantes
- Informação adicional:
- Detalhes sobre redundância
- Manual do usuário:
- Detalhes sobre o sistema X20
- Detalhes sobre a fonte de alimentação
Tecnologia de segurança inovadora
O sistema de segurança da B&R fornece uma clara vantagem tecnológica com o mais alto nível de segurança e permite que conceitos de segurança inteligentes sejam implementados de forma extremamente simplificada. O sistema de segurança é totalmente integrado ao sistema de controle padrão e totalmente transparente.
Simples programação
As aplicações safety são criadas com blocos de funções pré-certificados usando uma ferramenta de desenvolvimento integrada e segura. As linguagens de programação FBD e Texto Estruturado estão disponíveis para esse fim. Além disso, também haverá a oportunidade de criar blocos de funções de forma independente, por exemplo em ANSI-C.
Manutenção remota e reconhecimento
Uma interface aberta para reconhecimento remoto de erros e cenários de manutenção também está disponível, além de uma função de atualização remota para o software safety.
Compreensivo portifólio de produto
Existem várias funções e diferentes variantes que podem ser usadas para todos os tipos de aplicações: Proteção IP20, IP20 revestida ou IP67 disponível:
- Entradas digitais
- Saídas digitais (0,5 A, 2 A e 10 A)
- Saída a relê
- Troca de grupos potenciais
- Módulo contador por pulsos
- Entradas analógicas
- Entradas de temperatura (PT100/1000 e sensores de temperatura)
- Informação adicional:
- Detalhes relacionados à tecnologia de segurança
- Catálogos de tecnologia safety integrada
Medição inteligente de vibração
O módulo de medição de vibração X20CM4810 é caracterizado principalmente por dados técnicos impressionantes que são fornecidos a um preço baixo e são fáceis de operar.
Integrado reconhecimento de danos
Cálculos matemáticos complexos para avaliações seletivas de frequência podem ser configurados diretamente no módulo para detectar uma mudança sem atraso e reagir a ela imediatamente. Os dados brutos das medições também podem ser carregados no controlador.
- Características técnicas do X20CM4810:
- 4 canais IEPE
- Resolução de 24 bits
- 51,6 kHz frequência de amostragem
- Avaliação de parâmetros de banda larga seletivos de frequência
- Avaliação de envelopes seletivos de frequência ou espectros de amplitude
- Avaliação de parâmetros seletivos de frequência para mudança de sinais
- Memória de dados brutos no módulo
- Informação adicional:
- Manual do usuário para o módulo de medição de vibração X20CM4810
Padrões abertos
A única solução à prova de futuro é uma solução aberta. A abertura permite que você trabalhe com as ferramentas que você está mais confortável usando. Ele permite que as máquinas se comuniquem facilmente com sistemas externos e, ao facilitar a reutilização do software existente para soluções futuras, libera um tempo valioso para colocar seu produto no mercado com mais rapidez. B&R oferece transparência em todos os níveis e produtos.
SCADA e sistemas de controle de processo
O sistema de controle de processo APROL é caracterizado principalmente pelo uso universal. Isso se deve à sua escalabilidade, modularidade e flexibilidade exclusivas.
Como uma solução confiável em mais de 3.000 instalações, oferece os seguintes recursos importantes:
- Abertura por meio de um grande número de interfaces padronizadas para conectar dispositivos de campo, sistemas de nível inferior ou superior
- Transferência segura de dados
- Armazenamento de dados à prova de manipulação
- Conformidade com o Audit Trail FDA (rastreabilidade de todas as alterações)
- Geração de alarmes
- Sistema de tendência (implementado usando um banco de dados)
- Solução integrada de business intelligence
- Informação adicional:
- Catálogos APROL Process Automation
Geração de código automática
Algoritmos e malhas de controle desenvolvidos em ferramentas especializadas podem ser implementados de forma muito rápida e precisa em programas de controle com geração automática de código. A B&R oferece uma série de interfaces certificadas, por exemplo para MATLAB/Simulink ou MapleSim.
A interface do Simulink é muito simples de usar. As variáveis de entrada e saída no controlador são simplesmente definidas no Simulink. A potência total do Simulink fica então disponível para o programa de controle e também para o componente do controlador.
- Informação adicional:
- Detalhes sobre a interface Simulink
Aquisição de medições para monitoramento de condição
APROL ComMon é a solução da B&R para medir, registrar e avaliar todos os parâmetros de condição relevantes para fornecer suporte ideal para o processo de melhoria contínua.
- Medição, armazenamento e compressão de parâmetros de condição
- Monitoramento online de parâmetros
- Vinculação online de parâmetros
- Avaliação dos dados de medição
- Incorporação e processamento de dados adicionais
Integração flexível em soluções de automação existentes
O APROL ConMon pode ser usado como uma solução autônoma, independente de quaisquer sistemas de gerenciamento existentes, sistemas SCADA, sistemas de controle de processo e soluções PLC, ou pode ser integrado em um sistema de controle de processo APROL existente.
- Informação adicional:
- Detalhes sobre motores de passo
- Catálogo APROL ConMon
PCs industriais de alto desempenho
Poderoso
Os sistemas Automation PC e Panel PC da B&R possuem bastante potência. Usando a tecnologia mais recente, incluindo a última geração de processadores Intel Core i-series, o Automation PC 910 e o Panel PC 900 são a escolha perfeita para dominar aplicatições altamente exigentes. O Automation PC 2100 e o Panel PC 2100 são baseados na mais recente tecnologia Intel Atom. Esses sistemas têm tamanho mínimo, mas podem oferecer desempenho até o nível do Core i-series.
Eficiência Energética
Outra vantagem da última geração dos processadores Core i-series e Atom da Intel é seu desempenho consideravelmente mais alto, mas menor consumo de energia - eficiência energética maximizada em toda a linha. Isso possibilita a eliminação dos ventiladores internos em muitos casos, uma vantagem já explorada pelos sistemas Automation PC 2100 e Panel PC 2100 resfriados passivamente.
Robusta
O design robusto do Automation PC e do Panel PC é perfeitamente adequado para operação nos ambientes mais adversos - mesmo a operação contínua de 24 horas não é problema para eles. Muitas variantes dos sistemas de PC não têm nenhuma conexão de cabo interna, muito menos peças rotativas.
Confiável
Cada PC e painel são submetidos a testes de funções abrangentes antes do envio. Todas as propriedades e interfaces do sistema são totalmente inspecionadas. Depois de anos de operação confiável, sua linha inferior vai notar a diferença.
Desenvolvimento
Os Automation PCs podem ser adaptados perfeitamente aos requisitos exclusivos de cada aplicação. Isso começa selecionando o desempenho do processador tamanho do invólucro, em seguida, dimensionando todo o resto - capacidade de memória e mídia de armazenamento como CFast, HDD ou SSD, por exemplo - conforme necessário.
Pronto para usar
Estes PCs industriais são entregues completamente prontos para uso. Fabricantes de máquinas OEM podem ter o PC de automação enviado diretamente para seu fornecedor de gabinete de controle com todo o software totalmente instalado. A pedido, a B&R pode congelar versões de BIOS e firmware para garantia de consistência a longo prazo - uma enorme vantagem para máquinas e sistemas certificados individualmente.
Disponível por muito tempo
Tanto o Automation PC 910 como o Panel PC 900, bem como o Automation PC 2100 e o Panel PC 2100 estarão disponíveis a longo prazo. Uma vez que o PC tenha sido integrado a uma máquina, nenhum trabalho de manutenção adicional é necessário para o fabricante. A máquina entra na produção em série e pode continuar a ser fabricada por mais de uma década.
- Informação adicional:
- Detalhes relativos às unidades Automation PC 2100
- Detalhes relativos às unidades do Automation PC 910
- Catálogos de Automation PCs e Panel PCs