"Da perfuração ao preenchimento - a B&R é a escolha certa."
A B&R vem trabalhando com as companhias de petróleo e gás há mais de 25 anos. Até agora, mais de 10.000 sistemas de controle ja foram instalados em aplicações upstream, midstream e downstream.
![](/fileadmin/iStock_oil_gas_006-918c393a.jpg)
Desafios para o futuro
Os desafios mais prementes surgem do conflito entre a crescente demanda e a redução das reservas. Atingir este equilíbrio resulta no aumento do investimento na extração mais eficiente e na tecnologia de manipulação, de modo que os campos de petróleo e gás encerrados possam ser reabertos para utilização dos recursos restantes. O mesmo vale para recursos subutilizados, incluindo campos que antes não eram economicamente viáveis, como areias asfálticas, fracionamento e perfuração em águas profundas. O conflito entre oferta e demanda também aumenta a importância do armazenamento, liquefação de gás natural (GNL) e rotas de transporte de longa distância (por exemplo, depósitos de petróleo, instalações de GNL, oleodutos estendidos). A intensificação dos regulamentos ambientais também está se tornando um fator cada vez mais importante.
![](/fileadmin/iStock_oil_gas_007-d5ee2628.jpg)
Soluções
As soluções B&R estão envolvidas em cada parte do processo - desde a extração e produção até o transporte, armazenamento e faturação. É por isso que "Da perfuração ao preenchimento - a B&R é a escolha certa."
A B&R oferece soluções em automação que vão desde o nível do campo e do controlador (SIL 3) até o nível DCS/SCADA/Batch incluindo a conexão com os Sistemas Nível-2 (Despacho/LES/MIS).
A B&R trabalha com empresas de petróleo e gás direta e indiretamente - através de empresas parceiras autorizadas com vasto conhecimento industrial. Nossos clientes recebem o suporte ideal das nossas equipes de vendas e aplicações, a fim de elaborarem as melhores soluções possíveis.
Os usuários finais são livres para escolher qualquer B&R, SI ou EPC como seu fornecedor.
Visão
Nosso objetivo é atingir a automação integrada de todas as funções (como um "ativo totalmente integrado") para fontes de energia à base de hidrocarbonetos, como gás, petróleo bruto e destilados - independente de serem utilizados por consumidores industriais ou privados.
A informação necessária está disponível em todo lugar, todos os momentos, garantindo que todos os processos sejam transparentes e que as exigências possam ser cumpridas de forma eficiente. Esta informação pode ajudar:
- Aumento da disponibilidade do sistema;
- Otimização de processos através da avaliação de eficácia (indicadores chave de desempenho);
- Localização e eliminação dos gargalos de capacidade;
- Reduzição dos custos, aumentando a eficiência energética;
- Modernização do equipamento durante a operação;
- Utilização da água de forma eficiente e limpa;
- Aumento da segurança do cliente ao utilizar gás, petróleo e depósitos de produtos refinados;
- Combinação de processos e geração de energia aumentam a disponibilidade do sistema.
Como são os sistemas ideais de automação e DCS? Eles precisam ser robustos, projetados para condições ambientais extremas (-40° a +70°) e devem assegurar um elevado nível de disponibilidade. Eles também devem possuir fabricantes que compreendam plenamente as interfaces entre as várias tecnologias e ofereçam soluções com escalabilidade e uma política de licenciamento simples.
Devem ser possíveis de implementar facilmente estruturas a nível local, descentralizadas e a níveis mais altos em um único sistema. Como parte de nosso serviço local, nós também oferecemos consultoria local, engenharia e manutenção.