A B&R oferece soluções para todos os tipos de máquinas de embalagem: desde embalagens primárias e secundárias até soluções de fim de linha. Atendemos aos requisitos exclusivos de nossos clientes e os ajudamos a estabelecer novos padrões em tecnologia de embalagem flexível, produtiva e eficiente. Nós os ajudamos a criar máquinas adaptativas que trazem vantagens competitivas reais.

1. Por que preciso de uma máquina adaptativa?

Veja como as máquinas adaptáveis para embalagem são capazes de acomodar novos produtos automaticamente na hora.

  • 4 novos desafios
  • Maior variabilidade no tamanho de lotes
  • Menor ciclo de vida dos produtos
  • Flutuação imprevisível da demanda
  • Proliferação de produtos

A solução para superar esses desafios já está disponível hoje:

The adaptive machine 

2. Como a B&R fornece a máquina adaptativa?

1) Tecnologia de trilhos

A tecnologia de trilhos da B&R permite que você mova os produtos em sua linha de maneira mais eficiente, melhorando simultaneamente a qualidade. O controle independente de cada produto torna as linhas de fabricação mais flexíveis e produtivas. O movimento do produto pode ser configurado individualmente, incluindo velocidade e aceleração variáveis, bem como agrupamento e desagrupamento em lote.

A tecnologia de esteira torna possível produzir até os menores lotes com a velocidade e economia da produção em massa. Aqui, vemos como o engarrafamento altamente personalizado pode ser feito sem longos períodos de troca ou altos custos de armazenamento.

2) Levitação magnética

A B&R ACOPOS 6D movimenta os produtos livremente em um espaço de produção aberto, criando novas dimensões de flexibilidade na embalagem. Cada produto pode ser levantado, abaixado, pesado, inclinado e girado enquanto segue em sua própria rota individual pelo sistema.

O sistema permite a troca instantânea em tempo real, produção de pequenos lotes, pegada minimizada e personalização em massa no chão de fábrica. O ACOPOS 6D elimina todo o atrito, desgaste e contaminação - tornando-o ideal para o manuseio de produtos em ambientes estritamente controlados das indústrias alimentícia e farmacêutica, incluindo salas limpas.

3) Robótica integrada

Com a Robótica Centrada na Máquina da B&R , o controle do robô é uma função de software integral dentro do controlador da máquina - garantindo a operação perfeitamente sincronizada necessária para separação, embalagem e aplicações de paletização.

Aqui, vemos uma máquina colocando embalagens primárias ou produtos nus em caixas de papelão tri-seal com uma mudança instantânea:

4) Visão de máquina integrada

A B&R também tem um sistema de visão de alto desempenho de fácil implementação integrado no mesmo controlador de máquina e rede.

Aqui, vemos os dados de medição das unidades de corte sendo lidos e usados em tempo real para corrigir processos e melhorar a qualidade do produto.

5) IHM intuitivo e inteligente

A B&R oferece uma solução completa de hardware e software IHM para excelente usabilidade em todos os ambientes de embalagem.

Aqui, vemos como a tecnologia da web permite uma IHM poderosa e intuitiva em qualquer tela que seja mais conveniente.

6) Portfólio uniforme e escalonável

O coração da máquina: a B&R integrou o desenvolvimento e a operação de motion, lógica, IHM, safety, robótica, transporte de produto e todos os outros aspectos da automação em um sistema escalonável uniforme .

Aqui, vemos como a tecnologia da B&R torna possível alcançar desempenho de ponta em um curto tempo de lançamento no mercado.

7) Segurança integrada

A B&R permite que você substitua a segurança hardwired por segurança programável e controle de movimento seguro integrado . Em vez de um desligamento de emergência total, a máquina entra no modo de segurança e continua produzindo. Aqui vemos como uma máquina de engarrafamento pode ser segura.

8) Soluções IoT industriais

A B&R permite soluções IoT industriais que podem aprimorar o desempenho das linhas de embalagem. A B&R oferece funções para analisar dados históricos e em tempo real , bem como soluções de business intelligence.

3. Que vantagens competitivas posso obter?

A B&R é pioneira na próxima geração de soluções de automação inovadoras e permitindo que fabricantes e operadores de máquinas alcancem excelência operacional. Aproveite a experiência e expertise da B&R para impulsionar seu sucesso na indústria de embalagens:

Com OPC UA over TSN , os fabricantes de máquinas finalmente têm uma solução independente de fornecedor para comunicações de dispositivo para nuvem e máquina para máquina para sincronização mais eficaz da linha de produção.

Com flexibilidade sem precedentes, a máquina adaptável permite que você domine os desafios de proliferação de produtos, personalização em massa, flutuação de demanda e ciclos de vida cada vez mais curtos. A flexibilidade alimenta a adaptabilidade, o que torna as tiragens curtas quase tão eficientes quanto a produção convencional de alto volume.

Uma arquitetura unificada permite a implementação de todas as funções de controle em uma plataforma. Isso inclui lógica, motion, IHM, safety, robótica, monitoramento, visão, manutenção, aquisição de dados.

Unificado significa ter um ambiente para desenvolvimento, operação, manutenção e ampliação. E isso significa executar uma aplicação unificada em um único controlador em uma única rede rígida em tempo real.

Os fabricantes de máquinas e usuários se beneficiam de um ambiente de programação e desenvolvimento consistente - incluindo sistemas de robótica, visão e rastreamento. A capacidade de usar o mesmo código em qualquer plataforma de hardware , desde o menor PLC até um PLC industrial de última geração, garante investimentos à prova de futuro.

A B&R apresentou pela primeira vez sua tecnologia de aplicativo modular - mapp - há quase uma década, e temos continuamente construído essa base desde então. A ideia é substituir a programação complexa por uma configuração simples, para tornar o software mais modular e otimizar a conformidade com importantes padrões da indústria.

Componentes de software prontos para todos os aspectos da automação - incluindo uma seleção projetada especificamente para aplicações de embalagem - ajudam os fabricantes de máquinas a acelerar a engenharia e o desenvolvimento.

A plataforma de automação da B&R tem capacidade integrada de gêmeos digitais , oferecendo simulação detalhada de como um novo design funcionará e como as várias opções afetarão a produção . Os gêmeos digitais são a chave para um desenvolvimento de software eficiente e comissionamento de máquina virtual.

Sem esforço adicional, o modelo de máquina também pode ser visualizado usando headsets de realidade virtual ou realidade aumentada. Realidade aumentada oferece o beneficio adicional de visualizar o modelo de campo no ambiente real.

4. Quais empresas de embalagens confiam na B&R?

Referências

Saiba o que alguns de nossos muitos clientes da área de embalagens têm a dizer sobre sua experiência com a B&R.

Referências de embalagem  

Padrões na indústria de embalagens

A B&R é um membro ativo nas principais organizações globais para padronização em tecnologia de manufatura, incluindo OMAC e Weihenstephan. A B&R oferece um portfólio abrangente de soluções de software para permitir a implementação internacional de padrões de empacotamento: PackML um padrão OMAC; Conformidade com a FDA Parte 11 .

Descubra como a B&R possibilita a excelência operacional

Reduza seu custo total de propriedade 
As novas soluções sendo implementadas no contexto da Indústria 4.0 e da Internet Industrial das Coisas (IIoT) prometem reduzir o custo total de propriedade (TCO), simplificando a operação e manutenção de máquinas.

Baixe o artigo  

Por favor escolha o país e o idioma

B&R Logo