A tecnologia de segurança integrada oferece vantagens consideráveis sobre tecnologia de segurança com fio. O foco principal aqui é a capacidade de expansão e manutenção da tecnologia de segurança na máquina.
Requisitos | Duração | Número do modelo |
---|---|---|
2 dias | SEM510.2 |
Objetivos e conteúdo
- Integrada a tecnologia de segurança
- Módulos de segurança de entradas e saídas, SafeLOGIC e SafeKEY
- Funcionalidades do princípio de habilitação, análises multi-canal e comportamento de reinicialização
- Criação do projeto e configuração de hardware
- Trabalhando com o SafeDESIGNERSafeDESIGNER é a parte do Automation Studio, onde as aplicações relacionadas a segurança são criadas e configuradas.
- Blocos de funçoes de segurança do PLCopen
- Comunicação entre a aplicação padrão e a aplicação de segurança
- Desenvolvimento de uma aplicação de segurança de acordo com o Modelo-V
- Comissionamento e opções de serviço
- Documentação
Descrição | Número do modelo | |
---|---|---|
TM500 – Instrodução a Segurança Integrada | TM500TRE.00-ENG TM500TRE.00-ENG | |
TM510 – Trabalhando com o SafeDESIGNER | TM510TRE.00-GER TM510TRE.00-ENG | |
TM530 - Desenvolvendo Aplicações de Segurança | TM530TRE.00-ENG TM530TRE.00-ENG |