A solução de drives da B&R é configurada, executada e diagnosticada através do Automation Studio. As interfaces de software uniformes baseadas no PLCopen facilitam a programação e a combinação de diferentes componentes da unidade na máquina.
Pré requisitos e exigências | Duração | Número do modelo |
---|---|---|
3 dias | SEM410.3 |
Objetivos e conteúdo
- Os componentes de uma solução de acionamento mecatrônico
- Configuração da solução de drives da B&R
- O ambiente de testes para comissionamento de drives
- Usando ferramentas de diagnóstico
- Funções básicas de motion control - PLCopenPLCopen é uma organização de fornecedores independentes na área de tecnologia de controle industrial. Eles desenvolvem normas destinadas a aumentar a eficiência do desenvolvimento de aplicações e reduzir os custos de manutenção do software final. (Source: de.wikipedia.org)
- Programação estruturada de seqüências de movimentos
- Opções de simulação
- Usando os exemplos de aplicações
Descrição | Número do modelo | |
---|---|---|
TM400 – Intordução ao Motion Control | TM400TRE.00-GER TM400TRE.00-ENG | |
TM410 – Trabalhando com Motion Control Integrado | TM410TRE.30-ENG TM410TRE.30-ENG | |
TM440 – Motion Control: Funções Básicas | TM440TRE.00-ENG TM440TRE.00-ENG |