![](/fileadmin/Safety_Ad_-_710x200_banner_for_Website-082b2a53.jpg)
5 dobrych powodów, by wybrać zintegrowane rozwiązania dot. bezpieczeństwa firmy B&R
Dzisiejsza technika bezpieczeństwa aktywnie wspiera funkcje maszyny, a jednocześnie zabezpiecza ją przed zagrożeniami. Dostosowuje się do zmiennych konfiguracji i działa niezawodnie w każdej szerokości geograficznej. Współczesne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa nie są ograniczone do jednej maszyny, a obejmują całe linie produkcyjne.
![](/fileadmin/Individuelle_Konfiguration-98abdf1c.jpg)
Indywidualna konfiguracja
Ogólne podejście stosowane w przypadku produkowanych seryjnie maszyn polega na wyposażaniu ich w pakiet opcji dostosowujących do potrzeb użytkownika. Takie podejście stawia szczególne wymagania w zakresie technologii bezpieczeństwa, których tradycyjne rozwiązania nie są w stanie spełnić. Moduł Smart Safe Reaction z BRR pozwala skutecznie zarządzać opcjami maszyny bez uszczerbku dla poziomu bezpieczeństwa.
![](/fileadmin/H%C3%B6chste_Produktivit%C3%A4t-98749f01.jpg)
Maksymalna wydajność
Aby uniknąć zatrważająco wysokich kosztów zatrzymania produkcji, maszyny muszą być od początku konstruowane z myślą o zapewnieniu maksymalnej dyspozycyjności. Inteligentna technologia bezpieczeństwa odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu awariom i przestojom w produkcji.
![](/fileadmin/Sichere_Linienintegration-f09a8169.jpg)
Bezpieczna integracja linii
Przeciętna linia produkcyjna jest konglomeratem maszyn pochodzących od różnych dostawców. Dzięki zintegrowanej, opartej na sieci technologii bezpieczeństwa firmy B&R cała linia jest w stanie reagować w sposób skoordynowany na zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa. Bezpieczną komunikację zapewnia niezależny od magistrali standard openSAFETY.
![](/fileadmin/Globale_Installationen-fad79ae1.jpg)
Instalacje na całym świecie
Oparte na sieci rozwiązania bezpieczeństwa z B&R mogą być zaadaptowane do każdych warunków geograficznych. Zintegrowane funkcje diagnostyczne czynią z dowolnego smartfona niezwykle skuteczne narzędzie rozwiązywania problemów, pomocne w szybkiej i precyzyjnie ukierunkowanej procedurze zdalnego serwisowania. Międzynarodowe certyfikaty są gwarancją sprawnej implementacji na rynkach całego świata.
![](/fileadmin/Durchg%C3%A4ngige_Skalierbarkeit-95158013.jpg)
Maksymalna skalowalność
Sterowniki SafeLOGIC i SafeLOGIC-X technologii bezpieczeństwa firmy B&R skalowalność potrzebną do tworzenia zoptymalizowanych pod kątem kosztów rozwiązań dla dowolnej aplikacji. Składniki sprzętowe i funkcje oprogramowania są w pełni kompatybilne, niezależnie od wybranego sterownika.