Nowy system wizyjny maszyn B&R jest w pełni zintegrowany ze środowiskiem programistycznym mapp Technology. Konfiguracja, kontrola i diagnostyka są obsługiwane przez mapp, co ułatwia wdrożenie i połączenie z innymi funkcjami mapp.
Takie funkcje jak przechwytywanie obrazu i wyzwalanie są częścią aplikacji maszyny. Można je synchronizować równie łatwo i precyzyjnie, jak sygnały I/O i ruchy osi. Dzięki gotowym komponentom oprogramowania mapp Vision wystarczy jedynie skonfigurować połączenia między poszczególnymi funkcjami. Nie ma potrzeby wykonywania prac programistycznych wymaganych w tradycyjnych rozwiązaniach.
Dane takie jak pozycja i orientacja są dostępne w aplikacji maszyny jako zmienne w czasie rzeczywistym. Tym samym unikamy czasochłonnego mapowania. Wystarczy kilka kliknięć, aby zintegrować obrazy z systemu wizyjnego w aplikacji HMI mapp View.
Zaimplementowanie sterowania oświetleniem w aplikacji maszyny jest równie łatwe. Oświetlenie zewnętrzne jest po prostu przypisane do kamery w oprogramowaniu. Kontrola światła jest automatycznie synchronizowana z zapisem obrazu.
- Najważniejsze cechy
- Zintegrowany z innymi komponentami mapp
- Łatwe programowanie
- Łatwe uruchomienie
- Prosta diagnostyka
Łatwe uruchomienie
Funkcje wizyjne można wstępnie skonfigurować podczas rozwoju aplikacji w Automation Studio. Znaczna część prac inżynierskich może być wykonana w biurze korzystając z zapisanych obrazów. Następnie dostrajanie odbywa się bezpośrednio w HMI maszyny w mapp Cockpit - intuicyjnym narzędziu do diagnostyki i uruchamiania. Nie ma potrzeby stosowania specjalnego narzędzia programistycznego.
Wszelkie parametry, które muszą zostać zmienione na maszynie, można łatwo przenieść z powrotem do projektu programistycznego. Parametry z aplikacji maszyny i projektu przedstawiane są obok siebie w widoku porównawczym. Wszelkie różnice są podświetlone, a operator może po prostu wybrać, w którym kierunku zastosować zmiany.
![](/fileadmin/VISION_recipe-e599bf49.jpg)
Automatyczne połączenie sieciowe
Różne produkty często wymagają różnych ustawień kamery i oświetlenia, aby uzyskać optymalne rezultaty. Połączenie systemu zarządzania recepturami mapp Recipe z mapp Vision ułatwia spełnienie tego wymagania. Receptura produktu zawiera prawidłowe parametry kamery i oświetlenia, dzięki czemu są one stosowane automatycznie.
Aby mieć pewność, że tylko autoryzowani operatorzy mogą zmieniać parametry systemu wizyjnego, mapp Vision można połączyć z systemem zarządzania użytkownikami, mapp User. Pozwala to określić, które grupy użytkowników mogą wprowadzać zmiany, a dzięki mapp Audit umożliwia dokumentowanie, jakie zmiany zostały wprowadzone i przez kogo.
Wbudowane w wizualizację
Przechwycone obrazy i wyniki przetwarzania obrazów można zintegrować z webową aplikacją HMI za pomocą mapp View.
Aplikacja HMI może być wyświetlona na komputerze PC, tablecie lub smartfonie za pomocą przeglądarki internetowej.
Wybór gotowych komponentów HMI - widgetów, jest dostępny dla funkcji wizyjnych maszyn. Na przykład możliwość nakładania wykrytych obiektów na przechwycony obraz ułatwia sprawdzenie, czy aplikacja maszyny działa zgodnie z oczekiwaniami - znacznie przyspieszając zarówno programowanie, jak i uruchamianie.
Po uruchomieniu maszyny można wyróżnić, który ze zidentyfikowanych obiektów na przechwyconym obrazie zostanie wykorzystany w kolejnych etapach przetwarzania. Może to obejmować na przykład obiekty, które będą dalej przetwarzane tylko wtedy, gdy wartości graniczne nie zostaną przekroczone. Dodatkowe informacje, takie jak położenie i orientacja, można nałożyć na obraz lub wyświetlić poza ramką.
![](/fileadmin/Maschine_mit_Vision-abd4681a.jpg)
Podobnie jak inne rozwiązania w dziedzinie automatyki, system wizyjny maszyn od B&R programuje się na podstawie gotowych komponentów mapp Technology. Tak stworzona aplikacja obejmuje wszystkie zadania, począwszy od kontroli procesu i ruchu, po system wizyjny maszyny oraz HMI.
![](/fileadmin/mapp_AS_Runtime_Original-f1f78f6d.jpg)