Interfejs Automation Device Interface daje dostęp do poszczególnych funkcji urządzeń B&R. Ustawienie tego urządzenia można odczytywać i edytować za pomocą apletu B&R Control Center, z poziomu panelu sterowania.
- Cechy:
- Zmiana parametrów wyświetlacza
- Odczyt przycisków urządzenia
- Aktualizacja konfiguracji przycisków
- Aktywacja wybranych dla urządzenia kontrolek LED na klawiaturze
- Odczyt lub kalibracja urządzeń wejściowych (np. stacyjek, pokręteł, manipulatorów, potencjometrów)
- Odczyt temperatur, prędkości wentylatorów, danych statystycznych i ustawień przełączników
- Odczyt roboczogodzin (czas włączenia)
- Odczyt ustawień użytkownika i fabrycznych
- Odczyt wersji oprogramowania
- Aktualizacja i zapisywanie BIOS i oprogramowania firmware
- Tworzenie raportów dotyczących aktualnego systemu (usługa wsparcia)
- Ustawianie wartości korektora SDL dla potrzeb regulacji przewodów SDL
- Zmiana Numeru seryjnego użytkownika (ID)
![](/fileadmin/control_center_screenshots-dca76104.jpg)
Zestaw deweloperski B&R Automation Device Interface (ADI)
Zestaw deweloperski ADI może służyć do uzyskiwania dostępu do funkcji interfejsu ADI firmy B&R z poziomu aplikacji pracujących w systemie Windows, stworzonych w jednym z poniższych środowisk programistycznych:
- Microsoft Visual C++ 6.0
- Microsoft Visual Basic 6.0
- Microsoft Embedded Visual C++ 4.0
- Microsoft Visual Studio 2005 (lub nowsza wersja)
- Cechy:
- Jeden moduł Microsoft Visual Basic z deklaracjami funkcji ADI
- Pliki nagłówków i biblioteki importowe dla Microsoft Visual C++
- Pliki pomocy do Visual Basic i Visual C++
- Przykładowe projekty Visual Basic i Visual C++
- Pliki DLL ADI (do testowania aplikacji jeśli nie zainstalowano sterowników ADI)
![](/fileadmin/ADI_Dev_kit-28bbf32e.jpg)
Interfejs B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK
Interfejs ADI .NET SDK można wykorzystywać do uzyskiwania dostępu do funkcji interfejsu B&R Automation Device Interface (ADI) z poziomu aplikacji .NET utworzonych za pomocą Microsoft Visual Studio 2005 lub jego nowszej wersji.
- Obsługiwane języki programowania:
- Visual Basic
- Visual C++
- Visual C#
- Cechy:
- Biblioteka klas ADI .NET
- Pliki pomocy w formacie HTML Help 1.0 (plik .chm) i MS Help 2.0 (plik .HxS)
- Przykładowe projekty i fragmenty kodu dla Visual Basic, Visual C++, and Visual C#
- Pliki DLL ADI (do testowania aplikacji jeśli nie zainstalowano sterowników ADI)
Program diagnostyczny interfejsu HMI
Program diagnostyczny interfejsu B&R ADI HMI służy do analizowania urządzenia i generowania plików raportu. Pliki raportu można następnie wykorzystać do analizy błędów.
Agent interfejsu B&R Automation Device Interface (ADI) SNMP
Agent B&R ADI SNMP to opcjonalny komponent systemu Windows pozwalający na monitorowanie i konfigurowanie przemysłowych komputerów B&R za pośrednictwem protokołu SNMP. Przykładowo, operator obsługujący konsolę zarządzania SNMP (stację monitorującą) może obserwować wartości temperatury podzespołów komputera przemysłowego B&R lub zmieniać numer seryjny użytkownika.
![](/fileadmin/SNMP_Schema-eada4aa8.jpg)
Rozwinięcie skrótu SNMP to Simple Network Management Protocol (pol. Prosty Protokół Zarządzania Siecią); protokół został opracowany przez społeczność IETF (Internet Engineering Task Force 1) i ma na celu umożliwienie monitoringu urządzeń sieciowych (np. ruterów, serwerów, przełączników, drukarek i komputerów) z jednego, centralnego punktu. Protokół określa również komunikację pomiędzy urządzeniami monitorowanymi (agentami) a stacją monitorującą (menedżer SNMP, konsola zarządzająca). Protokół SNMP zaprojektowano z myślą o monitorowaniu wszelkich urządzeń, jakie można połączyć w sieć. Wybrane zadania z zakresu monitoringu sieci za pomocą protokołu SNMP to:
- Cechy:
- Monitorowanie podzespołów sieciowych
- Zdalne sterowanie i konfiguracja podzespołów sieciowych
- Wykrywanie i powiadamianie o błędach