System torów o stopniu ochrony IP69K na potrzeby branż o wysokich wymaganiach w zakresie czystości.
Firma B&R oferuje teraz wersję inteligentnego systemu torów ACOPOStrak o stopniu szczelności IP69K. Nowa wersja toru może być myta pod ciśnieniem w temperaturze do 80°C. Dzięki temu można ją stosować w przemysłach spożywczym, napojów i farmaceutycznym, o najwyższych wymaganiach w zakresie czystości.
Nowy tor jest nie tylko zabezpieczony przed skutkami mycia ciśnieniowego, ale także przed pyłem. Stopień ochrony IP69K oznacza, że system torów doskonale nadaje się do zastosowania w początkowych etapach pakowania produktów. Może być stosowany zarówno w suchych, jak i mokrych obszarach złożonych instalacji.
Zabezpieczenie antykorozyjne wózków i segmentów
Wózki i segmenty toru w nowej wersji są wykonane ze stali nierdzewnej, bezpiecznie spawane i tym samym odporne na korozję. Obudowa ze stali nierdzewnej umożliwia transport produktów żrących i pracę systemu ACOPOStrak w atmosferze korozyjnej, np. w mgle solnej. Wszystkie powierzchnie toru są odporne chemicznie, co zapobiega przedostawaniu się cząsteczek lub płynów do wnętrza wózków i segmentów. Zespół magnesów wózków jest całkowicie zabezpieczony przed skutkami mycia ciśnieniowego.
Absolutna elastyczność
Wersja IP69K systemu ACOPOStrak firmy B&R umożliwia opłacalną produkcję jednostkowych partii z wydajnością właściwą produkcji masowej – nawet w branżach o surowych wymogach dotyczących czyszczenia. ACOPOStrak można elastycznie rozbudowywać poprzez dodanie modułów torów i stacji obróbki. Maszyny są dzięki temu na tyle skalowalne, że można je dostosować do zmieniających się wymagań produkcyjnych w dowolnym momencie.