B&R wyznacza nowy standard intuicyjnej obsługi
B&R zapewnia nowy unikalny sposób intuicyjnej pracy operatora. Typowe funkcje sterowania maszyną są teraz uruchamiane bezpośrednio z poziomu paneli dotykowych B&R. Eliminuje to konieczność stosowania przełączników sprzętowych i skutecznie zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do urządzenia. Dzięki temu panele doskonale nadają się do pracy w środowiskach, w których obowiązują najsurowsze wymogi higieny.
Na życzenie klienta firma B&R oferuje wszystkie warianty interfejsu HMI z pojemnościowym ekranem dotykowym z odpowiednimi prowadnicami palców. Prowadnice mogą mieć dowolny kształt i rozmiar, co umożliwia optymalną integrację wszystkich typów suwaków i pokręteł w aplikacji HMI. W ten sposób całą powierzchnię ekranu można wykorzystać do wyświetlania. Dzięki opatentowanym przez firmę B&R dotykowym prowadnicom palców obsługa interfejsu nie wymaga ciągłego patrzenia na ekran. Operator może regulować ustawienia, nie tracąc maszyny z pola widzenia.
Ergonomiczne prowadnice palców
Ergonomiczne prowadnice palców mają głębokość około jednego milimetra a ich wykończenie może być matowe lub przezroczyste. Zintegrowanym klawiszom i przełącznikom obrotowym nie grozi zużycie. Panele, oferowane z przekątną od 5” do 24", mogą służyć jako wyświetlacz lub panel komputera.
Higieniczna konstrukcja
Panele B&R z prowadnicami palców doskonale sprawdzają się w przemyśle spożywczym i napojów, farmaceutycznym i technologii medycznych. Oprócz łatwego w czyszczeniu ekranu dotykowego, inną oferowaną cechą paneli jest obudowa ze stali nierdzewnej, zapewniająca stopień ochrony IP69K. Panele o higienicznej konstrukcji są wykonane z bardzo odpornych materiałów, np. gładkiej stali nierdzewnej, z nakładkami wysokogatunkowego poliestru i specjalnymi uszczelnieniami.