Nowoczesna technologia serwonapędów: nieograniczone możliwości w ograniczonej przestrzeni

Kompaktowe serwomotory umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie

Firma B&R wzbogaciła asortyment swoich serwomotorów o kompaktowe urządzenia serii 8WS. Dzięki nim można korzystać z technologii serwonapędów w zastosowaniach, które wymagają synchronizacji i bardzo precyzyjnego pozycjonowania w ograniczonej przestrzeni. Potencjalne zastosowania obejmują systemy klejenia i dozowania, chwytaki, urządzenia do pomiarów i testowania, systemy napełniania i napędy osi robotów.

Wysoki stopień ochrony – nawet IP69K

Bezszczotkowe silniki oferowane są w czterech różnych średnicach – od 17 do 40 milimetrów. Niezawodne, kompaktowe silniki serii 8WS, zaprojektowane specjalnie z myślą o bardzo wymagających warunkach przemysłowych, są dostępne we wszystkich rozmiarach, w wykonaniu zapewniającym stopień ochrony IP54 lub IP66/67. Wersja 40-milimetrowa dostępna jest w wykonaniu sanitarnym, odpowiednim dla stopnia ochrony IP69K – do stosowania w produkcji żywności i napojów.

Pełna funkcjonalność

Zasilane prądem stałym 60 V silniki zapewniają moc ciągłą w przedziale od 7 do 205 W. Rozdzielczość wbudowanego absolutnego enkodera: 4096 pozycji na obrót. Hybrydowy, podwójnie ekranowany przewód silnika – dostępny w dwóch długościach – jest podłączony bezpośrednio do silnika i może być stosowany w prowadnikach przewodów.

Bezpośrednie mocowanie przekładni

Wszystkie silniki w serii 8WS są dostępne w wersji z bezpośrednio montowaną 1 do 3 stopniową przekładnią planetarną Spawana bezspoinowo obudowa umożliwiła połączenie silnika i przekładni w jednym, zwartym zespole i otworzyła pole dla dodatkowych zastosowań.



Wybierz kraj i język

B&R Logo