Moduły X20 o większej gęstości upakowania komponentów

B&R przewidziała możliwość przełączania sygnałów o natężeniu do 2 amperów w urządzeniu o kompaktowej budowie.

Dwa nowe moduły X20 są kolejnym krokiem B&R na drodze ku miniaturyzacji urządzeń. Moduł X20DO8323 ma 8 wyjść sygnałów przeciwsobnych zawartych w obudowie X20, zaś moduł X20DO6639 ma 6 przekaźników mogących przyjmować sygnały 30 VDC lub 230 VAC.

Obsługuje nawet 8 silników

Wyjścia cyfrowe modułu DO8323 są izolowane elektrycznie i można je łączyć w konfiguracji dla sygnałów silnych, słabych i przeciwsobnych. Tym samym moduł może sterować maksymalnie 4 silniki prądu stałego pracujące na "pełnym mostku" pod napięciem nominalnym od 12 do 24 VDC i prądem znamionowym maksymalnym do 0,5 A. W trybie "półmostka" moduł może obsługiwać maksymalnie 8 silników.

Moduł DO6639 ma 6 izolowanych przekaźników ze stykami zwiernymi. Ich obciążalność wynosi 2 ampery pod napięciem 30 VDC lub 230 VAC. Tym samym B&R stworzyła bardziej upakowane moduły z przekaźnikami 230 VAC.

O B&R

B&R to prywatne przedsiębiorstwo z siedzibą w Austrii i przedstawicielstwami na całym świecie. Jako globalny lider w automatyce przemysłowej, B&R łączy najnowocześniejsze technologie z kunsztem inżynieryjnym, oferując klientom działającym w różnych branżach kompleksowe rozwiązania dla automatyzacji maszyn i procesów, sterowania napędem, wizualizacji i zintegrowanej technologii bezpieczeństwa. Wraz ze standardem komunikacji sieci przemysłowej POWERLINK i openSAFETY oraz z wydajnym środowiskiem programistycznym Automation Studio, B&R nieustannie przedefiniowuje przyszłość technologii automatyzacji. Duch innowacyjności, który prowadzi B&R na szczyt przemysłowej automatyzacji, jest wzmacniany zamiłowaniem do upraszczania procesów i wyprzedzania oczekiwań klientów.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę www.br-automation.com

Wydawnictwa dokonujące przedruku opublikowanych tu informacji prasowych prosimy o przesłanie ich kopii do:

B&R Automatyka Przemysłowa sp. z o.o.
Marketing
ul.Strzeszyńska 33
60-479 Poznań



Wybierz kraj i język

B&R Logo