Tendencja do skracania cykli użytkowania produktów i niesłabnący trend do indywidualizacji coraz częściej natrafiają na barierę w postaci ograniczonych możliwości konwencjonalnych urządzeń montażowych i produkcyjnych. Sprawę dodatkowo komplikuje konieczność uwzględnienia nowych rodzajów opakowań i materiałów. Nowa maszyna niemieckiego producenta maszyn pakujących Wolf jest przykładem na to, jak dzięki technologii B&R można przemieszczać produkty na linii produkcyjnej z niespotykaną dotąd elastycznością i precyzją obsługi.
„Największe sieci handlowe i światowi potentaci w branży opakowań chcą w ciągu najbliższych kilku lat ukończyć proces przechodzenia na opakowania przyjazne dla środowiska” – twierdzi Markus Schmachtel, szef działu projektowania i inżynierii w firmie Wolf. Od założenia w 1988 r. firma Wolf dostarczyła ponad 3000 maszyn do napełniania i pakowania, zyskując sobie uznanie, zwłaszcza w branży spożywczej. Spoglądając wstecz na swoją równie długą karierę w branży technologii opakowań, Schmachtel wspomina liczne przełomowe momenty, których był świadkiem. „Zazwyczaj inżynier projektant próbuje rozwiązać nowe problemy, stosując podejście mechaniczne. Rosnąca różnorodność typów i materiałów opakowaniowych sprawia jednak, że maszyny pakujące potrzebują rozwiązań transportowych, które są znacznie bardziej elastyczne i precyzyjne w kontakcie z produktem niż dotychczas stosowane czysto mechaniczne przenośniki łańcuchowe.
Wolf oferuje maszynę do pionowego formowania, napełniania i zgrzewania (form fill seal, FFS) – z łatwym przełączaniem wszystkich powszechnie używanych typów torebek, w tym torebek płaskich lub klockowych z fałdami, a także torebek stojących z zaklejonymi brzegami. Do tej pory podłączone do maszyny FFS urządzenie zamykające torebki od góry, transportowało produkty za pomocą sprzężonych łańcuchów z popychaczami tworzącymi przedziały na torebki. Przy zastosowaniu tej konstrukcji torebki są popychane w pozycji stojącej wraz z całym mechanizmem transportowym, zsynchronizowanym z taktowaniem maszyny FFS. W miarę przemieszczania się torebek, ich denka przesuwają się po płycie podstawy systemu transportowego.
Precyzyjny transport delikatnych ekologicznych opakowań
Ze względów marketingowych i środowiskowych papier zyskuje coraz większą popularność jako materiał opakowaniowy. Jednak zwłaszcza przy większych prędkościach transportowych denka torebek papierowych mogą być poddawane zbyt dużym naprężeniom lub same torebki mogą ulec odkształceniu z powodu sił ścinających. Problemy te dotyczą szczególnie grubych i sztywnych rodzajów papieru. „Można ograniczyć skalę problemu deformacji torebek, nakładając specjalną powłokę na ich powierzchnie” – wyjaśnia Schmachtel. „Jednak powłoka z czasem zużywa się i powoduje zanieczyszczenie środowiska produkcyjnego. Coraz więcej firm zakazuje nawet stosowania takich powłok w swoich halach produkcyjnych. Coraz więcej firm zakazuje nawet stosowania takich powłok w swoich halach produkcyjnych, zatem nasi klienci z pewnością docenią rozwiązanie w zakresie transportu produktów, które praktycznie nie wiąże się ze zużyciem materiałów.”
Aby przygotować się na przyszłe wyzwania, konstruktor maszyn zdecydował się opracować nową zamykarkę górną. Testowano różne systemy elastycznego transportu, oceniając je pod względem ładowności, obsługi wózków i wsparcia udzielanego przez dostawców. Ostatecznie wybór padł na system SuperTrak firmy B&R z silnikami liniowymi z wydłużonym stojanem – specjalnie zaprojektowany dla zwiększenia wydajności.
Wariant z pojedynczą zamykarkę górną w kombinacji z jedną lub dwoma maszynami FFS i odpowiednim dozownikiem miał zapewnić możliwość wytwarzania, napełniania i zgrzewania do 80 torebek na minutę. W wariancie dupleks zamierzonych wydajność miała wynosić do 130 torebek na minutę.
Przezbrajanie nie wymaga wysiłku
Kolejnym celem była obsługa szerokiej gamy rodzajów torebek, materiałów i metod zamykania przy jak najmniejszym wysiłku potrzebnym na przezbrojenie. Chodziło o zapewnienie możliwości wyboru – zgodnie z wymaganiami rynku – spośród różnych wariantów zamknięcia, takich jak zamknięcie za pomocą przylepnej etykiety, zamknięcie szczytowe, zamknięcie typu „rider top” lub zamknięcie z zaciskiem.
Warunkiem jest przekazywanie torebek uformowanych, napełnionych i zamkniętych przez maszynę FFS do systemu transportowegoj, który przenosi je do różnych stacji obróbczych. W przypadku torebek krzyżowych zamykanych za pomocą przylepnej etykiety stacje te formują górną część, dociskają ją, obcinają, zamykają i zawijają. Efektem końcowym jest zwarte opakowanie, bez zbędnej przestrzeni u góry. Na koniec złożona górna część jest przytwierdzana do uformowanej w graniastosłup torebki za pomocą przylepnej etykiety.
Niezależne wózki zapewniają maksymalną elastyczność
W przeciwieństwie do przenośnika łańcuchowego ze stałym sprzęgiem, system SuperTrak transportuje torebki w kasetach zamontowanych na niezależnie sterowanych wózkach. Dzięki temu wózki mogą przejeżdżać przez stacje obróbcze zamykarki niezależnie od częstotliwości, z jaką opuszczają maszynę FFS.
„Skoro torebki są przenoszone przez maszynę w kasetach, na ich denka nie działają żadne siły ścinające” – wyjaśnia Schmachtel. „Każdy wózek można indywidualnie zaprogramować i sterować nim. Dzięki temu możemy dostosować profile ruchu do różnych typów i zawartości opakowań, a w efekcie zwiększyć wydajność i precyzję produkcji.”
Wózki mogą również poruszać się wstecz. Konstruktorzy firmy Wolf skorzystali z tej opcji, aby uwzględnić ruch wibracyjny w profilu ruchu zamykarki górnej. „Eliminuje to potrzebę oddzielnej stacji, która poddaje torebki wibracji w celu sprasowania materiału sypkiego. Zaoszczędzone miejsce można wykorzystać do innych celów. Proces wibracji nie musi już kończyć się w określonym czasie, co pozwala na większą precyzję i/lub skuteczność. Użytkownicy mogą również wdrażać różne profile ruchu, korzystając z niestandardowych funkcji wibracji dla różnych wariantów produktu.
Zwiększona wydajność
Dzięki swobodnie programowanym profilom ruchu projektanci mają większą swobodę w organizacji stacji obróbczych – mogą je pomijać lub dodawać nowe, stosownie do potrzeb. Jednym ze sposobów wykorzystania tego rozwiązania jest podwojenie czasu pracy stacji w celu zwiększenia wydajności lub osiągnięcia docelowego czasu cyklu. Można to zrobić bez konieczności posiadania dwóch stacji, jak w przypadku systemu ze stałym przenośnikiem łańcuchowym.
Programowalne profile ruchu umożliwiają również przetwarzanie wielu rodzajów opakowań lub materiałów na tej samej linii przy minimalnym nakładzie pracy, poprzez dodanie lub pominięcie etapów przetwarzania dla niektórych torebek. To sprawia, że zamykarka z systemem transportowym SuperTrak jest idealnym kompanem elastycznej maszyny FFS firmy Wolf:
„SuperTrak umożliwia zwiększenie wydajności lub obsługę różnych produktów przy minimalnych kosztach dodatkowych” – dodaje Schmachtel. „Ułatwia również integrację z istniejącą linią produkcyjną, a dostosowywane profile ruchu dają nam większą swobodę w zakresie umiejscowienia stacji przeładunkowych dołączonych do maszyny FFS lub pakowarki. Cały układ systemu można łatwo dostosować do warunków zakładu.” Modułowa konstrukcja szyn systemu SuperTrak zapewnia konstruktorowi dodatkową swobodę przy projektowania układu maszyny. „Możemy łatwo wydłużać lub skracać linię zamykania i odpowiednio dostosowywać liczbę wózków” – mówi Schmachtel. „Elastyczność zmiany prędkości i kierunku ruchu ułatwia dostosowanie się do nowych wymagań.”
Układ systemu z wieloma stopniami swobody
W pierwszej maszynie nowej generacji zbudowanej przez firmę Wolf, do spełnienia wymagań specyfikacji wystarczył prosty owal SuperTrak składający się z dwóch segmentów zakrzywionych pod kątem 180° i sześciu segmentów prostych o długości jednego metra. Wynika to w dużej mierze z faktu, że zakrzywione segmenty SuperTrak mogą być również wykorzystywane do obróbki. Firma Wolf zaplanowała nawet dostateczne rezerwy miejsca, aby w przyszłości pomieścić dodatkowe stacje – nawet na późniejszych etapach cyklu eksploatacji systemu.
"Narzędzie symulacyjne firmy B&R pozwoliło nam sprawdzić wcześniej, czy obecna konstrukcja i ewentualne przyszłe rozszerzenia umożliwią osiągnięcie docelowego czasu cyklu. Mogliśmy ustalić odpowiednią liczbę wózków i równoległych stacji obróbki obsługujących odpowiedni typ torebki. W ten sposób możemy uniknąć niepotrzebnych inwestycji i zminimalizować ryzyko podczas rozwoju” – uzasadnia Schmachtel. Wysoka sprawność energetyczna systemu również pozwala ograniczyć koszty eksploatacji. W przypadku rozwiązania SuperTrak jedyną rzeczą wymagającą przemieszczania są wózki i kasety na torebki. Jest to znacznie mniejsza masa niż w przypadku elementów trwale sprzężonego układu transportu, co oznacza, że do przyspieszania i hamowania potrzebna jest mniejsza moc. Energia hamowania jest również odzyskiwana i wykorzystywana do wprawiania w ruch pozostałych wózków.
Doskonałe podłoże dla innowacji
Schmachtel z satysfakcją podkreśla fakt, że potencjał nowego rozwiązania transportowego jest daleki od wyczerpania i zapewnia firmie Wolf miejsce na przyszłe innowacje: „Dopiero zaczęliśmy odkrywać możliwości systemu SuperTrak. Można na przykład zastosować układ, w którym dwa wózki chwytają torebkę i otwierają ją podczas przemieszczania między stacjami lub transportu w celu zwiększenia obciążeń użytkowych. Takie rzeczy otwierają nowe ekscytujące możliwości projektowania prekursorskich nowych maszyn do napełniania i pakowania”.
Przygotował: Franz Rossmann, dziennikarz specjalizujący się w problematyce technologicznej, okolice Monachium
Markus Schmachtel Szef Działu Projektowania i Inżynierii firmy Wolf „Każdy wózek można indywidualnie zaprogramować i sterować nim. Dzięki temu możemy dostosować profile ruchu do różnych typów i zawartości opakowań, a w efekcie zwiększyć wydajność i precyzję produkcji.” |
SuperTrak
System SuperTrak został opracowany specjalnie do pracy ciągłej w trudnych warunkach przemysłowych. Jest niezawodny, bezpieczny i gotowy na bardzo duże obciążenia użytkowe. System SuperTrak optymalizuje czasy przezbrajania w przypadku wytwarzania różnych produktów na tej samej linii. Gdy operator wybierze inną opcję, system transportowy automatycznie dostosuje przepływ produktów. Wózki można łatwo wymieniać bez konieczności demontażu toru. Efektem jest bardzo krótki średni czas naprawy i większa wydajność całej instalacji.