B&R aktywnie działa w branży produkcji procesowej od wielu lat oferując swój system sterowania procesami APROL, przecierając szlaki w różnych branżach i tworząc solidną bazę użytkowników. Z tej bazy powstał zespół specjalistów posiadających dogłębną wiedzę na temat niepowtarzalnych charakterystyk i potrzeb każdej z branż.
Obecnie B&R intensyfikuje swoją koncentrację na automatyzacji procesów i fabryk szykując międzynarodową kampanię, dzięki której APROL zostanie wprowadzony w ponad 15 krajach – wspierany przez strategicznie rozlokowane międzynarodowe centra kompetencyjne.
Centra Kompetencyjne APROL umożliwiają klientom B&R dostęp do cennych zasobów wiedzy specjalistycznej na temat tworzenia aplikacji i rozwoju procesów na potrzeby różnych branż. W zamian, B&R będzie mieć możliwość uzyskania informacji o wymaganiach swoich klientów w celu ciągłej optymalizacji swoich rozwiązań.
W Centrach Kompetencyjnych APROL użytkownicy będą korzystać z wieloletniego doświadczenia takich ekspertów branżowych jak:
Stefan Lau od 25 lat aktywnie działa w branży automatyki. Przez ostatnie 11 lat był odpowiedzialny za automatyzację procesów w B&R Niemcy, a od roku 2014 jest również szefem Centrum Kompetencyjnego APROL. Wcześniej, przez 10 lat pełnił funkcję globalnego opiekuna klienta dla głównych klientów z branży spożywczej, farmaceutycznej i chemicznej. Jest naszym specjalistą w branży farmaceutycznej.
Ludwig Hafner pracuje dla B&R od ponad 25 lat. Spędził 10 lat w sektorze aplikacji i wsparcia, a następnie przeniósł się do działu sprzedaży systemów sterowania procesami. Od roku 2015 jest dyrektorem ds. rozwoju przedsiębiorstwa w B&R. Jest ekspertem w dziedzinie produkcji stali i włókien oraz naftownictwa i gazownictwa.
Od ponad 25 lat Martin Reichinger działa na arenie międzynarodowej w sektorze zarządzania produktami dla systemów sterowania procesami, systemów magistral i urządzeń polowych. Od ponad 10 lat jest w B&R dyrektorem handlowym ds. systemów automatyki procesowej.
Wolfgang Esterbauer posiada 15-letnie doświadczenie w dziedzinie automatyki i inżynierii. Od roku 2015 jest kierownikiem ds. rozwoju przedsiębiorstwa w Centrum Kompetencyjnym. Jest naszym specjalistą od naftownictwa, gazownictwa i energetyki.
Felix Tücking od 25 lat aktywnie działa w branży produkcji procesowej. Od 8 lat pracuje w B&R jako inżynier sprzedaży automatyki procesowej. Zanim dołączył do zespołu B&R spędził 18 lat jako inżynier sprzedaży systemów sterowania procesami dla branży chemicznej. Jest naszym specjalistą od branży chemicznej.
Matthias Rosch od ponad 7 lat jest w B&R specjalistą ds. systemów automatyki procesowej. Zanim dołączył do B&R przez 5 lat pracował jako serwisant instalacji przetwórczych w branży chemicznej. Jest naszym specjalistą od produkcji.
Ulrich Ahlert od 17 lat pracuje nad systemem kontroli procesów APROL w B&R. Przez 3 lata był kierownikiem projektu odpowiedzialnym za projekt browarów Veltins. Jest naszym specjalistą od branży spożywczej.