"Dzięki elastycznym i otwartym rozwiązaniom, często sami jesteśmy w stanie w krótkim czasie wdrożyć aplikacje zgodnie z wymaganiami procesu produkcyjnego."
Inż. Tomáš Magula, Menedżer ds. Elektrotechniki, SEMIKRON
SEMIKRON, rodzinne przedsiębiorstwo, jest liderem na rynku modułów diodowych i tyrystorowych, pokrywającym 30% światowego zapotrzebowania, którego produkty można znaleźć w prawie każdej elektrowni wiatrowej działającej na świecie. Wraz z B&R firma SEMIKRON wdrożyła proces trawienia obsługiwany całkowicie za pomocą jednego urządzenia Power Panel. Panele i serwonapędy ACOPOS sterują całym procesem, komunikują się ze stacjami pomiarowymi i przechowują dane pośrednie dla systemu wyższego poziomu.
SEMIKRON wypełnia wszystkie wymagania klientów prowadząc produkcję w dziesięciu zakładach, w tym w aktualnie drugim na świecie pod względem wielkości zakładzie produkcji elementów półprzewodnikowych. Produkcja chipów wymaga najwyższej precyzji na każdym stanowisku linii produkcyjnej.
Proces trawienia wdrożony we współpracy z B&R obsługiwany jest całkowicie za pomocą urządzenia Power Panel. Chipy półprzewodnikowe ustawiane są za pomocą systemu Pick-and-Place zaopatrzonego w cztery serwonapędy ACOPOS i" Power Panel 10,4". Panele wyposażone w serwonapędy ACOPOS sterują całym procesem, komunikują się ze stacjami pomiarowymi i przechowują dane pośrednie dla systemu wyższego poziomu. W obecnej "linii pomiarowej" pełną kontrolę konsoli zapewniają dwa systemy Automation PC. Dzięki pełnemu zintegrowaniu funkcji bezpieczeństwa w systemie automatyki, openSAFETY zapewnia pracownikom bezpieczne i funkcjonalne środowisko pracy i pozwala jednocześnie uszczuplić okablowanie systemu.