"Od odwiertu aż po baryłkę - B&R to najlepszy wybór"
B&R współpracuje z największymi wydobywcami ropy naftowej i gazu ziemnego już od ponad 25 lat. W aplikacjach przygotowawczych, wykonawczych i uszlachetniających zainstalowano do tej pory ponad 10.000 systemów sterowania.
![](/fileadmin/iStock_oil_gas_006-918c393a.jpg)
Wyzwania, jakie stawia przyszłość
Najpilniejsze wyzwania wynikają z konfliktu pomiędzy rosnącym zapotrzebowaniem a kurczącymi się zasobami. Utrzymanie złotego środka wymaga inwestycji w jeszcze bardziej efektywne technologie wydobycia i obróbki, jak np. energia z gazu, co umożliwi wznowienie wydobycia w wycofanych z eksploatacji pól naftowych i gazowych. To samo tyczy się zasobów jeszcze niewykorzystanych, w tym źródeł surowców, z których do tej pory wydobycie uznawano za nieekonomiczne - piasków roponośnych, frakcjonowania i odwierty głębinowe. Konflikt pomiędzy podażą a popytem zwiększa również znaczenie magazynowania, skraplania gazu ziemnego oraz transportu długodystansowego (np. przepompownie ropy, węzły skroplonego gazu ziemnego i rurociągi dalekobieżne). Wzrasta również znaczenie coraz bardziej rygorystycznych przepisów ochrony środowiska.
![](/fileadmin/iStock_oil_gas_007-d5ee2628.jpg)
Rozwiązania
Oferowane przez B&R rozwiązania znajdują zastosowanie na każdym etapie - od wydobycia i produkcji, po transport, magazynowanie i fakturowanie. Dlatego właśnie "od odwiertu aż po baryłkę - B&R to najlepszy wybór".
B&R oferuje rozwiązania automatyzacyjne obejmujące zakres od poziomu terenowego i sterowania (aż do SIL3), po poziom DCS/SCADA/partia, włącznie z połączeniem z systemami Poziomu 2 (wysyłka/MES/MIS).
Współpraca B&R z firmami z branży ropy naftowej i gazu ziemnego ma charakter bezpośredni i pośredni - przy udziale partnerów B&R legitymujących się rozległą wiedzą specjalistyczną. Nasi klienci otrzymują optymalne wsparcie ze strony działu sprzedaży i działu wykonawczego, co pozwala wypracować najlepsze możliwe rozwiązanie.
Użytkownicy końcowi mogą zdecydować, czy chcą by dostawy wykonywane były przez B&R, SI lub EPC.
Wizja
Nasz cel to zintegrowana automatyzacja wszystkich funkcji (w postaci "całkowicie zintegrowanego produktu") dla źródeł energii opartej na węglowodorach, takich jak gaz ziemny, ropa naftowa czy produkty destylowane - bez względu na to, czy surowce te wykorzystują konsumenci przemysłowi czy prywatni.
W każdym momencie i w dowolnym miejscu dostępne są wszystkie wymagane informacje, a to gwarantuje przejrzystość procesów i efektywne spełnianie wymagań. Pomocne informacje:
- Zwiększanie dostępności systemu,
- Optymalizacja procesów poprzez ocenę efektywności (kluczowe wskaźniki wydajności),
- Identyfikacja i eliminacja wąskich gardeł wydajnościowych,
- Obniżanie kosztów poprzez zwiększanie sprawności energetycznej i wprowadzanie oszczędności,
- Modernizacja sprzęty w trakcie eksploatacji,
- Wydajne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie wody,
- Zwiększanie bezpieczeństwa klienta poprzez stosowanie przepompowni gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów rafinowanych
- Łączenie procesów i wytwarzania energii Zwiększanie dostępności systemu,
Jak wygląda idealny system automatyczny lub DCS (Distributed Control System, pol. rozproszony system sterowania). System taki musi być solidny, zaprojektowany do pracy w ekstremalnych warunkach środowiskowych (-40 do +70 ), a także musi zapewniać wysoki poziom dostępności. System taki musi być również autorstwa firmy doskonale rozumiejącej interfejsy łączące różne technologie, oferującej pełną skalowalność oraz uproszczoną politykę licencjonowania.
W pojedynczym systemie musi istnieć również możliwość łatwego zaimplementowania struktur lokalnych, zdecentralizowanych i o wyższym poziomie. W ramach lokalnych usług oferujemy również wykonywane w terenie usługi konsultingowe, inżynieryjne i konserwacyjne.