Wymagania stawiane pojazdom użytkowym zmieniły się dramatycznie na przestrzeni ostatnich lat. Ciągłe wprowadzanie nowych funkcji oraz stale rosnące wymagania w zakresie efektywności i jakości spowodowały, że w tych pojazdach konieczne jest stosowanie systemów automatyki, które są nie tylko mocne i wydajne, ale również skalowalne. B&R sprawia, że wdrażanie rozwiązań automatyzacji w sprzęcie budowlanym i pojazdach komunalnych, a także w rolnictwie i leśnictwie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.
![](/fileadmin/balken_weiss-a89b4c4c.jpg)
SPRZĘT
Wymiana danych z Automation PC Mobile
Nasz raport na temat maszyn autonomicznych bada rosnącą rolę, jaką maszyny autonomiczne ogrywają w zwiększaniu wydajności rolnictwa. Aby autonomiczny sprzęt mógł samodzielnie wykonywać swoje zadania, potrzebuje danych z różnych czujników. Automation PC w wersji mobilnej (outdoor) może gromadzić duże ilości danych z wielu maszyn rolniczych i przekazywać je do systemów wyższego rzędu.
Na przykład ciągnik i kombajn mogą udostępniać informacje o ich prędkościach i ładowności. Gdy maszyny rolnicze są w stanie wymieniać informacje, stają się bardziej skuteczne w terenie. Zobacz folder Automation PC
Trudne warunki, niezawodne działanie
Praca w rolnictwie to praca w niesprzyjających warunkach, takich jak deszcz, wysoka temperatura, brud i drgania. Nawet w tych niesprzyjających warunkach ważne jest, aby panele operatorskie zapewniały niezawodne działanie. Odlewana aluminiowa obudowa zapewnia stabilność mechaniczną, a wyświetlacz dotykowy może być używany nawet podczas deszczu.
Modułowy system sterowania i obsługi I/O X90
Dla producentów maszyn rolniczych i budowlanych wyzwaniem jest szybkie wdrożenie inteligentnych autonomicznych i pół-autonomicznych funkcji maszyn oraz zapewnienie utrzymania ich w ruchu w długim okresie. Modułowy system sterowania i obsługi I/O X90 firmy B&R, to niewyczerpane źródło nowych możliwości w dziedzinie automatyki mobilnej. Kompleksowy zestaw standardowych komponentów systemu doskonale nadaje się do realizacji koncepcji elastycznej automatyzacji.
Elastyczność oznacza możliwość wyboru sterowników spośród wielu klas wydajności, co pozwala zapewnić spójne rozwiązanie dla wszystkich typów maszyn – od podstawowych po maszyny wysokiej klasy.
Różnorodność płyt opcjonalnych dla X90 ułatwia podłączanie czujników, przesyłanie danych diagnostycznych lub bezpośrednie sterowanie silnikami krokowymi.
Systemy bezpieczeństwa dla mobilnych maszyn rolniczych
Europejska Dyrektywa Maszynowa oraz ogólnie ujęte kwestie bezpieczeństwa mają coraz większe znaczenie dla producentów maszyn mobilnych. Wykres ryzyka, taki jak przedstawiony w naszym raporcie na temat bezpieczeństwa maszyn mobilnych, jest ważnym narzędziem do analizy ryzyka i określenia poziomu technologii bezpieczeństwa. Aby uniknąć dodatkowego kosztu opracowania własnych rozwiązań bezpieczeństwa, wielu producentów maszyn szuka pomocy u solidnego partnera technologicznego.
100-procentowa dyspozycyjność maszyn
Jak wszyscy wiemy, nieplanowane przestoje mogą być bardzo kosztowne. Nasz raport dotyczący konserwacji predykcyjnejpokazuje, jak można ograniczyć te koszty do minimum dzięki najnowocześniejszym analizom i konserwacji. Opcjonalna płyta B&R do monitorowania stanu maszyny wykorzystuje dane drgań w celu wykrycia uszkodzeń i ich naprawy zanim spowodują awarię sprzętu.
Gotowe bloki programowe ułatwiające implementację najważniejszych funkcji
B&R oferuje certyfikowane rozwiązania ISOBUS oraz niezbędne narzędzia do komunikacji z ciągnikiem. ISOBUS to standard oparty na protokole komunikacyjnych CAN, który umożliwia wymianę danych między maszynami różnych producentów. Gotowe rozwiązania ISOBUS zapewniają bezproblemową komunikację.
- Najważniejsze cechy
- Niezależna od dostawcy komunikacja między maszynami rolniczymi
- Narzędzia symulacyjne, które przyspieszają opracowanie nowych projektów
- Certyfikowany sprzęt
![](/fileadmin/balken_weiss-a89b4c4c.jpg)
OPROGRAMOWANIE
Przyspiesz rozwój aplikacji 3-krotnie z blokami programowymi mapp,
mapp Technology rewolucjonizuje tworzenie oprogramowania w zakresie automatyki. Modułowe komponenty oprogramowania upraszczają tworzenie nowych programów i pozwalają trzykrotnie skrócić czas programowania nowych maszyn.
![](/fileadmin/mappTechnology-547e003e.jpg)
Jak to się robi? mapp usprawnia programowanie funkcji najczęściej występujących w automatyzacji maszyn. Wykorzystuje w tym celu przetestowane, gotowe komponenty oprogramowania. Programiści mogą w tej sytuacji skupić się na swoim głównym zadaniu: implementowaniu procesów urządzenia w oprogramowanie użytkowe.
mapp Control Tools
Zaawansowane algorytmy sterowania mają kluczowe znaczenie i zapewniają przewagę maszynom mobilnym. mapp Control Tools zapewnia szeroki zakres podstawowych funkcji potrzebnych do sterowania w pętli zamkniętej i przetwarzania sygnału. Regulatory PID z odpowiednimi funkcjami dostrajania, filtry dolnoprzepustowe, filtry Kalmana i komponenty do generowania profili – wszystko to można wykorzystać do zwiększenia do maksimum potencjału innowacyjnego z zastosowaniem niestandardowych rozwiązań w zakresie sterowania.
![](/fileadmin/mapp_Control_Tools-70161856.jpg)
mapp Crane
mapp Crane oferuje rozwiązania w zakresie sterowania w pętli zamkniętej dla dźwigów z podwieszonym ładunkiem. Aby takie systemy działały wydajnie, system musi skompensować skłonność ładunku do wibracji. Zapobiega to występowaniu niekontrolowanych ruchów kołyszących i przechyłów. Ładunki można przenosić szybciej, jednocześnie poprawiając bezpieczeństwo ludzi i materiałów. Potencjalne zastosowania dotyczą suwnic mostowych (OHB), suwnic szynowych (RMG) oraz suwnic typu statek-wybrzeże (STS).
![](/fileadmin/mapp_Crane-82b745ec.jpg)
mapp Hydraulics
mapp Hydraulics zapewnia łatwy dostęp do zaawansowanych funkcji zamkniętej pętli. Oprogramowanie pomaga programistom w projektowaniu, symulacji, wirtualnym uruchamianiu i diagnostyce systemów hydraulicznych. Innowacyjne funkcje automatycznego dostrajania ułatwiają określenie optymalnych parametrów sterownika dla dowolnej kombinacji cylindrów, pomp i zaworów. Oś hydrauliczną można również bez wysiłku zintegrować z grupie osi CNC z osiami elektrycznymi.
![](/fileadmin/mapp_Hydraulics-aadf2f1a.jpg)
mapp Temperature
Opracowanie rozwiązań w zakresie regulacji temperatury, z rodzaju tych, stosowanych w procesach wytłaczania lub formowania termicznego, stanowi szczególną trudność. Dotyczy to zwłaszcza wymagań w zakresie autostrojenia, zsynchronizowanych strefowo krzywych grzania, minimalnych wartości przeregulowania lub trybów pracy zoptymalizowanych pod względem zużycia energii. mapp Temperature udostępnia funkcje do optymalnej kontroli procesów temperaturowych. Eksploatacja maszyn na granicy ich możliwości technicznych.
![](/fileadmin/mapp_Temperature-1aa379de.jpg)
Uniwersalne narzędzie inżynierskie do wszystkich zadań
Automation Studio to zintegrowane środowisko programistyczne firmy B&R z narzędziami niezbędnymi we wszystkich fazach projektu. Sterowniki, napędy, sprzęt komunikacyjny i urządzenia HMI można programować w ramach jednego środowiska. Pozwala to zarówno skrócić czas integracji, jak i zmniejszyć koszty utrzymania opracowanych nowych konstrukcji maszyn budowlanych. Automation Studio umożliwia programowanie sterownika logicznego we wszystkich językach programowania zgodnych z normą IEC 61131-3, w językach CFC i C, a także programowanie zorientowane obiektowo w języku C++.
Symulacja oszczędza czas i zwiększa jakość
Każdy programista może pracować w swoim preferowanym języku, a maszyny mobilne można programować szybciej i łatwiej. Testy wykonywane na prawdziwych rolniczych maszynach są kosztowne i czasochłonne. Z uwagi na stale rosnący stopień skomplikowania maszyn, kwestia symulacji szybko zyskuje na znaczeniu. B&R oferuje narzędzia, których potrzebujesz, w tym współpracę ze środowiskami MATLAB/Simulink i MapleSim.
![](/fileadmin/balken_weiss-a89b4c4c.jpg)
JEDEN PARTNER – JEDNO ROZWIĄZANIE
Naszą misję najlepiej opisuje nasz slogan. Od ponad 35 lat inspiracją i drogowskazem dla B&R jest dążenie do perfekcji w automatyzacji. Perfekcję rozumiemy jako coś więcej niż opracowywanie najlepszych rozwiązań dla automatyki przemysłowej – dla nas to również rozwijanie najlepszych relacji. Z naszymi klientami, partnerami, pracownikami i dostawcami tworzymy trwałe relacje, oparte na wzajemnym zaufaniu i przynoszące wymierne korzyści. Dzięki ponad 180 biurom na całym świecie B&R jest zawsze blisko swoich klientów.
Skontaktuj się z nami
Robotti firmy AgroIntelli to innowacyjnyrobot rolniczy do użytku w terenie. Ważne było, aby mieli po swojej stronie partnera technologicznego, który rozumie cały proces rozwoju, w tym zarówno sprzętu, jak i oprogramowania. Partner, który oferuje infrastrukturę do myślenia w wymiarze globalnym.
Pojazd do czyszczenia kanalizacji firmy Aryan Pumps przetwarza pobraną wodę ściekową, aby użyć jej ponownie przy następnym czyszczeniu kanalizacji. W przypadku takiego zadania zdecydowanie korzystne jest posiadanie wytrzymałego systemu sterowania. Oprogramowanie B&R ułatwiło programowanie przy użyciu standardowych języków IEC 61131.
Najważniejsze cechy zautomatyzowanych naczep firmy Benzberg to automatyczne sterowanie i hydrostatyczny układ przekładniowy. Automatyczne wyrównywanie nachylenia pozwala na utrzymanie skrzyni ładunkowej naczepy w poziomie, aby zapobiec utracie ładunku.
Nasz wieloletni klient, Bednar FMT, jest jednym z najsilniejszych graczy w swojej branży. W swoich siewnikach używa naszego systemu sterowania i I/O X90. System został zaprojektowany szczególnie do użytku w trudnych warunkach. Ze względu na swoją modułowość i wytrzymałość, Bednar FMT może go używać w kilku typach maszyn. Różne karty rozszerzeniowe umożliwiają doskonałe dostosowanie sterowników modułowych X90 i systemu I/O do potrzeb danego zastosowania.