Świat wirtualny spotyka rzeczywistość

Jeśli nowa maszyna jest konstruowana w pośpiechu, bez dokładnych testów, istnieje ryzyko, że zasadnicze błędy w projekcie pozostaną niezauważone aż do momentu uruchomienia. Na tym etapie wszelkie zmiany w gotowej maszynie są niezwykle kosztowne i czasochłonne. Z tego względu coraz więcej konstruktorów maszyn używa symulowanych modeli – cyfrowych bliźniaków – w celu szybkiego i stosunkowo taniego testowania i wdrażania nowych konstrukcji maszyn.

Jednym z głównych problemów producentów OEM realizujących projekt nowej maszyny jest jak najszybsze jej skonstruowanie i wprowadzenie na rynek. Wszelkie opóźnienia, komplikacje i nieudane prototypy mogą szybko zagrozić rentowności projektu. Konwencjonalne podejście do projektowania i wdrażania maszyn przestaje być wystarczające. I tu do gry wkracza cyfrowy bliźniak.

Cyfrowa bliźniacza kopia towarzyszy maszynie przez cały jej cykl użytkowania – od planowania koncepcji po obsługę posprzedażową. Jest opracowywana, dostosowywana, ulepszana i testowana równolegle do prawdziwej maszyny. Konieczność usunięcia wszelkich wad konstrukcyjnych lub wprowadzenia zmian staje się widoczna wskutek symulacji poprzedzającej budowę kosztownego fizycznego prototypu.

Korzystając z zestawów do demonstracji rzeczywistości wirtualnej (VR) lub rzeczywistości rozszerzonej (AR), programiści mogą wchodzić w bezpośrednią interakcję ze swoim modelem, odizolowując się od wszystkiego, co mogłoby rozpraszać ich uwagę.

Symulacja procesów produkcyjnych

Oprócz symulacji sprzętu i oprogramowania maszyny, cyfrowa kopia bliźniacza musi również umożliwić realistyczne odtworzenie procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Na przykład symulacja ruchu produktów na taśmie przenośnika umożliwia wczesne rozpoznanie potencjalnych kolizji. „Narzędzie symulacyjne musi wizualizować procesy o dużej prędkości we współpracy z rzeczywistym sterownikiem” – stwierdza Isabella Laasch, menedżer produktu ds. symulacji i technologii cyfrowych bliźniaków w B&R. „Musi zatem być nie tylko ogromnie wydajne, ale także oferować możliwość działania w czasie rzeczywistym.”  muss es zum einen hoch performant sein und zum anderen Vorgänge in Echtzeit abbilden können“, mówi Isabella Laasch, kierownik produktu ds. symulacji i Digital Twin w B&R.

Oba te kryteria doskonale spełnia program industrialPhysics. Dzięki zintegrowanemu silnikowi fizyki w czasie rzeczywistym, oprogramowanie symuluje dynamiczne zachowanie maszyny w 3D. Wszystkie siły dynamiczne, które mają wpływ na przepływ materiałów, mogą być testowane za pomocą cyfrowego bliźniaka. Projektant maszyny otrzymuje natychmiastową wizualną informację zwrotną o tym, jak różne kombinacje komponentów maszyny wpływają na jej zachowanie. Można również szybko zidentyfikować i wyeliminować niepotrzebne przestoje.

Importowanie danych CAD

industrialPhysics generuje cyfrowego bliźniaka, korzystając z danych CAD maszyny. Deweloper po prostu importuje te dane w formacie STEP, a następnie może szybko i łatwo utworzyć cyfrowego bliźniaka. Bliźniak ten może być następnie wykorzystany do sprawdzenia, w jaki sposób różne układy kinematyczne, konfiguracje komponentów i zmiany kodu wpłyną na maszynę.

Firma B&R włączyła industrialPhysics do środowiska inżynieryjnego Automation Studio. „Bezpośrednie połączenie między narzędziem symulacyjnym a Automation Studio oznacza, że ​​inżynierowie mogą uruchomić wirtualny model maszyny bezpośrednio na komputerze – w symulacji sprzętu lub symulacji oprogramowania – i połączyć ze sterownikiem” – zapewnia Laasch.

Oprogramowanie symulacyjne 3D industrialPhysics wykorzystuje dane CAD do stworzenia cyfrowego bliźniaka. Deweloper po prostu importuje te dane w formacie STEP, a następnie może szybko i łatwo utworzyć cyfrowego bliźniaka.

Rzeczywistość wirtualna

Aby programiści mogli bezpośrednio współdziałać z symulowaną maszyną bez zewnętrznych zakłóceń, model musi być dostępny w trzech wymiarach. industrialPhysics oferuje możliwość oglądania cyfrowego bliźniaka przy użyciu gogli rzeczywistości wirtualnej lub rzeczywistości rozszerzonej. Konstruktor może obserwować projektowaną maszynę w przestrzeni trójwymiarowej – a w przypadku symulacji ruchów nawet w czterech wymiarach. „Dzięki goglom VR (rzeczywistości wirtualnej) konstruktor może ocenić procesy produkcyjne na podstawie uruchomionej symulacji. Możliwe jest również połączenie z prawdziwym kontrolerem lub obsługa testów” – dodaje Laasch.

W przeciwieństwie do gogli VR, okulary rzeczywistości rozszerzonej (AR) nakładają cyfrowego bliźniaka na rzeczywiste środowisko maszyny. Umożliwia to testowanie scenariuszy warunkowych w przypadku projektowania i opracowywania maszyn z ruchomymi obiektami. Informacje można pozyskać ze sterownika w czasie rzeczywistym i analizować je wraz z symulacją. Systemy VR i AR można łatwo zintegrować z oprogramowaniem w ciągu kilku minut. Modele symulacji industrialPhysics są wówczas wyświetlane – zamiast na ekranie komputera – bezpośrednio w zestawie VR lub AR.

Wirtualne uruchomienie

Po opracowaniu sprzętu i oprogramowania maszyny oraz przetestowaniu procesów produkcyjnych nadchodzi czas na wirtualne uruchomienie. Dzięki cyfrowemu bliźniakowi proces uruchomienia można powtarzać w kółko, aż do momentu, gdy wszystko będzie działać optymalnie. Pierwszy fizyczny prototyp jest budowany dopiero wtedy, gdy podczas wirtualnego uruchomienia wszystko przebiega płynnie. „Wirtualne uruchomienie jest niezwykle tanie w porównaniu z rzeczywistym. Używamy więc cyfrowego bliźniaka, aby wyeliminować jak najwięcej błędów i przeprowadzić tyle iteracji prototypu, ile jest konieczne przed zbudowaniem i uruchomieniem prawdziwej maszyny” – wyjaśnia Laasch. Ma to korzystny wpływ na stopę zwrotu z inwestycji.

Cyfrowy bliźniak jest opracowywany, dostosowywany, ulepszany i testowany wraz z samą maszyną. Dzięki temu już na wczesnym etapie można dostrzec ewentualne wady projektowe, niespójności i konieczność wprowadzenia zmian.

Cyfrowy sobowtór w szafie sterowniczej

Korzyści płynące z użycia cyfrowego bliźniaka nie kończą się jednak wraz z przekazaniem maszyny do eksploatacji. Fabryki połączone siecią w ramach Przemysłowego Internetu Rzeczy generują i przetwarzają ogromne ilości danych operacyjnych. Cyfrowy bliźniak może zrobić z tych danych dobry użytek. „Zasilany danymi maszyny w czasie rzeczywistym, cyfrowy bliźniak działa w szafie sterowniczej jak wirtualna kopia maszyny” – wyjaśnia Laasch. Jeśli zachowanie prawdziwej maszyny odbiega od zachowania jej cyfrowej kopii – na przykład z powodu zużytego łożyska – różnica jest natychmiast wykrywana. Gromadzone dane można wykorzystywać w systemach konserwacji zapobiegawczej, sygnalizacji usterek lub konserwacji zdalnej.

Cyfrowy bliźniak jest również pomocny przy modernizacji lub rozbudowie maszyny. Informacje uzyskane podczas pracy maszyny można wykorzystać w procesie jej rozwijania. Konstruktor maszyn może wykorzystać model symulacyjny do przetestowania planowanych modyfikacji. W ten sposób ogranicza się do minimum czas przestoju maszyny potrzebny na wprowadzenie w niej zmian.

Cyfrowy bliźniak jako usługa

B&R oferuje specjalny pakiet usług jako wsparcie dla klientów, którzy chcą stworzyć cyfrowego bliźniaka. Programiści B&R budują złożony model maszyny przy użyciu istniejących danych CAD – szybki i niedrogi sposób na sprawne rozpoczęcie projektów rozwojowych. W narzędziu inżynierskim B&R Automation Studio cyfrowy bliźniak jest wykorzystywany do wstępnej weryfikacji i testów integracyjnych. Cały projekt programistyczny staje się od razu bardziej przewidywalny i można nim bardziej efektywnie zarządzać. Cyfrowego bliźniaka można również natychmiast wykorzystać do komunikacji w ramach poszczególnych zespołów programistycznych.

Isabella Laasch

Product manager for simulation


"industrialPhysics is based on a high-precision, real-time capable physics engine, which enables realistic simulation of production processes in real time."
Connect on LinkedIn

Wybierz kraj i język

B&R Logo