Odblokowanie cyfrowego wglądu w bardziej wydajny i zrównoważony przemysł

Interoperacyjność jest kluczem do cyfrowej transformacji na dużą skalę. Jako dumny członek-założyciel nowej inicjatywy Margo, B&R napędza otwartą interoperacyjność na obrzeżach ekosystemów automatyki przemysłowej. Jest to kolejny ważny krok w kierunku naszej wizji otwartych, łatwych i interoperacyjnych rozwiązań automatyzacji, które wykorzystują moc sztucznej inteligencji i przemysłowego IoT, w celu umożliwienia podejmowania lepszych decyzji w bardziej wydajnych i zrównoważonych branżach

Dzisiejsze fabryki generują ogromne ilości danych. Jak przekształcić te duże zbiory danych w lepsze decyzje? To zasadnicze pytanie, na które odpowiadają przemysłowe rozwiązania IoT.

Dane z ogromnej sieci "rzeczy", która obejmuje każdy czujnik i kterownik w każdej maszynie, a także wiele innych systemów w całym łańcuchu dostaw.

Decyzje oparte na prawdziwym zrozumieniu i praktycznych spostrzeżeniach prowadzą do bardziej rentownych wyników i bardziej efektywnego wykorzystania energii i surowców.

Im więcej źródeł danych zbierzesz, tym lepsze decyzje możesz podjąć. Dla konstruktorów i operatorów instalacji i maszyn oznacza to połączenie wielu różnych systemów od wielu różnych dostawców. To właśnie sprawia, że interoperacyjność jest tak decydującym czynnikiem sukcesu przemysłowego rozwiązania IoT.

Zarządzanie złożonym, heterogenicznym ekosystemem aplikacji, urządzeń i platform oprogramowania od różnych dostawców często wymaga zespołów specjalistów IT i powoduje niepotrzebne opóźnienia i koszty podczas projektowania i wdrażania. Jest to szczególnie ważne w warstwie brzegowej przemysłowego IoT - między elementami sterującymi na poziomie pola a platformami opartymi na chmurze - gdzie dane z maszyn i linii produkcyjnych są przetwarzane i analizowane lokalnie, blisko źródła, często przy użyciu sztucznej inteligencji.

Poznaj Margo

Aby zapewnić tę długo oczekiwaną interoperacyjność urządzeń brzegowych, firma B&R z dumą dołącza do grupy założycielskiej wiodących dostawców ekosystemu automatyki, uruchamiając nową inicjatywę open-source o nazwie Margo. Biorąc swoją nazwę od łacińskiego słowa oznaczającego "krawędź", Margo zdefiniuje mechanizmy interakcji między urządzeniami brzegowymi, aplikacjami i oprogramowaniem do orkiestracji.

Spełnienie obietnicy interoperacyjności Margo

Główną ideą Margo jest umożliwienie uruchamiania dowolnej aplikacji brzegowej na dowolnym urządzeniu brzegowym, zarządzanie nią za pomocą dowolnej platformy orkiestracji brzegowej i wdrażanie jej w dowolnej infrastrukturze, zarówno w chmurze, jak i lokalnie. "Spełnienie tej obietnicy interoperacyjności w nowoczesny i zwinny sposób jest zobowiązaniem, które przyświeca naszej pracy przy tworzeniu Margo" - mówi Reinhard Achatz, Product Manager Industrial IoT i współtwórca Margo z ramienia B&R. "Właśnie dlatego opracowujemy nie tylko standard, ale także praktyczną implementację referencyjną i kompleksowy zestaw narzędzi do testowania zgodności zamiast złożonych i kosztownych procedur certyfikacji".

Posłuchaj, co jeszcze Reinhard ma do powiedzenia na temat Margo i dlaczego interoperacyjność brzegowa jest tak ważna dla przyspieszenia transformacji cyfrowej w tym filmie.

Otwarta przyszłość

Otwartość to przyszłość, a Margo jest kolejnym przykładem zaangażowania B&R w otwarte standardy i technologie, w tym OPC UA i OPC UA FX. Jako powszechnie przyjęty standard, OPC UA zapewnia ramy dla interoperacyjności między sieciami technologii informatycznych (IT) i operacyjnych (OT), obsługując różne wzorce komunikacji dla wymagań branżowych. OPC UA FX rozszerza to na komunikację na poziomie obiektowym, umożliwiając płynną wymianę danych i interoperacyjność urządzeń w systemach automatyki.

Margo będzie w stanie wykorzystać standardy OPC UA i OPC UA FX, aby zapewnić kompatybilność i ułatwić wdrażanie aplikacji edge computing w środowiskach przemysłowych. Dostosowując się do tych ustalonych standardów, inicjatywa może przyczynić się do szerszego ekosystemu, zapewniając bardziej solidną i elastyczną architekturę dla automatyki przemysłowej. Wraz z rozwojem i wzajemnym uzupełnianiem się otwartych ekosystemów, branże będą w stanie lepiej radzić sobie z wyzwaniami związanymi z dostępnością danych, analizą i zarządzaniem - zwiększając poprawę wydajności i efektywności.

Margo przyspiesza cyfrową transformację poprzez otwartość, skalowalność i uproszczenie.

Dowiedz się więcej o Margo

Margo, prowadzone przez Linux Foundation - organizację, której nazwa jest synonimem otwartego oprogramowania - jest napędzane przez grupę założycielską wiodących dostawców ekosystemu automatyki, w tym ABB, B&R, Capgemini, Microsoft, Rockwell, Schneider Electric, AVEVA i Siemens.


Członkowie założyciele spotykają się na targach Hannover Messe

Przedstawiciele członków-założycieli przedstawili swoją wizję i plan działania na rzecz interoperacyjności urządzeń brzegowych i zaprosili podobnie myślących przedstawicieli branży do przyłączenia się do ruchu Margo.

Obejrzyj nagranie i dowiedz się więcej o wizji Margo i członkostwie na stroniewww.margo.org

Reinhard Achatz

Product Manager - Industrial IoT, B&R


"Any app on any device, with any platform and any infrastructure – We're proud to be driving this open-source initiative with a founding group who share this vision and are working to make life easier for builders and operators of industrial ecosystems."
Learn more about B&R solutions for the Industrial IoT

Wybierz kraj i język

B&R Logo